Группы товаров
Зажимные рычаги из пластмассы, с наружной резьбой и удлиненным пазом, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали
K1701

Зажимные рычаги из пластмассы, с наружной резьбой и удлиненным...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Зажимной рычаг с удлиненным буртиком заменяет винты, например, в трубных соединителях, что позволяет выполнять зажим и ослабление резьбового соединения без инструментов.
Эргономичный дизайн придает пластиковому зажимному рычагу современный внешний вид и делает его приятным на ощупь.
Материал:Рукоятка из усиленного стекловолокном термопласта.
Металлические части из нержавеющей стали 1.4305.
Исполнение: Рукоятка черная RAL 7021.
Стальные части без покрытия.
Указание:Рекомендации по выбору соответствующего зажимного рычага приводятся в таблицах размеров трубных соединителей. Диапазон температур:Постоянная температура эксплуатации макс. 100 °C.
Кратковременная температура эксплуатации макс. 130 °C.
Преимущества:Зажим и ослабление трубных соединителей без инструментов
Высокая жесткость и прочность
Малый собственный вес
Хорошая устойчивость к химикатам и коррозии
По запросу:Другие варианты наружной резьбы, размеры длины винта, цветовые варианты, а также специальные исполнения.
Размер «H1» поставляется по запросу с другими размерами длины за дополнительную плату.
Высокотемпературный пластик черно-серого цвета.
Температура при постоянной эксплуатации согласно IEC 216 макс. 150–160 °C.
Температура при кратковременной эксплуатации: макс. 250 °C.
Подходит для стерилизации паром (стойкость к гидролизу) и применения в горячей воде.
Принадлежности:для трубных соединителейУказание на чертеже:
1) Конический конец DIN EN ISO 4753
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1701 Зажимные рычаги из пластмассы, с наружной резьбой и удлиненным пазом, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали 446 kB

Чертежи

Зажимные рычаги из пластмассы, с наружной резьбой и удлиненным пазом, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаРазмерAA1BDD1D2H1H2H3H4LXВид резьбыЧисло
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1701.106101X16139,946,87,91013,213,81020,236,84116M6наружная резьба16 по запросу
K1701.106101X18139,946,87,91013,213,81020,236,84118M6наружная резьба16 по запросу
K1701.208141X16265,274,810,51318,519,11426,150,154,616M8наружная резьба20 по запросу
K1701.208141X20265,274,810,51318,519,11426,150,154,620M8наружная резьба20 по запросу
K1701.208141X25265,274,810,51318,519,11426,150,154,625M8наружная резьба20 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

K1659

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

K1659

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33