Группы товаров
Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой и усилителем зажимного усилия, резьбовая вставка из вороненой стали
K1599

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой и усилителем...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеОписание продукта:Для зажимных рычагов с встроенным усилителем зажимного усилия можно увеличить усилие зажима на 75 % по сравнению со стандартными зажимным рычагами.

Кроме того, это изделие можно рекомендовать для использования людьми с ограниченным физическими усилием от руки (например, в реабилитационных центрах) для получения сравнимых зажимных усилий с меньшими физическими затратами. Для отпускания зажатого зажимного рычага также требуется незначительное физическое усилие от руки.

Увеличение зажимного усилия достигается благодаря встроенному упорному игольчатому роликоподшипнику, который при зажатии подвергается незначительному поверхностному трению о неподвижную прилегающую поверхность. Закаленные прилегающие шайбы рассчитаны на высокие зажимные усилия, а подшипник обеспечивает продолжительный срок службы благодаря высокой допускаемой нагрузке.

Зажатая деталь может использоваться более бережно благодаря большой неподвижной опорной поверхности. В данном случае применение плоской шайбы больше не требуется.

Благодаря модульной конструкции возможна поставка многочисленных специальных исполнений.
Материал:Рукоятка литьё из цинкового сплава DIN EN 12844.
Стальные части, коэффициент прочности 5.8.
Исполнение: Рукоятка с полимерным покрытием или блестящим хромированием.
Стальные части вороненые.
Упорные игольчатые роликоподшипники с закаленными и шлифованными прилегающими шайбами.
Приведение в действие:Рукоятка зафиксирована в незадействованном состоянии зубчатым венцом на резьбовой вставке. При подъеме рукоятки она переходит в позицию и снова фиксируется под действием силы упругости пружины в зубчатом венце.Применение:Машиностроение, приборостроение и строительство сооружений, реабилитационные центры.Монтаж:Глубина ввинчивания должна составлять не менее 2 диаметров резьбы, при установке резьбу необходимо слегка смазать.Преимущества:Значительное увеличение усилия зажима при том же моменте затяжки.
Качественный упорный игольчатый роликоподшипник с высокой допускаемой нагрузкой и продолжительным сроком службы.
Неподвижная опорная поверхность сберегает деталь.
По запросу:Прочие цвета и длины резьбы.Указание на чертеже:
1) Конический конец DIN EN ISO 4753
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1599 Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой и усилителем зажимного усилия, резьбовая вставка из вороненой стали 321 kB

Чертежи (общий обзор)

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой и усилителем зажимного усилия, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимной рычаг, из цинка, с наружной резьбой и усилителем зажимного усилия, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

подробнее

Чертежи

Зажимной рычаг, из цинка, с наружной резьбой и усилителем зажимного усилия, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
XD2

HH2H3H4AA1BLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1599.2081X10чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM82538,527,752,655,66577,51010 по запросу
K1599.2081X20чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM82538,527,752,655,66577,51020 по запросу
K1599.2081X30чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM82538,527,752,655,66577,51030 по запросу
K1599.2081X40чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM82538,527,752,655,66577,51040 по запросу
K1599.3101X15чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM10304733,964,468,6809511,215 по запросу
K1599.3101X30чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM10304733,964,468,6809511,230 по запросу
K1599.3101X40чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM10304733,964,468,6809511,240 по запросу
K1599.3101X50чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM10304733,964,468,6809511,250 по запросу
K1599.4101X20чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM103053,137,272,877,39511013,220 по запросу
K1599.4101X30чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM103053,137,272,877,39511013,230 по запросу
K1599.4101X40чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM103053,137,272,877,39511013,240 по запросу
K1599.4101X50чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM103053,137,272,877,39511013,250 по запросу
K1599.5121X20чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM123559,141,98387,5110127,515,420 по запросу
K1599.5121X30чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM123559,141,98387,5110127,515,430 по запросу
K1599.5121X40чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM123559,141,98387,5110127,515,440 по запросу
K1599.5121X50чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM123559,141,98387,5110127,515,450 по запросу

Зажимной рычаг, из цинка, с наружной резьбой и усилителем зажимного усилия, текстурированная матовая поверхность, с резьбовой вставкой из вороненой стали

подробнее

Чертежи

Зажимной рычаг, из цинка, с наружной резьбой и усилителем зажимного усилия, текстурированная матовая поверхность, с резьбовой вставкой из вороненой стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
XD2

HH2H3H4AA1BLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1599.208181X10чёрный RAL 9005текстурный матовыйM82538,527,752,655,66577,51010 по запросу
K1599.208181X20чёрный RAL 9005текстурный матовыйM82538,527,752,655,66577,51020 по запросу
K1599.208181X30чёрный RAL 9005текстурный матовыйM82538,527,752,655,66577,51030 по запросу
K1599.208181X40чёрный RAL 9005текстурный матовыйM82538,527,752,655,66577,51040 по запросу
K1599.208182X10оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM82538,527,752,655,66577,51010 по запросу
K1599.208182X20оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM82538,527,752,655,66577,51020 по запросу
K1599.208182X30оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM82538,527,752,655,66577,51030 по запросу
K1599.208182X40оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM82538,527,752,655,66577,51040 по запросу
K1599.208183X10ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM82538,527,752,655,66577,51010 по запросу
K1599.208183X20ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM82538,527,752,655,66577,51020 по запросу
K1599.208183X30ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM82538,527,752,655,66577,51030 по запросу
K1599.208183X40ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM82538,527,752,655,66577,51040 по запросу
K1599.208184X10ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM82538,527,752,655,66577,51010 по запросу
K1599.208184X20ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM82538,527,752,655,66577,51020 по запросу
K1599.208184X30ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM82538,527,752,655,66577,51030 по запросу
K1599.208184X40ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM82538,527,752,655,66577,51040 по запросу
K1599.208185X10ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM82538,527,752,655,66577,51010 по запросу
K1599.208185X20ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM82538,527,752,655,66577,51020 по запросу
K1599.208185X30ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM82538,527,752,655,66577,51030 по запросу
K1599.208185X40ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM82538,527,752,655,66577,51040 по запросу
K1599.208186X10ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM82538,527,752,655,66577,51010 по запросу
K1599.208186X20ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM82538,527,752,655,66577,51020 по запросу
K1599.208186X30ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM82538,527,752,655,66577,51030 по запросу
K1599.208186X40ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM82538,527,752,655,66577,51040 по запросу
K1599.208187X10светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM82538,527,752,655,66577,51010 по запросу
K1599.208187X20светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM82538,527,752,655,66577,51020 по запросу
K1599.208187X30светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM82538,527,752,655,66577,51030 по запросу
K1599.208187X40светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM82538,527,752,655,66577,51040 по запросу
K1599.208188X10серый RAL 7040текстурный матовыйM82538,527,752,655,66577,51010 по запросу
K1599.208188X20серый RAL 7040текстурный матовыйM82538,527,752,655,66577,51020 по запросу
K1599.208188X30серый RAL 7040текстурный матовыйM82538,527,752,655,66577,51030 по запросу
K1599.208188X40серый RAL 7040текстурный матовыйM82538,527,752,655,66577,51040 по запросу
K1599.310181X15чёрный RAL 9005текстурный матовыйM10304733,964,468,6809511,215 по запросу
K1599.310181X30чёрный RAL 9005текстурный матовыйM10304733,964,468,6809511,230 по запросу
K1599.310181X40чёрный RAL 9005текстурный матовыйM10304733,964,468,6809511,240 по запросу
K1599.310181X50чёрный RAL 9005текстурный матовыйM10304733,964,468,6809511,250 по запросу
K1599.310182X15оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM10304733,964,468,6809511,215 по запросу
K1599.310182X30оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM10304733,964,468,6809511,230 по запросу
K1599.310182X40оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM10304733,964,468,6809511,240 по запросу
K1599.310182X50оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM10304733,964,468,6809511,250 по запросу
K1599.310183X15ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM10304733,964,468,6809511,215 по запросу
K1599.310183X30ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM10304733,964,468,6809511,230 по запросу
K1599.310183X40ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM10304733,964,468,6809511,240 по запросу
K1599.310183X50ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM10304733,964,468,6809511,250 по запросу
K1599.310184X15ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM10304733,964,468,6809511,215 по запросу
K1599.310184X30ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM10304733,964,468,6809511,230 по запросу
K1599.310184X40ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM10304733,964,468,6809511,240 по запросу
K1599.310184X50ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM10304733,964,468,6809511,250 по запросу
K1599.310185X15ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM10304733,964,468,6809511,215 по запросу
K1599.310185X30ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM10304733,964,468,6809511,230 по запросу
K1599.310185X40ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM10304733,964,468,6809511,240 по запросу
K1599.310185X50ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM10304733,964,468,6809511,250 по запросу
K1599.310186X15ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM10304733,964,468,6809511,215 по запросу
K1599.310186X30ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM10304733,964,468,6809511,230 по запросу
K1599.310186X40ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM10304733,964,468,6809511,240 по запросу
K1599.310186X50ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM10304733,964,468,6809511,250 по запросу
K1599.310187X15светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM10304733,964,468,6809511,215 по запросу
K1599.310187X30светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM10304733,964,468,6809511,230 по запросу
K1599.310187X40светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM10304733,964,468,6809511,240 по запросу
K1599.310187X50светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM10304733,964,468,6809511,250 по запросу
K1599.310188X15серый RAL 7040текстурный матовыйM10304733,964,468,6809511,215 по запросу
K1599.310188X30серый RAL 7040текстурный матовыйM10304733,964,468,6809511,230 по запросу
K1599.310188X40серый RAL 7040текстурный матовыйM10304733,964,468,6809511,240 по запросу
K1599.310188X50серый RAL 7040текстурный матовыйM10304733,964,468,6809511,250 по запросу
K1599.410181X20чёрный RAL 9005текстурный матовыйM103053,137,272,877,39511013,220 по запросу
K1599.410181X30чёрный RAL 9005текстурный матовыйM103053,137,272,877,39511013,230 по запросу
K1599.410181X40чёрный RAL 9005текстурный матовыйM103053,137,272,877,39511013,240 по запросу
K1599.410181X50чёрный RAL 9005текстурный матовыйM103053,137,272,877,39511013,250 по запросу
K1599.410182X20оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM103053,137,272,877,39511013,220 по запросу
K1599.410182X30оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM103053,137,272,877,39511013,230 по запросу
K1599.410182X40оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM103053,137,272,877,39511013,240 по запросу
K1599.410182X50оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM103053,137,272,877,39511013,250 по запросу
K1599.410183X20ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM103053,137,272,877,39511013,220 по запросу
K1599.410183X30ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM103053,137,272,877,39511013,230 по запросу
K1599.410183X40ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM103053,137,272,877,39511013,240 по запросу
K1599.410183X50ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM103053,137,272,877,39511013,250 по запросу
K1599.410184X20ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM103053,137,272,877,39511013,220 по запросу
K1599.410184X30ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM103053,137,272,877,39511013,230 по запросу
K1599.410184X40ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM103053,137,272,877,39511013,240 по запросу
K1599.410184X50ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM103053,137,272,877,39511013,250 по запросу
K1599.410185X20ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM103053,137,272,877,39511013,220 по запросу
K1599.410185X30ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM103053,137,272,877,39511013,230 по запросу
K1599.410185X40ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM103053,137,272,877,39511013,240 по запросу
K1599.410185X50ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM103053,137,272,877,39511013,250 по запросу
K1599.410186X20ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM103053,137,272,877,39511013,220 по запросу
K1599.410186X30ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM103053,137,272,877,39511013,230 по запросу
K1599.410186X40ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM103053,137,272,877,39511013,240 по запросу
K1599.410186X50ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM103053,137,272,877,39511013,250 по запросу
K1599.410187X20светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM103053,137,272,877,39511013,220 по запросу
K1599.410187X30светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM103053,137,272,877,39511013,230 по запросу
K1599.410187X40светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM103053,137,272,877,39511013,240 по запросу
K1599.410187X50светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM103053,137,272,877,39511013,250 по запросу
K1599.410188X20серый RAL 7040текстурный матовыйM103053,137,272,877,39511013,220 по запросу
K1599.410188X30серый RAL 7040текстурный матовыйM103053,137,272,877,39511013,230 по запросу
K1599.410188X40серый RAL 7040текстурный матовыйM103053,137,272,877,39511013,240 по запросу
K1599.410188X50серый RAL 7040текстурный матовыйM103053,137,272,877,39511013,250 по запросу
K1599.512181X20чёрный RAL 9005текстурный матовыйM123559,141,98387,5110127,515,420 по запросу
K1599.512181X30чёрный RAL 9005текстурный матовыйM123559,141,98387,5110127,515,430 по запросу
K1599.512181X40чёрный RAL 9005текстурный матовыйM123559,141,98387,5110127,515,440 по запросу
K1599.512181X50чёрный RAL 9005текстурный матовыйM123559,141,98387,5110127,515,450 по запросу
K1599.512182X20оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM123559,141,98387,5110127,515,420 по запросу
K1599.512182X30оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM123559,141,98387,5110127,515,430 по запросу
K1599.512182X40оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM123559,141,98387,5110127,515,440 по запросу
K1599.512182X50оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM123559,141,98387,5110127,515,450 по запросу
K1599.512183X20ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM123559,141,98387,5110127,515,420 по запросу
K1599.512183X30ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM123559,141,98387,5110127,515,430 по запросу
K1599.512183X40ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM123559,141,98387,5110127,515,440 по запросу
K1599.512183X50ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM123559,141,98387,5110127,515,450 по запросу
K1599.512184X20ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM123559,141,98387,5110127,515,420 по запросу
K1599.512184X30ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM123559,141,98387,5110127,515,430 по запросу
K1599.512184X40ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM123559,141,98387,5110127,515,440 по запросу
K1599.512184X50ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM123559,141,98387,5110127,515,450 по запросу
K1599.512185X20ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM123559,141,98387,5110127,515,420 по запросу
K1599.512185X30ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM123559,141,98387,5110127,515,430 по запросу
K1599.512185X40ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM123559,141,98387,5110127,515,440 по запросу
K1599.512185X50ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM123559,141,98387,5110127,515,450 по запросу
K1599.512186X20ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM123559,141,98387,5110127,515,420 по запросу
K1599.512186X30ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM123559,141,98387,5110127,515,430 по запросу
K1599.512186X40ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM123559,141,98387,5110127,515,440 по запросу
K1599.512186X50ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM123559,141,98387,5110127,515,450 по запросу
K1599.512187X20светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM123559,141,98387,5110127,515,420 по запросу
K1599.512187X30светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM123559,141,98387,5110127,515,430 по запросу
K1599.512187X40светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM123559,141,98387,5110127,515,440 по запросу
K1599.512187X50светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM123559,141,98387,5110127,515,450 по запросу
K1599.512188X20серый RAL 7040текстурный матовыйM123559,141,98387,5110127,515,420 по запросу
K1599.512188X30серый RAL 7040текстурный матовыйM123559,141,98387,5110127,515,430 по запросу
K1599.512188X40серый RAL 7040текстурный матовыйM123559,141,98387,5110127,515,440 по запросу
K1599.512188X50серый RAL 7040текстурный матовыйM123559,141,98387,5110127,515,450 по запросу

Зажимной рычаг, из цинка, с внешней резьбой и усилителем зажимного усилия, с блестящим хромированием, с резьбовой вставкой из вороненой стали

подробнее

Чертежи

Зажимной рычаг, из цинка, с внешней резьбой и усилителем зажимного усилия, с блестящим хромированием, с резьбовой вставкой из вороненой стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
XD2

HH2H3H4AA1BLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1599.2086X10серебристыйс блестящим хромированиемM82538,527,752,655,66577,51010 по запросу
K1599.2086X20серебристыйс блестящим хромированиемM82538,527,752,655,66577,51020 по запросу
K1599.2086X30серебристыйс блестящим хромированиемM82538,527,752,655,66577,51030 по запросу
K1599.2086X40серебристыйс блестящим хромированиемM82538,527,752,655,66577,51040 по запросу
K1599.3106X15серебристыйс блестящим хромированиемM10304733,964,468,6809511,215 по запросу
K1599.3106X30серебристыйс блестящим хромированиемM10304733,964,468,6809511,230 по запросу
K1599.3106X40серебристыйс блестящим хромированиемM10304733,964,468,6809511,240 по запросу
K1599.3106X50серебристыйс блестящим хромированиемM10304733,964,468,6809511,250 по запросу
K1599.4106X20серебристыйс блестящим хромированиемM103053,137,272,877,39511013,220 по запросу
K1599.4106X30серебристыйс блестящим хромированиемM103053,137,272,877,39511013,230 по запросу
K1599.4106X40серебристыйс блестящим хромированиемM103053,137,272,877,39511013,240 по запросу
K1599.4106X50серебристыйс блестящим хромированиемM103053,137,272,877,39511013,250 по запросу
K1599.5126X20серебристыйс блестящим хромированиемM123559,141,98387,5110127,515,420 по запросу
K1599.5126X30серебристыйс блестящим хромированиемM123559,141,98387,5110127,515,430 по запросу
K1599.5126X40серебристыйс блестящим хромированиемM123559,141,98387,5110127,515,440 по запросу
K1599.5126X50серебристыйс блестящим хромированиемM123559,141,98387,5110127,515,450 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

K1659

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

K1659

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33