Группы товаров
Зажимные рычаги ECO из пластмассы, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из латуни или стали с синим пассивированием
K1872

Зажимные рычаги ECO из пластмассы, с внутренней резьбой,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Рукоятка и вставка из усиленного термопласта.
Втулка из латуни или стали.
Исполнение: Латунь, без покрытия.
Сталь с синим пассивированием.
Приведение в действие:Рукоятка зафиксирована зубчатым венцом в незадействованном состоянии, что позволяет затягивать или ослаблять резьбу. При нажатии на рукоятку можно изменить положение и снова зафиксировать под действием силы упругости пружины в зубчатом венце.По запросу:Специальное исполнение.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1872 Зажимные рычаги ECO из пластмассы, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из латуни или стали с синим пассивированием 219 kB

Чертежи

Зажимные рычаги ECO из пластмассы, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из латуни или стали с синим пассивированием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Материал
компонента
XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BЧисло
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1872.1041чёрно-серый RAL 7021ЛатуньM461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 по запросу
K1872.1051чёрно-серый RAL 7021ЛатуньM561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 по запросу
K1872.2051чёрно-серый RAL 7021ЛатуньM5813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 по запросу
K1872.2061чёрно-серый RAL 7021ЛатуньM6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 по запросу
K1872.2081чёрно-серый RAL 7021ЛатуньM8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 по запросу
K1872.3081чёрно-серый RAL 7021СтальM8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 по запросу
K1872.3101чёрно-серый RAL 7021СтальM10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 по запросу
K1872.10484ярко-красный RAL 3020ЛатуньM461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 по запросу
K1872.10584ярко-красный RAL 3020ЛатуньM561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 по запросу
K1872.20584ярко-красный RAL 3020ЛатуньM5813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 по запросу
K1872.20684ярко-красный RAL 3020ЛатуньM6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 по запросу
K1872.20884ярко-красный RAL 3020ЛатуньM8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 по запросу
K1872.30884ярко-красный RAL 3020СтальM8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 по запросу
K1872.31084ярко-красный RAL 3020СтальM10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

K1659

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

K1659

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33