Группы товаров
Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой и усилителем зажимного усилия, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из нержавеющий стали
K1626

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой и...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Для зажимных рычагов с встроенным усилителем зажимного усилия можно увеличить усилие зажима на 75 % по сравнению со стандартными зажимным рычагами.

Кроме того, это изделие можно рекомендовать для использования людьми с ограниченным физическими усилием от руки (например, в реабилитационных центрах) для получения сравнимых зажимных усилий с меньшими физическими затратами. Для отпускания зажатого зажимного рычага также требуется незначительное физическое усилие от руки.

Увеличение зажимного усилия достигается благодаря встроенному упорному игольчатому роликоподшипнику, который при зажатии подвергается незначительному поверхностному трению о неподвижную прилегающую поверхность. Закаленные прилегающие шайбы рассчитаны на высокие зажимные усилия, а подшипник обеспечивает продолжительный срок службы благодаря высокой допускаемой нагрузке.

Зажатая деталь может использоваться более бережно благодаря большой неподвижной опорной поверхности. В данном случае применение плоской шайбы больше не требуется.
Материал:

Рычаг цинковый литой под давлением по DIN EN 12844.
стальные части из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Рукоятка с полимерным покрытием.
Стальные части Без покрытия.
Упорные игольчатые роликоподшипники с закаленными и шлифованными прилегающими шайбами.
Указание:Серийно поставляются:
оранжевый RAL 2004, рубиново-красный RAL 3003, серебристый металлик.
Приведение в действие:Рукоятка зафиксирована в незадействованном состоянии зубчатым венцом на резьбовой вставке. При подъеме рукоятки она переходит в позицию и снова фиксируется под действием силы упругости пружины в зубчатом венце.Применение:Машиностроение, приборостроение и строительство сооружений, реабилитационные центры.Монтаж:Глубина ввинчивания должна составлять не менее 2 диаметров резьбы, при установке резьбу необходимо слегка смазать.Преимущества:Значительное увеличение усилия зажима при том же моменте затяжки.
Качественный упорный игольчатый роликоподшипник с высокой допускаемой нагрузкой и продолжительным сроком службы.
Неподвижная опорная поверхность сберегает деталь.
По запросу:Другие цвета.Особенности:
RoHS

Чертежи

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой и усилителем зажимного усилия, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из нержавеющий стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
РазмерXD2

HH2H3H4AA1BTT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1626.2082оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M82538,527,752,655,66577,5102210по запросу
K1626.3102оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие3M10304733,964,468,6809511,22410по запросу
K1626.4102оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие4M103053,137,272,877,39511013,22710по запросу
K1626.5122оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие5M123559,141,98387,5110127,515,43310по запросу
K1626.20827рубиново-красный RAL 3003полимерное покрытие2M82538,527,752,655,66577,5102210по запросу
K1626.31027рубиново-красный RAL 3003полимерное покрытие3M10304733,964,468,6809511,22410по запросу
K1626.41027рубиново-красный RAL 3003полимерное покрытие4M103053,137,272,877,39511013,22710по запросу
K1626.51227рубиново-красный RAL 3003полимерное покрытие5M123559,141,98387,5110127,515,43310по запросу
K1626.2083серебро-металликполимерное покрытие2M82538,527,752,655,66577,5102210по запросу
K1626.3103серебро-металликполимерное покрытие3M10304733,94,468,6809511,22410по запросу
K1626.4103серебро-металликполимерное покрытие4M103053,137,272,877,39511013,22710по запросу
K1626.5123серебро-металликполимерное покрытие5M123559,141,98387,5110127,515,43310по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

K1659

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

K1659

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33