Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Гильза из стали или нержавеющей стали 1.4303.
Нажимная пружина из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: Гильза из никелированной стали. Чистая нержавеющая сталь.
Нажимная пружина чистая.
Указание:Упругие гильзы используются преимущественно для фиксации и позиционирования.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1277_A Упругие гильзы, форма A 172 kB

Чертежи

Упругие гильзы, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
ФормаD1LL2L для F1L для F2Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Жесткость пружины
Н/мм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1277.112216СтальA2,2167,81210,52,230,53 по запросу
K1277.112608СтальA2,683,86,55,21,120,7 по запросу
K1277.113012СтальA312698,76,26,82 по запросу
K1277.113016СтальA3168,51310,74,88,41,6 по запросу
K1277.113412СтальA3,412697,8571,69 по запросу
K1277.113415СтальA3,4157,3128,25,913,31,95 по запросу
K1277.114014СтальA4148129512,32,45 по запросу
K1277.115016СтальA51681310,48152,7 по запросу
K1277.123016нержавеющая стальA31681310,64,88,61,6 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33