Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Гильза из стали или нержавеющей стали 1.4303.
Нажимная пружина из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: Гильза из никелированной стали. Чистая нержавеющая сталь.
Нажимная пружина чистая.
Указание:Упругие гильзы используются преимущественно для фиксации и позиционирования.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1277_C Подпружиненные втулки, форма С 174 kB

Чертежи

Подпружиненные втулки, форма С

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
ФормаDD1LL2L для F1L для F2Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Жесткость пружины
Н/мм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1277.323013нержавеющая стальC4,13137108,95,37,21,75 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33