Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеУказание:Здесь представлены принадлежности, подходящие к вашему изделию.

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначение артикула

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0173.00636НАРУЖНАЯ ШАЙБА D1=6,4, D2=36, H=4, G=M06, СТАЛЬ вороненый по запросу
K0173.10636НАРУЖНАЯ ШАЙБА D1=6,4, D2=36, H=4, G=M06, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ зачищенный по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33