Группы товаров
Цилиндрические ручки из пластмассы вращающиеся
K1468

Цилиндрические ручки из пластмассы вращающиеся

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Ручка из термопласта.
Ось из стали класса прочности 5.8 или нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение: Ручка, цвет черный.
Стальные части, вороненая сталь.
Нержавеющая сталь, Без покрытия.
Преимущества:Улучшенные тактильные качества и хороший захват
Ручки для маховиков и кривошипных рукояток
Различные размеры резьбы
Дизайн KIPP NOVO grip
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1468 Цилиндрические ручки из пластмассы вращающиеся 145 kB

Чертежи (общий обзор)

Цилиндрические ручки из пластмассы вращающиеся

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВид резьбыМатериал
компонента
РазмерD

D1D2LL1L2TSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1468.1104внутренняя резьбаСталь1M4149-40588 по запросу
K1468.1205внутренняя резьбаСталь2M51611-49,15,11010 по запросу
K1468.1306внутренняя резьбаСталь3M62014-61,46,41212 по запросу
K1468.1408внутренняя резьбаСталь4M82518-82,512,51615 по запросу
K1468.3104внутренняя резьбанержавеющая сталь1M4149-40588 по запросу
K1468.3205внутренняя резьбанержавеющая сталь2M51611-49,15,11010 по запросу
K1468.3306внутренняя резьбанержавеющая сталь3M62014-61,46,41212 по запросу
K1468.3408внутренняя резьбанержавеющая сталь4M82518-82,512,51615 по запросу
K1468.104наружная резьбаСталь1M41496405-8 по запросу
K1468.205наружная резьбаСталь2M516117,549,15,1-10 по запросу
K1468.306наружная резьбаСталь3M62014961,46,4-12 по запросу
K1468.408наружная резьбаСталь4M825181282,512,5-15 по запросу
K1468.2104наружная резьбанержавеющая сталь1M41496405-8 по запросу
K1468.2205наружная резьбанержавеющая сталь2M516117,549,15,1-10 по запросу
K1468.2306наружная резьбанержавеющая сталь3M62014961,46,4-12 по запросу
K1468.2408наружная резьбанержавеющая сталь4M825181282,512,5-15 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33