Группы товаров
Маховики со спицами из нержавеющей листовой стали
K1876

Маховики со спицами из нержавеющей листовой стали

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4404.

Исполнение: Матовый отпескоструенный.Указание:Ступица приварная.

Форма A: 3 спицы
Форма B: 4 спицы
Форма C: 5 спиц
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1876 Маховики со спицами из нержавеющей листовой стали 207 kB

Чертежи (общий обзор)

Маховики со спицами из нержавеющей листовой стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыD1

D2D3L1L2L3SКоличество
спиц
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1876.0125X12A3 спицы12512H9301818291,53 по запросу
K1876.0125X14A3 спицы12514H9301818291,53 по запросу
K1876.0160X14B4 спицы16014H9302220371,54 по запросу
K1876.0160X16B4 спицы16016H9302220371,54 по запросу
K1876.0200X18B4 спицы20018H94022244624 по запросу
K1876.0200X22B4 спицы20022H94022244624 по запросу
K1876.0250X22C5 спиц25022H9453028522,55 по запросу
K1876.0250X26C5 спиц25026H9453028522,55 по запросу
K1876.0315X26C5 спиц31526H9553533642,55 по запросу
K1876.0315X30C5 спиц31530H9553533642,55 по запросу
K1876.0400X30C5 спиц40030H96540388235 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33