Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь закалённая 1.1191.Исполнение: вороненная.Указание:При применении конических шайб K0729 следует использовать форму G.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1948 Прихват регулируемый 157 kB

Чертежи

Прихват регулируемый

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

LL1L2L3L4BHDD1AF
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1948.0540181881,21285,5M6103,42 по запросу
K1948.06502223101,616107M6124,82 по запросу
K1948.0863282912220129M8168,77 по запросу
K1948.10803636162,5251611M102013,9 по запросу
K1948.121004545203322014M122520,2 по запросу
K1948.141255756254402516M143227,6 по запросу
K1948.161607272325503018M164037,8 по запросу
K1948.202009090406603022M205058,8 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33