Группы товаров
Зажимная мини-скоба, двухсторонняя
K1955

Зажимная мини-скоба, двухсторонняя

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: вороненная.Указание:С помощью зажимной мини-скобы можно одновременно зажимать две заготовки через одну точку зажима.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1955 Зажимная мини-скоба, двухсторонняя 152 kB

Чертежи

Зажимная мини-скоба, двухсторонняя

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABCD

HLЗажимное
усилие,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1955.00622122710164,82 по запросу
K1955.00822122910168,77 по запросу
K1955.0103519311152413,9 по запросу
K1955.0123519313152420,2 по запросу
K1955.0165029517253637,8 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33