Группы товаров
Прихват с плавной регулировкой
K1956

Прихват с плавной регулировкой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: голубое цинкование. Без натяжного болта.Указание:Бесступенчато регулируемый прихват быстро перекрывает различные высоты зажима без дополнительных подкладок и занимает мало места на столе станка. Прихват рассчитан на самые высокие нагрузки и особенно подходит для зажима режущих и вырубных инструментов. Подходящие крепежные винты для данного прихвата см. K0698/K0699.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1956 Прихват с плавной регулировкой 273 kB

Чертежи

Прихват с плавной регулировкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПодходящий для
ширины паза
Подходящий
крепежный
болт
D

LL1L2L3L4L5BHH1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1956.1212, 14M1213886823144828380-4057 по запросу
K1956.1616, 18M161813010129187438560-6590 по запросу
K1956.2020, 22M202214411232208046660-70103 по запросу
K1956.2424, 28M2425174135392410052760-85120 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33