Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Интеллектуальные изделия (Smart Products) обеспечивают дополнительную ценность, позволяя в электронном виде запрашивать состояние срабатывания различных зажимных и опорных элементов.

Прихват с датчиком усилия позволяет сравнивать усилие, с которым зажимается заготовка, с заранее заданным значением.
Установка заданного значения описана в руководстве по эксплуатации.

Если прихват подключен к модулю Bluetooth K1831 через встроенный разъем USB Type-C, он передает состояние датчика по беспроводной сети. Затем сигнал может быть получен и дополнительно обработан, например, шлюзом K1494.
Кроме того, встроенный светодиодный индикатор модуля Bluetooth визуализирует состояние зажимного элемента.

Питание прихвата осуществляется от Bluetooth-модуля, который при необходимости можно заменить без перенастройки.
Материал:Улучшенная сталь.
Корпус штекера, сталь.
Исполнение: Закаленный и вороненый. Твердость 36-40 HRC.Указание:Прихват с датчиком усилия позволяет сравнивать усилие, с которым зажимается заготовка, с заранее заданным значением. Процедура установки заданного значения описана в руководстве по эксплуатации.
Если прихват оснащается Bluetooth-модулем, то усилие может регистрироваться и обрабатываться в электронном виде.
Питание прихвата осуществляется от Bluetooth-модуля, который при необходимости можно заменить без перенастройки.
Bluetooth-модуль K1831 можно подключить к прихвату через порт USB Type-C.
Надежная регистрация усилия может обеспечиваться только в том случае, если зажатие производится в специально отведенной зоне.
Технические данные:См. «Область загрузок», техническое описание.Применение:С помощью прихватов можно контролировать процесс зажатия.
Допуск: ±10 % для заданного значения.
Диапазон температур:от 0 до +65 °C.Принадлежности:Модуль Bluetooth K1831.
Шлюз K1494.
Безопасность:Прихваты с датчиком усилия не предназначены для защиты персонала.Указание на чертеже:
1) Датчик усилия
2) USB Type-C
3) Предпочтительный диапазон зажима
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1824 Прихват с датчиком усилия 240 kB
 Техническое описание для прихвата с датчиком усилия 29,4 kB

Чертежи

Прихват с датчиком усилия

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаB

DHLL1L2L3L4для
болта
F
макс. кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1824.103011208036201610M1015 по запросу
K1824.1232142010045252010M12/M1430 по запросу
K1824.1640182512557322514M16/M1840 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33