Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Упорное и стопорное кольцо из углеродистой стали,
пружина из пружинной стали.
Исполнение: Упорное и стопорное кольцо вороненые,
пружина, Без покрытия.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0859 Держатель прихвата 186 kB

Чертежи

Держатель прихвата

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABCD

EБарашковый винт
DIN 316
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0859.0802929268,516M4x6 по запросу
K0859.1204646381325M4x10 по запросу
K0859.16050504816,528M5x10 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33