Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: закалка, воронение.Указание:Благодаря плоскому зажимному носику также можно зажимать и обрабатывать низкие уступы. При применении конических шайб K0729 следует использовать форму G.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1950 Прихваты изогнутые, сталь 194 kB

Чертежи

Прихваты изогнутые, сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABDEE1HLL1L2L3L4Зажимное
усилие,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1950.0600528326,27,52,518,56720612,544,82 по запросу
K1950.0601028506,210,52,521,58520612,544,82 по запросу
K1950.0800528328,27,52,518,56720612,548,77 по запросу
K1950.0801028508,210,52,521,58520612,548,77 по запросу
K1950.10005455010,212430105301020613,9 по запросу
K1950.10010458010,217435135301020613,9 по запросу
K1950.12005455012,212430105301020620,2 по запросу
K1950.12010458012,217435135301020620,2 по запросу
K1950.16005728016,2197481684816329,537,8 по запросу
K1950.160107212816,2277562164816329,537,8 по запросу
K1950.20005728020,2197481684816329,558,8 по запросу
K1950.200107212820,2277562164816329,558,8 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33