Группы товаров
Прихваты вилкообразные с выступом сталь и алюминий
K1953

Прихваты вилкообразные с выступом сталь и алюминий

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Улучшенная сталь или EN AW-7022.Исполнение: Окрашенные, полированный алюминий Указание:При применении конических шайб K0729 следует использовать форму G.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1953 Прихваты вилкообразные с выступом сталь и алюминий 161 kB

Чертежи

Прихваты вилкообразные с выступом сталь и алюминий

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
L1A

B1B2B3L2L3для
болта
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1953.08Закаленная сталь10015930163218M8 по запросу
K1953.10Закаленная сталь125201130203824M10 по запросу
K1953.12Закаленная сталь160251440244730M12/M14 по запросу
K1953.121Закаленная сталь200251440244730M12/M14 по запросу
K1953.16Закаленная сталь200301850285736M16/M18 по запросу
K1953.161Закаленная сталь250301850285736M16/M18 по запросу
K1953.20Закаленная сталь250402260356845M20/M22 по запросу
K1953.201Закаленная сталь315402260356845M20/M22 по запросу
K1953.24Закаленная сталь250402670438356M24 по запросу
K1953.241Закаленная сталь315402670438356M24 по запросу
K1953.30Закаленная сталь315503480508856M30/M32 по запросу
K1953.301Закаленная сталь400503480508856M30/M32 по запросу
K1953.208Алюминий10015930163218M8 по запросу
K1953.210Алюминий125201130203824M10 по запросу
K1953.212Алюминий160281440244730M12/M14 по запросу
K1953.2121Алюминий200361440244730M12/M14 по запросу
K1953.216Алюминий200361850285736M16/M18 по запросу
K1953.2161Алюминий250401850285736M16/M18 по запросу
K1953.220Алюминий250402260356845M20/M22 по запросу
K1953.2201Алюминий315482260356845M20/M22 по запросу
K1953.224Алюминий250402670438356M24 по запросу
K1953.2241Алюминий315482670438356M24 по запросу
K1953.230Алюминий315503480508856M30/M32 по запросу
K1953.2301Алюминий400503480508856M30/M32 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33