Группы товаров
Прихват регулируемый двухсторонний
K0836

Прихват регулируемый двухсторонний

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь закаленная 1. 0503.Исполнение: закалка, воронение.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0836 Прихват регулируемый двухсторонний 115 kB

Чертежи

Прихват регулируемый двухсторонний

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABCDEFGHЗажимное усилие,
Н
Момент затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0836.08063632512122579M8690022 по запросу
K0836.08080802512173279M8690022 по запросу
K0836.1008080251614321011M101130045 по запросу
K0836.10100100251620401011M101130045 по запросу
K0836.10125125251630451011M101130045 по запросу
K0836.12100100321920401013M121670080 по запросу
K0836.12125125321930451013M121670080 по запросу
K0836.12160160322245501013M121670080 по запросу
K0836.16125125381930,5401217M1618000115 по запросу
K0836.16160160382243501217M1618000115 по запросу
K0836.16200200382558601217M1620200129 по запросу
K0836.20125125382227,5401521M2019700157 по запросу
K0836.20160160382240501521M2019700157 по запросу
K0836.20200200502555601521M2022900183 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33