Группы товаров
Прихваты изогнутые, DIN 6316, сталь и алюминий
K1951

Прихваты изогнутые, DIN 6316, сталь и алюминий

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Улучшенная сталь или EN AW-7022.Исполнение: Окрашенные, полированный алюминий Указание:При применении конических шайб K0729 следует использовать форму G.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1951 Прихваты изогнутые, DIN 6316, сталь и алюминий 182 kB

Чертежи

Прихваты изогнутые, DIN 6316, сталь и алюминий

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказа
Закаленная сталь
Номер заказа
Алюминий
LB1B2B3H
макс.
H1A

CE1E2E3R1F
кН
для
болта
Фильтр
K1951.06K1951.2066072010209108202014114,82M6
K1951.08K1951.20880925122411129252517148,77M8
K1951.10K1951.210100113015301415123232221813,9M10
K1951.12K1951.212125144020401820164040282020,2M12/M14
K1951.16K1951.216125185025462325204940382537,8M16/M18
K1951.161K1951.2161160185025462325204950382537,8M16/M18
K1951.20K1951.220160226030602830245555402858,8M20/M22
K1951.201K1951.2201200226030602830245570402858,8M20/M22
K1951.24K1951.224200267035703235287260543484,7M24
K1951.241K1951.2241250267035703235287280543484,7M24
K1951.30K1951.2302503480408037404091807240135M30/M32
K1951.301K1951.2301315348040100565040911007240135M30/M32
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33