Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Прихват из улучшенной стали, шар из подшипниковой стали.Исполнение: Прихват вороненый.
Шар закаленный, без покрытия.
Указание:При применении конических шайб K0729 следует использовать форму G.
Шар закреплен от прокручивания.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1949 Прихват с шаром с лыской 171 kB

Чертежи

Прихват с шаром с лыской

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

LL1AB1B2B3DHKØ шараE1E2F
кН
для
болта
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1949.065051072085,51,62,58,510204,82M6 по запросу
K1949.08606,512925107,2231013228,77M8 по запросу
K1949.10807,5151130128,62,73,512153013,9M10 по запросу
K1949.1212510,52013401410,53,5416215020,2M12 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33