Grupos de mercancía
Tornillos de ojo DIN 444, forma B
K0396

Tornillos de ojo DIN 444, forma B

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable A2.Versión:Acero con clase de resistencia 8.8, bruñido.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Indicación:Perno del eje adecuado, ver B0430.Indicación sobre el dibujo:
U = máx. 2 P (Rosca incompleta)
X1 = según DIN 76, parte 1
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0396 Tornillos de ojo DIN 444, forma B 182 kB
 Clases de resistencia 41,3 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 679 kB
 Superficies de tornillos 121 kB

Planos

Tornillos de ojo DIN 444, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Clase de resistenciaSuperficie
cuerpo
de base
D1LD2D3BSRCADAcc.PrecioPedir
K0396.0550acero8.8bruñidoM5505121662,5 0.00 €
K0396.0575acero8.8bruñidoM5755121662,5 0.00 €
K0396.0650acero8.8bruñidoM6506141874 0.00 €
K0396.0675acero8.8bruñidoM6756141874 0.00 €
K0396.0850acero8.8bruñidoM8508182294 0.00 €
K0396.0875acero8.8bruñidoM8758182294 0.00 €
K0396.1075acero8.8bruñidoM1075102026124 0.00 €
K0396.10100acero8.8bruñidoM10100102026124 0.00 €
K0396.1275acero8.8bruñidoM1275122530146 0.00 €
K0396.12100acero8.8bruñidoM12100122530146 0.00 €
K0396.12120acero8.8bruñidoM12120122530146 0.00 €
K0396.12130acero8.8bruñidoM12130122536146 0.00 €
K0396.1475acero8.8bruñidoM1475142836166 0.00 €
K0396.14130acero8.8bruñidoM14130142836166 0.00 €
K0396.16130acero8.8bruñidoM16130163244176 0.00 €
K0396.20140acero8.8bruñidoM20140184052226 0.00 €
K0396.10550acero inoxidable A2-acabado naturalM5505121662,5 0.00 €
K0396.10650acero inoxidable A2-acabado naturalM6506141874 0.00 €
K0396.10675acero inoxidable A2-acabado naturalM6756141874 0.00 €
K0396.10850acero inoxidable A2-acabado naturalM8508182294 0.00 €
K0396.10875acero inoxidable A2-acabado naturalM8758182294 0.00 €
K0396.11075acero inoxidable A2-acabado naturalM1075102026124 0.00 €
K0396.110100acero inoxidable A2-acabado naturalM10100102026124 0.00 €
K0396.11275acero inoxidable A2-acabado naturalM1275122530146 0.00 €
K0396.112100acero inoxidable A2-acabado naturalM12100122530146 0.00 €
K0396.112120acero inoxidable A2-acabado naturalM12120122530146 0.00 €
K0396.112130acero inoxidable A2-acabado naturalM12130122536146 0.00 €
K0396.11475acero inoxidable A2-acabado naturalM1475142836166 0.00 €
K0396.114130acero inoxidable A2-acabado naturalM14130142836166 0.00 €
K0396.116130acero inoxidable A2-acabado naturalM16130163244176 0.00 €
K0396.120140acero inoxidable A2-acabado naturalM20140184052226 0.00 €

Indicaciones sobre este artículo

Los tornillos de ojo son elementos de fijación que constan de un anillo de tamaño relativamente grande y de una rosca. El nombre de la pieza se debe a la forma de ojo de este anillo. El tornillo de ojo conforme a la norma DIN 444 se parece a un »cáncamo macho, con la diferencia de que el tornillo con ojo posee una rosca más larga y el cáncamo macho, un anillo de mayor tamaño.

Las posibilidades de aplicación también son muy diferentes en la práctica. El tornillo con ojo sirve principalmente para fijar distintos objetos, por ejemplo, cables metálicos, ganchos, pernos y grilletes. Un ejemplo práctico de aplicación sería el uso en un tensor con contratuerca y una barra roscada.

Con ayuda de estos elementos de sujeción, se pueden tensar estructuras de cable o alambres por tracción. Gracias a su alta estabilidad, los anillos con ojo también se pueden utilizar para asegurar cargas o para fijar posiciones. Los anillos con ojo se fijan frecuentemente con »tuercas de mariposa. Esto permite fijar y aflojar rápidamente el tornillo. Las múltiples posibilidades de aplicación del tornillo con ojo según DIN 444 lo convierten en un elemento constructivo muy preciado en construcción de maquinaria. La rosca relativamente larga permite un montaje sencillo en la posición deseada.

Los tornillos de ojo de KIPP están disponibles en la tienda virtual en modelos de acero o acero inoxidable. Para el tornillo con ojo DIN 444, también se dispone de »pernos de eje adecuados.

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33