Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero de cementación 1.1141, acero inoxidable 1.4301 o acero inoxidable 1.4401.

Versión:forjado en estampa.Indicación:Para tareas de carga y elevación con altos requisitos de seguridad (construcción de máquinas, mecanismos de carga, topes).
La marca CE está grabada en el tornillo con ojo.
F2 Capacidad de carga inferior a máx. 45° por tornillo con ojo.
A petición:Certificado de conformidad.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0767 Tornillos con ojo DIN 580 299 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 679 kB
 Superficies de tornillos 121 kB

Planos

Tornillos con ojo DIN 580

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Llave
del acero
Superficie
cuerpo
de base
D1LD2D3D4EHKMF1 máx.
kN
F2 máx.
kN
CADAcc.PrecioPedir
K0767.08acero1.1141acabado naturalM8132036206368101,40,95 0.00 €
K0767.10acero1.1141acabado naturalM101725452584510122,31,7 0.00 €
K0767.12acero1.1141acabado naturalM1220,5305430105312143,42,4 0.00 €
K0767.16acero1.1141acabado naturalM16273563351262141675 0.00 €
K0767.20acero1.1141acabado naturalM203040724014711619128,3 0.00 €
K0767.24acero1.1141acabado naturalM2436509050189020241812,7 0.00 €
K0767.008acero1.1141cincado mediante procedimiento galvánicoM8132036206368101,40,95 0.00 €
K0767.010acero1.1141cincado mediante procedimiento galvánicoM101725452584510122,31,7 0.00 €
K0767.012acero1.1141cincado mediante procedimiento galvánicoM1220,5305430105312143,42,4 0.00 €
K0767.016acero1.1141cincado mediante procedimiento galvánicoM16273563351262141675 0.00 €
K0767.020acero1.1141cincado mediante procedimiento galvánicoM203040724014711619128,3 0.00 €
K0767.024acero1.1141cincado mediante procedimiento galvánicoM2436509050189020241812,7 0.00 €
K0767.108acero inoxidable1.4301-M8132036206368101,40,95 0.00 €
K0767.110acero inoxidable1.4301-M101725452584510122,31,7 0.00 €
K0767.112acero inoxidable1.4301-M1220,5305430105312143,42,4 0.00 €
K0767.116acero inoxidable1.4301-M16273563351262141675 0.00 €
K0767.120acero inoxidable1.4301-M203040724014711619128,3 0.00 €
K0767.124acero inoxidable1.4301-M2436509050189020241812,7 0.00 €
K0767.208acero inoxidable1.4401-M8132036206368101,40,95 0.00 €
K0767.210acero inoxidable1.4401-M101725452584510122,31,7 0.00 €
K0767.212acero inoxidable1.4401-M1220,5305430105312143,42,4 0.00 €
K0767.216acero inoxidable1.4401-M16273563351262141675 0.00 €
K0767.220acero inoxidable1.4401-M203040724014711619128,3 0.00 €
K0767.224acero inoxidable1.4401-M2436509050189020241812,7 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33