Grupos de mercancía
Tuercas hexagonales con brida DIN 6923 / EN 1661 ampliada
K1797

Tuercas hexagonales con brida DIN 6923 / EN 1661 ampliada

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.Versión:Acero con clase de resistencia 8, cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable A2, acabado natural.
Acero inoxidable A4, acabado natural.
Indicación:En la tabla se indican las alturas máximas H de las tuercas.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1797 Tuercas hexagonales con brida DIN 6923 / EN 1661 ampliada 192 kB
 Clases de resistencia 41,3 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 679 kB

Planos

Tuercas hexagonales con brida DIN 6923 / EN 1661 ampliada

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
D

D1CHSWDINENCADAcc.PrecioPedir
K1797.204aceroM4100,94,657-EN 1661 0.00 €
K1797.205aceroM511,8158-EN 1661 0.00 €
K1797.206aceroM614,21,1610-EN 1661 0.00 €
K1797.208aceroM817,91,2813-EN 1661 0.00 €
K1797.210aceroM1021,81,51015-- 0.00 €
K1797.212aceroM12261,81218-EN 1661 0.00 €
K1797.216aceroM1634,52,41624-EN 1661 0.00 €
K1797.220aceroM2042,832030-EN 1661 0.00 €
K1797.104acero inoxidable A2M4100,94,657-EN 1661 0.00 €
K1797.105acero inoxidable A2M511,8158-EN 1661 0.00 €
K1797.106acero inoxidable A2M614,21,1610-EN 1661 0.00 €
K1797.108acero inoxidable A2M817,91,2813-EN 1661 0.00 €
K1797.110acero inoxidable A2M1021,81,51015-- 0.00 €
K1797.112acero inoxidable A2M12261,81218-EN 1661 0.00 €
K1797.605acero inoxidable A4M511,8158-- 0.00 €
K1797.606acero inoxidable A4M614,21,1610-- 0.00 €
K1797.608acero inoxidable A4M817,91,2813-- 0.00 €
K1797.610acero inoxidable A4M1021,81,51015-- 0.00 €
K1797.612acero inoxidable A4M12261,81218-- 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33