Grupos de mercancía
Tuercas con ranura con tope elástico
K1918

Tuercas con ranura con tope elástico

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de corte fácil. Circlip: poliamida (máx. 100 °C).Versión:Cincado.Indicación:El uso de tuercas con ranura con Elastic-Stopp ofrece grandes ventajas de ahorro, pues ya no se necesitan chapas de seguridad ni los costosos trabajos de fresado para formar una ranura en cuña.
El anillo de poliamida es resistente al aceite y a la gasolina.
Las tuercas con ranura con Elastic-Stopp se pueden utilizar varias veces. Independientemente del par de apriete, resisten fuertes vibraciones y oscilaciones, por lo que también se pueden utilizar como tuercas de ajuste.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1918 Tuercas con ranura con tope elástico 178 kB

Planos

Tuercas con ranura con tope elástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD1

D2D3HH2H1TOCADAcc.PrecioPedir
K1918.10M10x118157,60,54,41,53 0.00 €
K1918.12M12x1,521189,20,55,71,53 0.00 €
K1918.14M14x1,5242110,70,561,54 0.00 €
K1918.16M16x1,5282410,70,5624 0.00 €
K1918.18M18x1,5282410,70,57,324 0.00 €
K1918.20M20x1,532279,60,562,54 0.00 €
K1918.22M22x1,5383312,70,572,55 0.00 €
K1918.24M24x1,5383310,70,56,22,55 0.00 €
K1918.28M28x1,5443811,20,56,935 0.00 €
K1918.30M30x1,54438110,56,535 0.00 €
K1918.32M32x1,5504411,20,56,635 0.00 €
K1918.35M35x1,55044110,5735 0.00 €
K1918.38M38x1,5534712,20,56,635 0.00 €
K1918.40M40x1,55650120,5736 0.00 €
K1918.42M42x1,5625515,20,510,63,56 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33