- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Tornillo
- K0756
Tornillos de muletilla con muletilla fija o suelta DIN 6304 o DIN 6306
- K0584
Intensificadores de fuerza de sujeción
- K1798
Cubiertas de aluminio para taladros y cabezas de tornillos con hexágono interior
- K1418
Tornillos de ojo DIN 444, forma B con rosca larga
- K2184
Tornillos de argolla de tipo 48 de acero o acero inoxidable
- K2185
Escarpias roscadas de tipo 11E y tipo 4E de acero
- K1960
Barras roscadas de acero y acero inoxidable DIN 976-1
- K0708
Tornillos avellanados con hexágono interior DIN 7991
- K1159
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior rosca hasta la cabeza DIN 912
- K0869
Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN EN ISO 4762, con seguro roscado
- K0869
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN EN ISO 4762 ampliada, acero o acero inoxidable
- K1160
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912
- K0396
Tornillos de ojo DIN 444, forma B
- K0404
Tornillos de sujeción con tope roscado para pegar
- K0405
Sets de tornillos de sujeción con tope roscado para pegar
- K0755
Tuercas de muletilla con muletilla fija o suelta DIN 6305 o DIN 6307
- K0697
Tornillos prisioneros DIN 6379
- K1910
Tornillos prisioneros
- K0698
Tornillos para ranuras en T DIN 787
- K0699
Tornillos para ranuras en T DIN 787, 12.9
- K0870
Tornillos hexagonales con espiga DIN 931/ISO 4014
- K0871
Tornillos hexagonales DIN 933/ISO 4017
- K1161
Tornillos hexagonales con brida DIN EN 1665
- K1796
Tornillos con cabeza semicircular aplastada DIN EN ISO 7380
- K1493
Tuercas de sombrerete de acero inoxidable con collar para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT®
- K1327
Tornillos hexagonales con collar para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals
- K1492
Tornillos hexagonales de acero inoxidable con collar para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT®
- K1595
Tornillos hexagonales de acero inoxidable con collar y arandelas de junta y apoyo para conjunto Hygienic USIT®
- K1594
Tuercas de sombrerete de acero inoxidable con collar y arandelas de junta y apoyo para conjunto Hygienic USIT®
- K1491
Arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT®
- K1647
Tornillos hexagonales de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN
- K1648
Tuercas hexagonales de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN
- K1822
Manguitos distanciadores de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN
- K2153
Soportes distanciadores ajustables de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN
- K1649
Juntas tóricas en Hygienic DESIGN
- K1329
Tornillo de rótula en Hygienic DESIGN
- K1411
Tornillos hexagonales acero inoxidable en Hygienic DESIGN
- K1330
Tornillo hexagonal con espiga fina en Hygienic DESIGN
- K1332
Tuercas de sombrerete compacta en Hygienic DESIGN
- K0700
Tuercas hexagonales, forma baja DIN 439
- K2314
Tuercas cuadradas DIN 557
- K2315
Tuercas cuadradas de forma baja DIN 562
- K1145
Tuercas hexagonales DIN 934
- K1147
Tuercas hexagonales con elemento de sujeción de poliamida forma elevada, DIN 982 ampliada
- K1148
Tuercas hexagonales con elemento de sujeción de poliamida forma baja DIN 985 ampliada
- K1146
Tuercas hexagonales, con elemento de sujeción DIN 980 ampliada
- K1797
Tuercas hexagonales con brida DIN 6923 / EN 1661 ampliada
- K2030
Caperuzas protectoras de plástico para tornillos y tuercas hexagonales
- K0701
Tuercas hexagonales 1,5D altas con collar, DIN 6331 ampliada
- K0702
Tuercas hexagonales 1,5 D altas DIN 6330 ampliada
- K0794
Tuercas hexagonales con rodamiento esférico
- K1800
Tuercas de sombrerete hexagonales, versión alta, DIN 1587 de acero o acero inoxidable
- K1801
Tuercas de sombrerete hexagonales, versión alta DIN 917 de acero o acero inoxidable
- K1917
Tuercas con ranura DIN 1804
- K2060
Tuercas con ranura de acero o acero inoxidable DIN 981
- K2063
Chapas de seguridad de acero o acero inoxidable DIN 5406
- K2062
Chapas de seguridad de acero DIN 462
- K2059
Tuercas ranuradas de acero DIN 70852
- K2061
Chapas de seguridad de acero DIN 70952
- K1918
Tuercas con ranura con tope elástico
- K0868
Arandelas versión media DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Arandelas DIN 433 acero o acero inoxidable
- K1150
Arandelas con diámetro exterior grande DIN 9021
- K1151
Arandelas de ajuste DIN 988
- K1968
Arandelas para tornillos con manguitos de sujeción pesados DIN 7349
- K0867
Arandelas para útiles de sujeción de acero o aluminio DIN 6340
- K1526
Arandelas de apoyo de plástico no desmontables
- K1938
Circlips para árboles DIN 471
- K1939
Circlips para perforaciones DIN 472
- K1940
Arandelas de seguridad para árboles DIN 6799
- K2231
Seguros KL de acero
- K2232
Seguros SL de acero
- K0730
Arandelas de inserción para dispositivos DIN 6372 ampliada
- K0703
Arandelas en forma de C para dispositivos DIN 6371
- K0704
Tornillos de cabeza plana con ranura y pieza adicional DIN 923
- K0705
Tornillos de ajuste con pieza adicional similares a ISO 7379
- K0706
Tornillos de ajuste con tornillo de sujeción largo hexagonales similar a DIN 609
- K2183
Pasadores cónicos ISO 2339 de acero o acero inoxidable forma B
- K1908
Pasadores cilíndricos DIN 6325
- K2013
Pasadores cilíndricos ISO 2338
- K1909
Pasadores cilíndricos con rosca interior DIN EN ISO 8735
- K0707
Tornillos de sujeción con hexágono interior y extremo achaflanado DIN EN ISO 4026
- K0797
Tornillos de sujeción con hexágono interior y punta DIN EN ISO 4027
- K2052
Tornillos prisioneros con hexágono interior y pivote DIN EN ISO 4028
- Insertos roscados
- Casquillos de taladrar
- Accesorios de perfiles de aluminio
- Anillos de regulación, anillos de sujeción y cubos de sujeción
- Accesorios para elementos de máquinas y elementos de dispositivos
- Acoplamientos
- Juntas
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
|
|
K2099Arandelas DIN 433 acero o acero inoxidable |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Arandelas de acero o acero inoxidable.Versión:Acero con acabado natural o cincado. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Las arandelas DIN 433 son arandelas de apoyo fabricadas según la norma DIN 433. Las arandelas sirven para distribuir la carga sobre una mayor superficie, impidiendo que la cabeza del tornillo o la tuerca se hundan en el material.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | D1 | D2 | H | Para tornillos | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2099.030 | acero | acabado natural | 3,2 | 6 | 0,5 | M3 |  | | 0.00 € | | K2099.040 | acero | acabado natural | 4,3 | 8 | 0,5 | M4 |  | | 0.00 € | | K2099.050 | acero | acabado natural | 5,3 | 9 | 1 | M5 |  | | 0.00 € | | K2099.060 | acero | acabado natural | 6,4 | 11 | 1,6 | M6 |  | | 0.00 € | | K2099.080 | acero | acabado natural | 8,4 | 15 | 1,6 | M8 |  | | 0.00 € | | K2099.100 | acero | acabado natural | 10,5 | 18 | 1,6 | M10 |  | | 0.00 € | | K2099.120 | acero | acabado natural | 13 | 20 | 2 | M12 |  | | 0.00 € | | K2099.140 | acero | acabado natural | 15 | 24 | 2,5 | M14 |  | | 0.00 € | | K2099.160 | acero | acabado natural | 17 | 28 | 2,5 | M16 |  | | 0.00 € | | K2099.180 | acero | acabado natural | 19 | 30 | 3 | M18 |  | | 0.00 € | | K2099.200 | acero | acabado natural | 21 | 34 | 3 | M20 |  | | 0.00 € | | K2099.031 | acero | cincado | 3,2 | 6 | 0,5 | M3 |  | | 0.00 € | | K2099.041 | acero | cincado | 4,3 | 8 | 0,5 | M4 |  | | 0.00 € | | K2099.051 | acero | cincado | 5,3 | 9 | 1 | M5 |  | | 0.00 € | | K2099.061 | acero | cincado | 6,4 | 11 | 1,6 | M6 |  | | 0.00 € | | K2099.081 | acero | cincado | 8,4 | 15 | 1,6 | M8 |  | | 0.00 € | | K2099.101 | acero | cincado | 10,5 | 18 | 1,6 | M10 |  | | 0.00 € | | K2099.121 | acero | cincado | 13 | 20 | 2 | M12 |  | | 0.00 € | | K2099.141 | acero | cincado | 15 | 24 | 2,5 | M14 |  | | 0.00 € | | K2099.161 | acero | cincado | 17 | 28 | 2,5 | M16 |  | | 0.00 € | | K2099.181 | acero | cincado | 19 | 30 | 3 | M18 |  | | 0.00 € | | K2099.201 | acero | cincado | 21 | 34 | 3 | M20 |  | | 0.00 € | | K2099.1030 | acero inoxidable A2 | acabado natural | 3,2 | 6 | 0,5 | M3 |  | | 0.00 € | | K2099.1040 | acero inoxidable A2 | acabado natural | 4,3 | 8 | 0,5 | M4 |  | | 0.00 € | | K2099.1050 | acero inoxidable A2 | acabado natural | 5,3 | 9 | 1 | M5 |  | | 0.00 € | | K2099.1060 | acero inoxidable A2 | acabado natural | 6,4 | 11 | 1,6 | M6 |  | | 0.00 € | | K2099.1080 | acero inoxidable A2 | acabado natural | 8,4 | 15 | 1,6 | M8 |  | | 0.00 € | | K2099.1100 | acero inoxidable A2 | acabado natural | 10,5 | 18 | 1,6 | M10 |  | | 0.00 € | | K2099.1120 | acero inoxidable A2 | acabado natural | 13 | 20 | 2 | M12 |  | | 0.00 € | | K2099.1140 | acero inoxidable A2 | acabado natural | 15 | 24 | 2,5 | M14 |  | | 0.00 € | | K2099.1160 | acero inoxidable A2 | acabado natural | 17 | 28 | 2,5 | M16 |  | | 0.00 € | | K2099.6030 | acero inoxidable A4 | acabado natural | 3,2 | 6 | 0,5 | M3 |  | | 0.00 € | | K2099.6040 | acero inoxidable A4 | acabado natural | 4,3 | 8 | 0,5 | M4 |  | | 0.00 € | | K2099.6050 | acero inoxidable A4 | acabado natural | 5,3 | 9 | 1 | M5 |  | | 0.00 € | | K2099.6060 | acero inoxidable A4 | acabado natural | 6,4 | 11 | 1,6 | M6 |  | | 0.00 € | | K2099.6080 | acero inoxidable A4 | acabado natural | 8,4 | 15 | 1,6 | M8 |  | | 0.00 € | | K2099.6100 | acero inoxidable A4 | acabado natural | 10,5 | 18 | 1,6 | M10 |  | | 0.00 € | | K2099.6120 | acero inoxidable A4 | acabado natural | 13 | 20 | 2 | M12 |  | | 0.00 € | | K2099.6160 | acero inoxidable A4 | acabado natural | 17 | 28 | 2,5 | M16 |  | | 0.00 € | | K2099.6180 | acero inoxidable A4 | acabado natural | 19 | 30 | 3 | M18 |  | | 0.00 € | | K2099.6200 | acero inoxidable A4 | acabado natural | 21 | 34 | 3 | M20 |  | | 0.00 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|