Grupos de mercancía
Arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT®
K1491

Arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT®

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:

La arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® establece nuevos estándares de pureza en la industria de procesamiento mediante una junta de alta fiabilidad con un diseño higiénico. Muchos fabricantes de máquinas e instalaciones de la industria farmacéutica y alimentaria utilizan frecuentemente arandelas de apoyo estándar o juntas tóricas para las uniones atornilladas en la cámara del producto. Sin embargo, estas piezas no se ajustan a la normativa EHEDG, dado que debajo de la cabeza del tornillo se puede formar contaminación microbiana o biopelículas como colonias bacterianas, por lo que no se garantiza un diseño higiénico adecuado.

La arandela de apoyo con racor de retención fijo de 75 EPDM 295 (negro) y 70 EPDM 253815 (blanco) garantiza una junta segura y sin cavidades. En caso de altas temperaturas de esterilización por vapor, temperaturas de limpieza CIP/SIP especialmente agresivas y medios de procesamiento grasos, es adecuada la arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® del compuesto Premium fluorado Fluoroprene® XP 45. Este material tiene un rango de aplicación de temperatura aún mayor y es resistente contra agentes polares y no polares, así como sustancias aromáticas.

Las autorizaciones como FDA, UE1935/2004 y USP Class VI (121 °C), al igual que el certificado EHEDG, garantizan que la arandela Hygienic USIT® es la elección ideal para usos con alta exigencia higiénica en el sector alimentario y de bebidas, así como para la industria farmacéutica.

Material:

Arandela:
Acero inoxidable 1.4404.
Anillo de junta:
75 EPDM 295 (negro)
70 EPDM 253815 (blanco)
75 Fluoroprene® XP 45 (azul)

Indicación:El certificado EHEDG es válido solamente si se utiliza con tornillo hexagonal especialmente compatible K1492 o tuerca de sombrerete K1493.Atención:La función del sistema de atornillado Hygienic USIT® ha sido probada en combinación con materiales de acero inoxidable y productos de limpieza corrientes. La idoneidad para el uso correspondiente debe ser comprobada por el usuario.Accesorios:

La arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® se puede utilizar con cualquier otro producto de la línea Hygienic USIT®.

Indicación sobre el dibujo:
1) Junta sin espacios muertos
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1491 Arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT® 218 kB
 Indicación técnica Hygienic USIT ® 371 kB
 Certificate of compliance - EHEDG 260 kB

Planos

Arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT®

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del componente
Color
del componente
DD1SAdecuado para
tornillos hexagonales
Tuerca de sombrerete
adecuada
CADAcc.PrecioPedir
K1491.04175 EPDM 295negro4,19,71M4M4 0.00 €
K1491.05175 EPDM 295negro5,110,71M5M5 0.00 €
K1491.06175 EPDM 295negro6,113,11M6M6 0.00 €
K1491.08175 EPDM 295negro8,116,91M8M8 0.00 €
K1491.10175 EPDM 295negro10,121,21,5M10M10 0.00 €
K1491.12175 EPDM 295negro12,125,51,5M12M12 0.00 €
K1491.16175 EPDM 295negro16,133,91,5M16M16 0.00 €
K1491.04270 EPDM 253815blanco4,19,71M4M4 0.00 €
K1491.05270 EPDM 253815blanco5,110,71M5M5 0.00 €
K1491.06270 EPDM 253815blanco6,113,11M6M6 0.00 €
K1491.08270 EPDM 253815blanco8,116,91M8M8 0.00 €
K1491.10270 EPDM 253815blanco10,121,21,5M10M10 0.00 €
K1491.12270 EPDM 253815blanco12,125,51,5M12M12 0.00 €
K1491.16270 EPDM 253815blanco16,133,91,5M16M16 0.00 €
K1491.044Fluoroprene XP 45azul4,19,71M4M4 0.00 €
K1491.054Fluoroprene XP 45azul5,110,71M5M5 0.00 €
K1491.064Fluoroprene XP 45azul6,113,11M6M6 0.00 €
K1491.084Fluoroprene XP 45azul8,116,91M8M8 0.00 €
K1491.104Fluoroprene XP 45azul10,121,21,5M10M10 0.00 €
K1491.124Fluoroprene XP 45azul12,125,51,5M12M12 0.00 €
K1491.164Fluoroprene XP 45azul16,133,91,5M16M16 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33