Grupos de mercancía
Tuercas hexagonales de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN
K1648

Tuercas hexagonales de acero inoxidable con junta tórica en...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:El sistema de atornillado Hygienic DESIGN se ha desarrollado especialmente para usos en ámbitos de procesamiento de alimentos. Se ha hecho gran hincapié en una forma geométrica optimizada para la limpieza y una rugosidad superficial de Ra ≤ 0,8 µm. La aplicación rápida y sencilla del producto gracias a su junta tórica ya premontada completan el conjunto.Material:

Tuerca hexagonal: Acero inoxidable 1.4404.
Junta tórica: Termoplástico (POM) conforme con FDA y UE10/2011.

Versión:Tuerca hexagonal: acero inoxidable pulido o sin pulir.
Junta tórica: RAL5002 - azul ultramar (POM).
Indicación:La superficie de apoyo de la junta tórica debe, idealmente, ser plana y en ángulo recto con respecto a la perforación de tornillo y además debe tener una rugosidad superficial de Ra ≤ 0,8 µm.
Junta tórica no apta para limpieza ácida (valor de pH < 4) y agentes oxidantes.
Rango de temperatura:-20 °C a +100 °C (POM).Ventajas:Junta tórica premontada e intercambiable.
Materiales aptos para usos alimentarios.
Forma geométrica optimizada para la limpieza.
A petición:Modelos especiales.Atención:La idoneidad para el uso correspondiente de la unión atornillada en Hygienic DESIGN debe ser comprobada por el usuario. La junta tórica debe revisarse con regularidad y cambiarse cuando corresponda, en función de las cargas y los efectos externos (la temperatura o los medios de limpieza y del producto).Accesorios:Juntas tóricas K1649.
Tornillos hexagonales de acero inoxidable con junta tórica K1647.
Vasos con insertos de plástico K1361.
Llave anular/de boca con piezas adicionales protectoras K1362.
Versión de rosca:M4 - M16.Volumen de suministroTuerca hexagonal con junta tórica.Indicación sobre el dibujo:
1) Tuerca hexagonal
2) Junta tórica
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1648 Tuercas hexagonales de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN 189 kB
 Pares de apriete - tornillos hexagonales de acero inoxidable con junta tórica 18,3 kB

Planos

Tuercas hexagonales de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN

Selección/filtro de artículos

ReferenciaSuperficie
cuerpo
de base
D

D1D2HKL1RSWTCADAcc.PrecioPedir
K1648.1104pulidoM41011,25211,15,9374,8 0.00 €
K1648.1105pulidoM51213,25213,17,4386 0.00 €
K1648.1106pulidoM61415,742,515,19,13107,2 0.00 €
K1648.1108pulidoM81819,742,518,111,73139,6 0.00 €
K1648.1110pulidoM102223,742,522,11541612 0.00 €
K1648.1112pulidoM122628,25325,116,151814,4 0.00 €
K1648.1116pulidoM163537,25332,121,862419,2 0.00 €
K1648.2104sin pulirM41011,25211,15,9374,8 0.00 €
K1648.2105sin pulirM51213,25213,17,4386 0.00 €
K1648.2106sin pulirM61415,742,515,19,13107,2 0.00 €
K1648.2108sin pulirM81819,742,518,111,73139,6 0.00 €
K1648.2110sin pulirM102223,742,522,11541612 0.00 €
K1648.2112sin pulirM122628,25325,116,151814,4 0.00 €
K1648.2116sin pulirM163537,25332,121,862419,2 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33