Grupos de mercancía
Tornillos para ranuras en T DIN 787
K0698

Tornillos para ranuras en T DIN 787

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Forjado, guía de ranuras fresada, rosca laminada.
M6–M12 tratado en caliente con 10.9, negro.
M14–M36 tratado en caliente con 8.8, negro.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0698 Tornillos para ranuras en T DIN 787 145 kB
 Clases de resistencia 41,3 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 679 kB
 Superficies de tornillos 121 kB

Planos

Tornillos para ranuras en T DIN 787

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAncho
de
ranura
D1

LABE1/E2KCADAcc.PrecioPedir
K0698.06256M6255,715104 0.00 €
K0698.06406M6405,728104 0.00 €
K0698.06636M6635,740104 0.00 €
K0698.08328M8327,722136 0.00 €
K0698.08508M8507,735136 0.00 €
K0698.08808M8807,750136 0.00 €
K0698.104010M10409,730156 0.00 €
K0698.106310M10639,745156 0.00 €
K0698.1010010M101009,760156 0.00 €
K0698.125012M125011,735187 0.00 €
K0698.126312M126311,740187 0.00 €
K0698.128012M128011,755187 0.00 €
K0698.1210012M1210011,765187 0.00 €
K0698.1212512M1212511,775187 0.00 €
K0698.1216012M1216011,7100187 0.00 €
K0698.1220012M1220011,7120187 0.00 €
K0698.145014M125013,735228 0.00 €
K0698.146314M126313,745228 0.00 €
K0698.148014M128013,755228 0.00 €
K0698.1410014M1210013,765228 0.00 €
K0698.1412514M1212513,775228 0.00 €
K0698.1416014M1216013,7100228 0.00 €
K0698.1420014M1220013,7120228 0.00 €
K0698.1663116M146315,745259 0.00 €
K0698.1680116M148015,755259 0.00 €
K0698.16100116M1410015,765259 0.00 €
K0698.16125116M1412515,775259 0.00 €
K0698.16160116M1416015,7100259 0.00 €
K0698.16250116M1425015,7150259 0.00 €
K0698.166316M166315,745259 0.00 €
K0698.168016M168015,755259 0.00 €
K0698.1610016M1610015,765259 0.00 €
K0698.1612516M1612515,785259 0.00 €
K0698.1616016M1616015,7100259 0.00 €
K0698.1620016M1620015,7125259 0.00 €
K0698.1625016M1625015,7150259 0.00 €
K0698.186318M166317,7452810 0.00 €
K0698.188018M168017,7552810 0.00 €
K0698.1810018M1610017,7652810 0.00 €
K0698.1812518M1612517,7852810 0.00 €
K0698.1816018M1616017,71002810 0.00 €
K0698.1820018M1620017,71252810 0.00 €
K0698.1825018M1625017,71502810 0.00 €
K0698.208020M208019,7553212 0.00 €
K0698.2010020M2010019,7653212 0.00 €
K0698.2012520M2012519,7853212 0.00 €
K0698.2016020M2016019,71103212 0.00 €
K0698.2020020M2020019,71253212 0.00 €
K0698.2025020M2025019,71503212 0.00 €
K0698.2031520M2031519,71903212 0.00 €
K0698.228022M208021,7553514 0.00 €
K0698.2210022M2010021,7653514 0.00 €
K0698.2212522M2012521,7853514 0.00 €
K0698.2216022M2016021,71103514 0.00 €
K0698.2220022M2020021,71253514 0.00 €
K0698.2225022M2025021,71503514 0.00 €
K0698.2231522M2031521,71903514 0.00 €
K0698.2410024M2410023,7704016 0.00 €
K0698.2412524M2412523,7854016 0.00 €
K0698.2416024M2416023,71104016 0.00 €
K0698.2420024M2420023,71254016 0.00 €
K0698.2425024M2425023,71504016 0.00 €
K0698.2431524M2431523,71904016 0.00 €
K0698.2440024M2440023,72404016 0.00 €
K0698.2810028M2410027,7704418 0.00 €
K0698.2812528M2412527,7854418 0.00 €
K0698.2816028M2416027,71104418 0.00 €
K0698.2820028M2420027,71254418 0.00 €
K0698.2825028M2425027,71504418 0.00 €
K0698.2831528M2431527,71904418 0.00 €
K0698.2840028M2440027,72404418 0.00 €
K0698.3612536M3012535,6805422 0.00 €
K0698.3616036M3016035,61105422 0.00 €
K0698.3620036M3020035,61355422 0.00 €
K0698.3625036M3025035,61505422 0.00 €
K0698.3631536M3031535,62005422 0.00 €
K0698.3650036M3050035,63005422 0.00 €
K0698.4216042M3616041,61006526 0.00 €
K0698.4225042M3625041,61756526 0.00 €
K0698.4240042M3640041,62506526 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33