Grupos de mercancía
Arandelas de apoyo de plástico no desmontables
K1526

Arandelas de apoyo de plástico no desmontables

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliamida.Versión:Blanco.Indicación:Las arandelas de apoyo reducen las vibraciones y aseguran la unión atornillada, entre otras ventajas, durante el montaje previo.
Además, las arandelas de apoyo protegen la superficie contra daños.
Solo son compatibles con roscas con entalladura, como p. ej. en los tornillos con ojo.
Aplicación:Presionar o girar las arandelas de apoyo mediante la tuerca.Atención:Si se utilizan arandelas de apoyo con tornillos con ojo, no se pueden garantizar las fuerzas especificadas de los tornillos con ojo.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1526 Arandelas de apoyo de plástico no desmontables 257 kB

Planos

Arandelas de apoyo de plástico no desmontables

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD1

D2GHCADAcc.PrecioPedir
K1526.054,310M50,5 0.00 €
K1526.065,112M60,5 0.00 €
K1526.086,214M80,5 0.00 €
K1526.108,420M101 0.00 €
K1526.129,820M121 0.00 €
K1526.1613,528M161 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33