Grupos de mercancía
Tuercas hexagonales 1,5 D altas DIN 6330 ampliada
K0702

Tuercas hexagonales 1,5 D altas DIN 6330 ampliada

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido o acero inoxidable A2.Versión:Acero con clase de resistencia 10, acabado natural (negro).
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Indicación:Para las tuercas hexagonales se pueden utilizar cojinetes cónicos K0729 con forma D y G.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0702 Tuercas hexagonales 1,5 D altas DIN 6330 ampliada 229 kB
 Clases de resistencia 41,3 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 679 kB

Planos

Tuercas hexagonales 1,5 D altas DIN 6330 ampliada

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
DH = 1,5 x DD1SWERCADAcc.PrecioPedir
K0702.05acero para temple y revenidoM57,56,5910,47 0.00 €
K0702.06acero para temple y revenidoM6971011,59 0.00 €
K0702.08acero para temple y revenidoM8129131511 0.00 €
K0702.10acero para temple y revenidoM101511,51618,415 0.00 €
K0702.101acero para temple y revenidoM101511,51719,615 0.00 €
K0702.12acero para temple y revenidoM1218141820,717 0.00 €
K0702.121acero para temple y revenidoM1218141921,917 0.00 €
K0702.14acero para temple y revenidoM1421162225,420 0.00 €
K0702.16acero para temple y revenidoM1624182427,722 0.00 €
K0702.18acero para temple y revenidoM1827202731,224,5 0.00 €
K0702.20acero para temple y revenidoM2030223034,627 0.00 €
K0702.22acero para temple y revenidoM2233243236,929 0.00 €
K0702.24acero para temple y revenidoM2436263641,632 0.00 €
K0702.30acero para temple y revenidoM3045324653,141 0.00 €
K0702.36acero para temple y revenidoM3654385563,550 0.00 €
K0702.806acero inoxidable A2M6971011,59 0.00 €
K0702.808acero inoxidable A2M8129131511 0.00 €
K0702.810acero inoxidable A2M101511,51618,415 0.00 €
K0702.811acero inoxidable A2M101511,51719,615 0.00 €
K0702.812acero inoxidable A2M1218141820,717 0.00 €
K0702.816acero inoxidable A2M1624182427,722 0.00 €
K0702.820acero inoxidable A2M2030223034,627 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33