Grupos de mercancía
Tuercas de sombrerete de acero inoxidable con collar y arandelas de junta y apoyo para conjunto Hygienic USIT®
K1594

Tuercas de sombrerete de acero inoxidable con collar y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:

Juego: tuerca de sombrerete con collar K1493 + arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® K1491.

Solo en combinación con la tuerca de sombrerete con collar y la arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® se puede garantizar una junta sin cavidades.

La tuerca de sombrerete con collar para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT® es ideal para la fijación en áreas estériles y además cumple los requisitos de las directivas de EHEDG, confirmado con el certificado correspondiente.

Material:

Tuerca de sombrerete: acero inoxidable 1.4404.
Arandela: acero inoxidable 1.4404.
Anillo de junta:
75 EPDM 295 (negro).
70 EPDM 253815 (blanco).
75 Fluoroprene® XP 45 (azul).

Versión:Tuercas de sombrerete: pulidas.Indicación:

El certificado EHEDG es válido solo para la combinación de tuerca de sombrerete con collar K1493 y la arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® especialmente compatible K1491.

Atención:

La función del sistema de atornillado Hygienic USIT® ha sido probada en combinación con materiales de acero inoxidable y productos de limpieza corrientes. La idoneidad para el uso correspondiente debe ser comprobada por el usuario.

Accesorios:Tuerca hexagonal con collar K1492.
Vasos con insertos de plástico K1361.
Llaves anulares/de boca con piezas adicionales protectoras K1362.
Características especiales:
Acero inoxidable RoHS

Planos

Tuercas de sombrerete de acero inoxidable con collar y arandelas de junta y apoyo para conjunto Hygienic USIT®

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
Color
del componente
D

D1D2D3HRSSWTHomologación /
certificación
CADAcc.PrecioPedir
K1594.04175 EPDM 295negroM410,89,74,190,45174,8EHEDG 0.00 €
K1594.05175 EPDM 295negroM511,810,75,1110,5186EHEDG 0.00 €
K1594.06175 EPDM 295negroM61413,16,1130,551107,2EHEDG 0.00 €
K1594.08175 EPDM 295negroM81816,98,1160,61139,6EHEDG 0.00 €
K1594.10175 EPDM 295negroM102221,210,1200,751,51612EHEDG 0.00 €
K1594.12175 EPDM 295negroM1226,625,512,1230,91,51814,4EHEDG 0.00 €
K1594.16175 EPDM 295negroM163533,916,1301,21,52419,2EHEDG 0.00 €
K1594.04270 EPDM 253815blancoM410,89,74,190,45174,8EHEDG 0.00 €
K1594.05270 EPDM 253815blancoM511,810,75,1110,5186EHEDG 0.00 €
K1594.06270 EPDM 253815blancoM61413,16,1130,551107,2EHEDG 0.00 €
K1594.08270 EPDM 253815blancoM81816,98,1160,61139,6EHEDG 0.00 €
K1594.10270 EPDM 253815blancoM102221,210,1200,751,51612EHEDG 0.00 €
K1594.12270 EPDM 253815blancoM1226,625,512,1230,91,51814,4EHEDG 0.00 €
K1594.16270 EPDM 253815blancoM163533,916,1301,21,52419,2EHEDG 0.00 €
K1594.044Fluoroprene XP 45azulM410,89,74,190,45174,8EHEDG 0.00 €
K1594.054Fluoroprene XP 45azulM511,810,75,1110,5186EHEDG 0.00 €
K1594.064Fluoroprene XP 45azulM61413,16,1130,551107,2EHEDG 0.00 €
K1594.084Fluoroprene XP 45azulM81816,98,1160,61139,6EHEDG 0.00 €
K1594.104Fluoroprene XP 45azulM102221,210,1200,751,51612EHEDG 0.00 €
K1594.124Fluoroprene XP 45azulM1226,625,512,1230,91,51814,4EHEDG 0.00 €
K1594.164Fluoroprene XP 45azulM163533,916,1301,21,52419,2EHEDG 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33