Grupos de mercancía
Tornillos de sujeción con hexágono interior y extremo achaflanado DIN EN ISO 4026
K0707

Tornillos de sujeción con hexágono interior y extremo...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable (A 2).

Seguro roscado de nylon.
Versión:Acero con clase de resistencia 45 H, negro.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Indicación sobre el dibujo:
L2 = aprox. dos filetes
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0707 Tornillos de sujeción con hexágono interior y extremo achaflanado DIN EN ISO 4026 188 kB
 Clases de resistencia 41,3 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 679 kB

Planos (vista completa)

Tornillos de sujeción con hexágono interior y extremo achaflanado DIN EN ISO 4026

Tornillos prisioneros con hexágono interior y extremo achaflanado DIN EN ISO 4026, sin seguro roscado

Más información

Planos

Tornillos prisioneros con hexágono interior y extremo achaflanado DIN EN ISO 4026, sin seguro roscado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
LD1D2SWCADAcc.PrecioPedir
K0707.03X5acero5M321,5 0.00 €
K0707.03X6acero6M321,5 0.00 €
K0707.03X8acero8M321,5 0.00 €
K0707.03X10acero10M321,5 0.00 €
K0707.03X12acero12M321,5 0.00 €
K0707.03X16acero16M321,5 0.00 €
K0707.03X20acero20M321,5 0.00 €
K0707.04X5acero5M42,52 0.00 €
K0707.04X6acero6M42,52 0.00 €
K0707.04X8acero8M42,52 0.00 €
K0707.04X10acero10M42,52 0.00 €
K0707.04X12acero12M42,52 0.00 €
K0707.04X16acero16M42,52 0.00 €
K0707.04X20acero20M42,52 0.00 €
K0707.04X25acero25M42,52 0.00 €
K0707.05X5acero5M53,52,5 0.00 €
K0707.05X6acero6M53,52,5 0.00 €
K0707.05X8acero8M53,52,5 0.00 €
K0707.05X10acero10M53,52,5 0.00 €
K0707.05X12acero12M53,52,5 0.00 €
K0707.05X16acero16M53,52,5 0.00 €
K0707.05X20acero20M53,52,5 0.00 €
K0707.05X25acero25M53,52,5 0.00 €
K0707.05X30acero30M53,52,5 0.00 €
K0707.06X6acero6M643 0.00 €
K0707.06X8acero8M643 0.00 €
K0707.06X10acero10M643 0.00 €
K0707.06X12acero12M643 0.00 €
K0707.06X16acero16M643 0.00 €
K0707.06X20acero20M643 0.00 €
K0707.06X25acero25M643 0.00 €
K0707.06X30acero30M643 0.00 €
K0707.06X35acero35M643 0.00 €
K0707.06X40acero40M643 0.00 €
K0707.06X45acero45M643 0.00 €
K0707.06X50acero50M643 0.00 €
K0707.06X60acero60M643 0.00 €
K0707.08X8acero8M85,54 0.00 €
K0707.08X10acero10M85,54 0.00 €
K0707.08X12acero12M85,54 0.00 €
K0707.08X16acero16M85,54 0.00 €
K0707.08X20acero20M85,54 0.00 €
K0707.08X25acero25M85,54 0.00 €
K0707.08X30acero30M85,54 0.00 €
K0707.08X35acero35M85,54 0.00 €
K0707.08X40acero40M85,54 0.00 €
K0707.08X45acero45M85,54 0.00 €
K0707.08X50acero50M85,54 0.00 €
K0707.08X60acero60M85,54 0.00 €
K0707.08X70acero70M85,54 0.00 €
K0707.08X80acero80M85,54 0.00 €
K0707.10X10acero10M1075 0.00 €
K0707.10X12acero12M1075 0.00 €
K0707.10X16acero16M1075 0.00 €
K0707.10X20acero20M1075 0.00 €
K0707.10X25acero25M1075 0.00 €
K0707.10X30acero30M1075 0.00 €
K0707.10X35acero35M1075 0.00 €
K0707.10X40acero40M1075 0.00 €
K0707.10X45acero45M1075 0.00 €
K0707.10X50acero50M1075 0.00 €
K0707.10X60acero60M1075 0.00 €
K0707.10X70acero70M1075 0.00 €
K0707.10X80acero80M1075 0.00 €
K0707.10X90acero90M1075 0.00 €
K0707.10X100acero100M1075 0.00 €
K0707.103X5acero inoxidable5M321,5 0.00 €
K0707.103X6acero inoxidable6M321,5 0.00 €
K0707.103X8acero inoxidable8M321,5 0.00 €
K0707.103X10acero inoxidable10M321,5 0.00 €
K0707.103X12acero inoxidable12M321,5 0.00 €
K0707.104X5acero inoxidable5M42,52 0.00 €
K0707.104X6acero inoxidable6M42,52 0.00 €
K0707.104X8acero inoxidable8M42,52 0.00 €
K0707.104X10acero inoxidable10M42,52 0.00 €
K0707.104X12acero inoxidable12M42,52 0.00 €
K0707.104X16acero inoxidable16M42,52 0.00 €
K0707.104X20acero inoxidable20M42,52 0.00 €
K0707.105X5acero inoxidable5M53,52,5 0.00 €
K0707.105X6acero inoxidable6M53,52,5 0.00 €
K0707.105X8acero inoxidable8M53,52,5 0.00 €
K0707.105X10acero inoxidable10M53,52,5 0.00 €
K0707.105X12acero inoxidable12M53,52,5 0.00 €
K0707.105X16acero inoxidable16M53,52,5 0.00 €
K0707.105X20acero inoxidable20M53,52,5 0.00 €
K0707.105X25acero inoxidable25M53,52,5 0.00 €
K0707.105X30acero inoxidable30M53,52,5 0.00 €
K0707.106X6acero inoxidable6M643 0.00 €
K0707.106X8acero inoxidable8M643 0.00 €
K0707.106X10acero inoxidable10M643 0.00 €
K0707.106X12acero inoxidable12M643 0.00 €
K0707.106X16acero inoxidable16M643 0.00 €
K0707.106X20acero inoxidable20M643 0.00 €
K0707.106X25acero inoxidable25M643 0.00 €
K0707.106X30acero inoxidable30M643 0.00 €
K0707.106X35acero inoxidable35M643 0.00 €
K0707.106X40acero inoxidable40M643 0.00 €
K0707.108X8acero inoxidable8M85,54 0.00 €
K0707.108X10acero inoxidable10M85,54 0.00 €
K0707.108X12acero inoxidable12M85,54 0.00 €
K0707.108X16acero inoxidable16M85,54 0.00 €
K0707.108X20acero inoxidable20M85,54 0.00 €
K0707.108X25acero inoxidable25M85,54 0.00 €
K0707.108X30acero inoxidable30M85,54 0.00 €
K0707.108X35acero inoxidable35M85,54 0.00 €
K0707.108X40acero inoxidable40M85,54 0.00 €
K0707.108X45acero inoxidable45M85,54 0.00 €
K0707.108X50acero inoxidable50M85,54 0.00 €
K0707.110X10acero inoxidable10M1075 0.00 €
K0707.110X12acero inoxidable12M1075 0.00 €
K0707.110X16acero inoxidable16M1075 0.00 €
K0707.110X20acero inoxidable20M1075 0.00 €
K0707.110X25acero inoxidable25M1075 0.00 €
K0707.110X30acero inoxidable30M1075 0.00 €
K0707.110X35acero inoxidable35M1075 0.00 €
K0707.110X40acero inoxidable40M1075 0.00 €
K0707.110X45acero inoxidable45M1075 0.00 €
K0707.110X50acero inoxidable50M1075 0.00 €

Tornillos prisioneros con hexágono interior y extremo achaflanado DIN EN ISO 4026, con seguro roscado

Más información

Planos

Tornillos prisioneros con hexágono interior y extremo achaflanado DIN EN ISO 4026, con seguro roscado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2Material
del cuerpo
de base
LL1D1

D2SWCADAcc.PrecioPedir
K0707.203X5con bloqueo para roscasacero52M321,5 0.00 €
K0707.203X6con bloqueo para roscasacero63M321,5 0.00 €
K0707.203X8con bloqueo para roscasacero84M321,5 0.00 €
K0707.203X10con bloqueo para roscasacero104M321,5 0.00 €
K0707.203X12con bloqueo para roscasacero124M321,5 0.00 €
K0707.204X5con bloqueo para roscasacero52M42,52 0.00 €
K0707.204X6con bloqueo para roscasacero62,5M42,52 0.00 €
K0707.204X8con bloqueo para roscasacero83,5M42,52 0.00 €
K0707.204X10con bloqueo para roscasacero105M42,52 0.00 €
K0707.204X12con bloqueo para roscasacero125M42,52 0.00 €
K0707.204X16con bloqueo para roscasacero165M42,52 0.00 €
K0707.205X5con bloqueo para roscasacero52M53,52,5 0.00 €
K0707.205X6con bloqueo para roscasacero63M53,52,5 0.00 €
K0707.205X8con bloqueo para roscasacero83,5M53,52,5 0.00 €
K0707.205X10con bloqueo para roscasacero103,5M53,52,5 0.00 €
K0707.205X12con bloqueo para roscasacero125M53,52,5 0.00 €
K0707.205X16con bloqueo para roscasacero166M53,52,5 0.00 €
K0707.206X6con bloqueo para roscasacero62,5M643 0.00 €
K0707.206X8con bloqueo para roscasacero83M643 0.00 €
K0707.206X10con bloqueo para roscasacero103,5M643 0.00 €
K0707.206X12con bloqueo para roscasacero125M643 0.00 €
K0707.206X16con bloqueo para roscasacero167M643 0.00 €
K0707.206X20con bloqueo para roscasacero207M643 0.00 €
K0707.208X8con bloqueo para roscasacero83M85,54 0.00 €
K0707.208X10con bloqueo para roscasacero103,5M85,54 0.00 €
K0707.208X12con bloqueo para roscasacero125M85,54 0.00 €
K0707.208X16con bloqueo para roscasacero168M85,54 0.00 €
K0707.208X20con bloqueo para roscasacero208M85,54 0.00 €
K0707.210X10con bloqueo para roscasacero105M1075 0.00 €
K0707.210X12con bloqueo para roscasacero125M1075 0.00 €
K0707.210X16con bloqueo para roscasacero169M1075 0.00 €
K0707.210X20con bloqueo para roscasacero209M1075 0.00 €
K0707.303X5con bloqueo para roscasacero inoxidable52M321,5 0.00 €
K0707.303X6con bloqueo para roscasacero inoxidable63M321,5 0.00 €
K0707.303X8con bloqueo para roscasacero inoxidable84M321,5 0.00 €
K0707.303X10con bloqueo para roscasacero inoxidable104M321,5 0.00 €
K0707.303X12con bloqueo para roscasacero inoxidable124M321,5 0.00 €
K0707.304X5con bloqueo para roscasacero inoxidable52M42,52 0.00 €
K0707.304X6con bloqueo para roscasacero inoxidable62,5M42,52 0.00 €
K0707.304X8con bloqueo para roscasacero inoxidable83,5M42,52 0.00 €
K0707.304X10con bloqueo para roscasacero inoxidable105M42,52 0.00 €
K0707.304X12con bloqueo para roscasacero inoxidable125M42,52 0.00 €
K0707.304X16con bloqueo para roscasacero inoxidable165M42,52 0.00 €
K0707.305X5con bloqueo para roscasacero inoxidable52M53,52,5 0.00 €
K0707.305X6con bloqueo para roscasacero inoxidable63M53,52,5 0.00 €
K0707.305X8con bloqueo para roscasacero inoxidable83,5M53,52,5 0.00 €
K0707.305X10con bloqueo para roscasacero inoxidable103,5M53,52,5 0.00 €
K0707.305X12con bloqueo para roscasacero inoxidable125M53,52,5 0.00 €
K0707.305X16con bloqueo para roscasacero inoxidable166M53,52,5 0.00 €
K0707.306X6con bloqueo para roscasacero inoxidable62,5M643 0.00 €
K0707.306X8con bloqueo para roscasacero inoxidable83M643 0.00 €
K0707.306X10con bloqueo para roscasacero inoxidable103,5M643 0.00 €
K0707.306X12con bloqueo para roscasacero inoxidable125M643 0.00 €
K0707.306X16con bloqueo para roscasacero inoxidable167M643 0.00 €
K0707.308X8con bloqueo para roscasacero inoxidable83M85,54 0.00 €
K0707.306X20con bloqueo para roscasacero inoxidable207M643 0.00 €
K0707.308X10con bloqueo para roscasacero inoxidable103,5M85,54 0.00 €
K0707.308X12con bloqueo para roscasacero inoxidable125M85,54 0.00 €
K0707.308X16con bloqueo para roscasacero inoxidable168M85,54 0.00 €
K0707.308X20con bloqueo para roscasacero inoxidable208M85,54 0.00 €
K0707.310X10con bloqueo para roscasacero inoxidable105M1075 0.00 €
K0707.310X12con bloqueo para roscasacero inoxidable125M1075 0.00 €
K0707.310X16con bloqueo para roscasacero inoxidable169M1075 0.00 €
K0707.310X20con bloqueo para roscasacero inoxidable209M1075 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33