Grupos de mercancía
Tuercas de sombrerete compacta en Hygienic DESIGN
K1332

Tuercas de sombrerete compacta en Hygienic DESIGN

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4404.

Versión:Pulido.Indicación:La superficie de la tuerca de sombrerete está pulida, y su forma está optimizada para el empleo en zonas de higiene. Así, la cabeza de la tuerca, en el lado frontal, es semiesférica, y el collar cónico muestra la oblicuidad correspondiente. La altura total seleccionada es baja para reducir las posibles interferencias al mínimo posible. Gracias a la profundidad de rugosidad superficial extremadamente reducida, con una medida Ra muy inferior a 0,8 µm, es prácticamente imposible que se adhieran partículas de suciedad a la superficie.A petición:Rosca de pulgadas, variantes de altura.Accesorios:Para apretar y soltar los tornillos sin dañarlos, se recomienda una llave de boca en combinación con la pieza adicional protectora (K1362).Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1332 Tuercas de sombrerete compacta en Hygienic DESIGN 168 kB
 Pares de apriete 31,4 kB

Planos

Tuercas de sombrerete compacta en Hygienic DESIGN

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
D

D1BCHR1SWTWCADAcc.PrecioPedir
K1332.03acero inoxidable A4M36,80,250,54,958,85,5320 0.00 €
K1332.04acero inoxidable A4M490,30,86,5107430 0.00 €
K1332.05acero inoxidable A4M5100,517168430 0.00 €
K1332.06acero inoxidable A4M6120,8191610630 0.00 €
K1332.08acero inoxidable A4M8160,81,6122013830 0.00 €
K1332.10acero inoxidable A4M1020121432161030 0.00 €
K1332.12acero inoxidable A4M122412,51635191130 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33