Grupos de mercancía
Juntas tóricas en Hygienic DESIGN
K1649

Juntas tóricas en Hygienic DESIGN

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:La junta tórica de termoplástico en Hygienic DESIGN se ha creado especialmente para usarla en combinación con el tornillo hexagonal K1647 o la tuerca hexagonal K1648. Se ha hecho especial hincapié en la forma geométrica optimizada para la limpieza y la rugosidad superficial de Ra ≤ 0,8 µm.
Las juntas tóricas están hechas de granulado sintético conforme con las normas de la FDA y UE10/2011 y FDA.
Material:Termoplástico (POM) conforme con FDA y UE10/2011.Versión:RAL5002 - Azul ultramar (POM)Indicación:Junta tórica no apta para limpieza ácida (valor de pH < 4) y agentes oxidantes.Rango de temperatura:-20 °C a +100 °C (POM).Ventajas:Material apto para uso alimentario
Forma geométrica optimizada para la limpieza.
A petición:Modelos especiales.Atención:La idoneidad para el uso correspondiente de la unión atornillada en Hygienic DESIGN debe ser comprobada por el usuario. La junta tórica debe revisarse con regularidad y cambiarse cuando corresponda, en función de las cargas y los efectos externos (la temperatura o los medios de limpieza y del producto).Accesorios:Tornillos hexagonales de acero inoxidable con junta tórica K1647.
Tuercas hexagonales de acero inoxidable con junta tórica K1648.
Versión de rosca:M4 - M16.Volumen de suministroJunta tórica.Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1649 Juntas tóricas en Hygienic DESIGN 171 kB

Planos

Juntas tóricas en Hygienic DESIGN

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2HG= rosca/ para roscaCADAcc.PrecioPedir
K1649.10461011,252M4 0.00 €
K1649.10581213,252M5 0.00 €
K1649.10691415,742,5M6 0.00 €
K1649.108131819,742,5M8 0.00 €
K1649.110172223,742,5M10 0.00 €
K1649.112202628,253M12 0.00 €
K1649.116293537,253M16 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33