Grupos de mercancía
Tuercas hexagonales con rodamiento esférico
K0794

Tuercas hexagonales con rodamiento esférico

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido o acero inoxidable A2.Versión:Versión de acero:
Tratada en caliente a 900 N/mm², bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Tratada en caliente a 900 N/mm², acabado natural.
Indicación:Componentes con seguro imperdible (de una pieza).
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0794 Tuercas hexagonales con rodamiento esférico 212 kB

Planos

Tuercas hexagonales con rodamiento esférico

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
DD1HSWCADAcc.PrecioPedir
K0794.08aceroM8181513 0.00 €
K0794.10aceroM102218,517 0.00 €
K0794.12aceroM122522,519 0.00 €
K0794.16aceroM16312924 0.00 €
K0794.808acero inoxidable A2M8181513 0.00 €
K0794.810acero inoxidable A2M102218,517 0.00 €
K0794.812acero inoxidable A2M122522,519 0.00 €
K0794.816acero inoxidable A2M16312924 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33