제품 그룹
토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트, 타입 K, POM 인서트 플랫형
K0289_K

토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트, 타입 K, POM 인서트 플랫형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:몸체, 단강
볼, 내부식성 내산성 스틸
이용:
타입 F POM
표면 마무리:몸체, 열처리 및 검정 산화
볼 경화, 및 블랭크
이용:
타입 K 흰색.
정보:토글 로케이터는 가공, 미가공 공작물의 지탱과 클램핑을 위해 사용함.
이에 있어 토글 로케이터는 장치 및 공작물 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고 플런저로 작용함.
볼은 하우징에서 소켓 헤드 스크류을 가볍게 눌러 분리할 수 있음.

볼 회전 안전.
장점:인써트 교체 가능으로 인한 높은 경제성.
내장된 O 링은 볼을 지탱하고 오염 및 외부
물질의 침입을 방지함.
이를 통해 정상적인 운동이 보장됨.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0289_K 토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트, 타입 K, POM 인서트 플랫형 185 kB

도면

토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트, 타입 K, POM 인서트 플랫형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BD2D3HH1H2ESWSW1볼-Ø부하 max. kN
(정적 부하)
주문 번호
POM 인써트
CAD액세서리가격주문
K0289.710X015K15M10101741019,6173134K0385.10109  요청 시
K0289.710X030K30M10101741019,6173134K0385.10109  요청 시
K0289.710X050K50M10101741019,6173134K0385.10109  요청 시
K0289.712X020K20M12121941021,9195157K0385.12109  요청 시
K0289.712X040K40M12121941021,9195157K0385.12109  요청 시
K0289.712X060K60M12121941021,9195157K0385.12109  요청 시
K0289.716X025K25M16162341027,72462014K0385.16109  요청 시
K0289.716X050K50M16162341027,72462014K0385.16109  요청 시
K0289.716X080K80M16162341027,72462014K0385.16109  요청 시
K0289.720X030K30M20202441034,63082327K0385.20109  요청 시
K0289.720X060K60M20202441034,63082327K0385.20109  요청 시
K0289.720X100K100M20202441034,63082327K0385.20109  요청 시
K0289.724X040K40M24253041041,636102847K0385.25109  요청 시
K0289.724X100K100M24253041041,636102847K0385.25109  요청 시