제품 그룹
볼 압력 스크류, 헤드 무, 스테인레스 스틸 구형
K0384

볼 압력 스크류, 헤드 무, 스테인레스 스틸 구형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인레스 스틸 나사.
볼, 스테인레스 스틸, POM 또는 세라믹 Si3N4.

표면 마무리:스테인리스 스틸, 자연적 마무리.정보:

볼 압력 스크류는 깨끗하고 폴리싱된 면이
요구될 때 사용 가능합니다. 긴 타입은
접합하기 쉬우며 외부에서 기계적으로
고정하기 쉬운 구성입니다.
질화규소(Si3N4)는 특히 탁월한 소재
특성의 결합을 특징으로 함.
이러한 특성에는 높은 점성과 견고성, 그리고
탁월한 내마모성과 양호한 내화학성
등을 포함함.

도면 설명:
타입 A: 스테인레스 스틸 볼
타입 D: POM 소재 볼
타입 E: 세라믹 볼
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0384 볼 압력 스크류, 헤드 무, 스테인레스 스틸 구형 253 kB

도면

볼 압력 스크류, 헤드 무, 스테인레스 스틸 구형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DL볼-ØSW부하
max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K0384.1046AM462,523,5 요청 시
K0384.1048AM482,523,5 요청 시
K0384.10410AM4102,523,5 요청 시
K0384.10412AM4122,523,5 요청 시
K0384.10416AM4162,523,5 요청 시
K0384.10420AM4202,523,5 요청 시
K0384.10425AM4252,523,5 요청 시
K0384.10430AM4302,523,5 요청 시
K0384.10435AM4352,523,5 요청 시
K0384.10440AM4402,523,5 요청 시
K0384.1058AM5832,54,5 요청 시
K0384.10510AM51032,54,5 요청 시
K0384.10512AM51232,54,5 요청 시
K0384.10516AM51632,54,5 요청 시
K0384.10520AM52032,54,5 요청 시
K0384.10525AM52532,54,5 요청 시
K0384.10530AM53032,54,5 요청 시
K0384.10535AM53532,54,5 요청 시
K0384.10540AM54032,54,5 요청 시
K0384.10550AM55032,54,5 요청 시
K0384.1068AM68,8439 요청 시
K0384.10610AM610,8439 요청 시
K0384.10612AM612,8439 요청 시
K0384.10616AM616,8439 요청 시
K0384.10620AM620,8439 요청 시
K0384.10625AM625,8439 요청 시
K0384.10630AM630,8439 요청 시
K0384.10635AM635,8439 요청 시
K0384.10640AM640,8439 요청 시
K0384.10650AM650,8439 요청 시
K0384.10660AM660,8439 요청 시
K0384.10680AM680,8439 요청 시
K0384.10810AM811,25,5410 요청 시
K0384.10812AM813,25,5410 요청 시
K0384.10816AM817,25,5415 요청 시
K0384.10820AM821,25,5415 요청 시
K0384.10825AM826,25,5415 요청 시
K0384.10830AM831,25,5415 요청 시
K0384.10835AM836,25,5415 요청 시
K0384.10840AM841,25,5415 요청 시
K0384.10850AM851,25,5415 요청 시
K0384.10860AM861,25,5415 요청 시
K0384.10880AM881,25,5415 요청 시
K0384.11012AM1013,77520 요청 시
K0384.11016AM1017,77520 요청 시
K0384.11020AM1021,77520 요청 시
K0384.11025AM1026,77520 요청 시
K0384.11030AM1031,77520 요청 시
K0384.11035AM1036,77520 요청 시
K0384.11040AM1041,77520 요청 시
K0384.11050AM1051,77520 요청 시
K0384.11060AM1061,77520 요청 시
K0384.11216AM12188,5630 요청 시
K0384.11220AM12228,5630 요청 시
K0384.11225AM12278,5630 요청 시
K0384.11230AM12328,5630 요청 시
K0384.11232AM12348,5630 요청 시
K0384.11235AM12378,5630 요청 시
K0384.11240AM12428,5630 요청 시
K0384.11250AM12528,5630 요청 시
K0384.11260AM12628,5630 요청 시
K0384.11620AM1623,312860 요청 시
K0384.11625AM1628,312860 요청 시
K0384.11630AM1633,312860 요청 시
K0384.11635AM1638,312860 요청 시
K0384.11640AM1643,312860 요청 시
K0384.11650AM1653,312860 요청 시
K0384.11660AM1663,312860 요청 시
K0384.3046DM462,520,3 요청 시
K0384.3048DM482,520,3 요청 시
K0384.30410DM4102,520,3 요청 시
K0384.30412DM4122,520,3 요청 시
K0384.30416DM4162,520,3 요청 시
K0384.3058DM5832,50,5 요청 시
K0384.30510DM51032,50,5 요청 시
K0384.30512DM51232,50,5 요청 시
K0384.30516DM51632,50,5 요청 시
K0384.30520DM52032,50,5 요청 시
K0384.30525DM52532,50,5 요청 시
K0384.30610DM610,8430,9 요청 시
K0384.30612DM612,8430,9 요청 시
K0384.30616DM616,8430,9 요청 시
K0384.30620DM620,8430,9 요청 시
K0384.30625DM625,8430,9 요청 시
K0384.30810DM811,25,541,5 요청 시
K0384.30812DM813,25,541,5 요청 시
K0384.30816DM817,25,541,5 요청 시
K0384.30820DM821,25,541,5 요청 시
K0384.30825DM826,25,541,5 요청 시
K0384.30830DM831,25,541,5 요청 시
K0384.8058EM5832,54,5 요청 시
K0384.80512EM51232,54,5 요청 시
K0384.80520EM52032,54,5 요청 시
K0384.80610EM610,8439 요청 시
K0384.80616EM616,8439 요청 시
K0384.80620EM620,8439 요청 시
K0384.80625EM625,8439 요청 시
K0384.80810EM811,25,5410 요청 시
K0384.80812EM813,25,5410 요청 시
K0384.80820EM821,25,5415 요청 시
K0384.80825EM826,25,5415 요청 시
K0384.80830EM831,25,5415 요청 시
K0384.81012EM1013,77520 요청 시
K0384.81016EM1017,77520 요청 시
K0384.81020EM1021,77520 요청 시
K0384.81025EM1026,77520 요청 시
K0384.81035EM1036,77520 요청 시
K0384.81216EM12188,5630 요청 시
K0384.81220EM12228,5630 요청 시
K0384.81230EM12328,5630 요청 시
K0384.81240EM12428,5630 요청 시