제품 그룹
볼 압력 스크류, 헤드 무, 스테인레스 스틸 플랫 볼
K0384

볼 압력 스크류, 헤드 무, 스테인레스 스틸 플랫 볼

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:나사 및 볼, 스테인레스 스틸.표면 마무리:스테인리스 스틸, 자연적 마무리.정보:플랫 볼에서는 설치된 볼이 최대 9° 회전할
수 있게 조절하기 때문에 왜곡 없이 평행한
면들을 클램핑하거나 조이거나 지탱할
수 없음.
긴 버전은 접합하기 쉬운 구조이며 외부에서
기계적으로 고정하기 쉬운 구성입니다.
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0384 볼 압력 스크류, 헤드 무, 스테인레스 스틸 플랫 볼 241 kB

도면

볼 압력 스크류, 헤드 무, 스테인레스 스틸 플랫 볼

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입DD1L볼-ØSW부하
max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K0384.2046BM41,45,82,523,5 요청 시
K0384.2048BM41,47,82,523,5 요청 시
K0384.20410BM41,49,82,523,5 요청 시
K0384.20412BM41,411,82,523,5 요청 시
K0384.20416BM41,415,82,523,5 요청 시
K0384.20420BM41,419,82,523,5 요청 시
K0384.20425BM41,424,82,523,5 요청 시
K0384.20430BM41,429,82,523,5 요청 시
K0384.20435BM41,434,82,523,5 요청 시
K0384.20440BM41,439,82,523,5 요청 시
K0384.2058BM527,632,54,5 요청 시
K0384.20510BM529,632,54,5 요청 시
K0384.20512BM5211,632,54,5 요청 시
K0384.20516BM5215,632,54,5 요청 시
K0384.20520BM5219,632,54,5 요청 시
K0384.20525BM5224,632,54,5 요청 시
K0384.20530BM5229,633,54,5 요청 시
K0384.20535BM5234,633,54,5 요청 시
K0384.20540BM5239,633,54,5 요청 시
K0384.20550BM5249,633,54,5 요청 시
K0384.2068BM638,1429 요청 시
K0384.20610BM6310,1439 요청 시
K0384.20612BM6312,1439 요청 시
K0384.20616BM6316,1439 요청 시
K0384.20620BM6320,1439 요청 시
K0384.20625BM6325,1439 요청 시
K0384.20630BM6330,1429 요청 시
K0384.20635BM6335,1429 요청 시
K0384.20640BM6340,1429 요청 시
K0384.20650BM6350,1439 요청 시
K0384.20660BM6360,1439 요청 시
K0384.20680BM6380,1439 요청 시
K0384.20810BM84,110,35,5410 요청 시
K0384.20812BM84,112,35,5410 요청 시
K0384.20816BM84,116,35,5415 요청 시
K0384.20820BM84,120,35,5415 요청 시
K0384.20825BM84,125,35,5415 요청 시
K0384.20830BM84,130,35,5415 요청 시
K0384.20835BM84,135,35,5415 요청 시
K0384.20840BM84,140,35,5415 요청 시
K0384.20850BM84,150,35,5415 요청 시
K0384.20860BM84,160,35,5415 요청 시
K0384.20880BM84,180,35,5415 요청 시
K0384.21012BM105,612,37520 요청 시
K0384.21016BM105,616,37520 요청 시
K0384.21020BM105,620,37520 요청 시
K0384.21025BM105,625,37520 요청 시
K0384.21030BM105,630,37520 요청 시
K0384.21035BM105,635,37520 요청 시
K0384.21040BM105,640,37520 요청 시
K0384.21050BM105,650,37520 요청 시
K0384.21060BM105,660,37520 요청 시
K0384.21216BM12716,28,5630 요청 시
K0384.21220BM12720,28,5630 요청 시
K0384.21225BM12725,28,5630 요청 시
K0384.21230BM12730,28,5630 요청 시
K0384.21235BM12735,28,5630 요청 시
K0384.21240BM12740,28,5630 요청 시
K0384.21250BM12750,28,5630 요청 시
K0384.21260BM12760,28,5630 요청 시
K0384.21620BM1610,72012860 요청 시
K0384.21625BM1610,72512860 요청 시
K0384.21630BM1610,73012860 요청 시
K0384.21635BM1610,73512860 요청 시
K0384.21640BM1610,74012860 요청 시
K0384.21650BM1610,75012860 요청 시
K0384.21660BM1610,76012860 요청 시