제품 그룹
토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트, 타입 E, 스테인레스 스틸 인서트 플랫형
K0289_E

토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트, 타입 E, 스테인레스 스틸 인서트 플랫형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:몸체, 단강
볼, 내부식성 내산성 스틸
이용:
타입 E 스테인레스 스틸
표면 마무리:몸체, 열처리 및 검정 산화 처리
볼, 경화 및 블랭크
이용:
타입 E 경화, 블랭크
정보:토글 로케이터는 가공, 미가공 공작물의
지탱과 클램핑을 위해 사용함.
이에 있어 토글 로케이터는 장치 및 공작물
구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고
플런저로 작용함.
볼은 하우징에서 소켓 헤드 스크류을 가볍게
눌러 분리할 수 있음.

볼은 비틀림에 안정적임.
장점:인써트 교체 가능으로 인한 높은 경제성.
내장된 O 링은 볼을 지탱하고 오염 및 외부
물질의 침입을 방지함.
이를 통해 정상적인 운동이 보장됨.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0289_E 토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트, 타입 E, 스테인레스 스틸 인서트 플랫형 144 kB

도면

토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트, 타입 E, 스테인레스 스틸 인서트 플랫형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BD2D3HH1H2ESWSW1볼-Ø부하 max. kN
(정적 부하)
스테인레스 유닛
주문 번호
CAD액세서리가격주문
K0289.210X015E15M10101741019,61731319K0385.10102  요청 시
K0289.210X030E30M10101741019,61731319K0385.10102  요청 시
K0289.210X050E50M10101741019,61731319K0385.10102  요청 시
K0289.212X020E20M12121941021,91951530K0385.12102  요청 시
K0289.212X040E40M12121941021,91951530K0385.12102  요청 시
K0289.212X060E60M12121941021,91951530K0385.12102  요청 시
K0289.216X025E25M16162341027,72462050K0385.16102  요청 시
K0289.216X050E50M16162341027,72462050K0385.16102  요청 시
K0289.216X080E80M16162341027,72462050K0385.16102  요청 시
K0289.220X030E30M20202441034,63082385K0385.20102  요청 시
K0289.220X060E60M20202441034,63082385K0385.20102  요청 시
K0289.220X100E100M20202441034,63082385K0385.20102  요청 시
K0289.224X040E40M24253041041,6361028121K0385.25102  요청 시
K0289.224X100E100M24253041041,6361028121K0385.25102  요청 시