제품 그룹
부착물 팁이 있는 압력 스크류
K0403

부착물 팁이 있는 압력 스크류

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 스크류, 강도 등급 10.9
볼트 툴스틸 경화처리.
표면 마무리:볼트, 경화처리.나사 및 볼트, 검정 산화 마무리.정보:부착물 팁이 있는 압력 스크류는 점모양의
압력 혹은 압력점 혹은 서포트 포인트가
요구될 때 사용됩니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0403 부착물 팁이 있는 압력 스크류 150 kB
 경도 등급 182 kB

도면

부착물 팁이 있는 압력 스크류

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호DD1LL2L4SW부하
max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K0403.05X09M5391,80,52,54,5 요청 시
K0403.05X13M53131,80,52,54,5 요청 시
K0403.05X17M53171,80,52,54,5 요청 시
K0403.05X21M53211,80,52,54,5 요청 시
K0403.06X14M6414,32,70,839 요청 시
K0403.06X18M6418,32,70,839 요청 시
K0403.06X22M6422,32,70,839 요청 시
K0403.06X27M6427,32,70,839 요청 시
K0403.08X15M85,514,83,20,8415 요청 시
K0403.08X19M85,518,83,20,8415 요청 시
K0403.08X23M85,522,83,20,8415 요청 시
K0403.08X28M85,527,83,20,8415 요청 시
K0403.08X35M85,534,83,20,8415 요청 시
K0403.10X19M10718,93,51,1520 요청 시
K0403.10X23M10722,93,51,1520 요청 시
K0403.10X28M10727,93,51,1520 요청 시
K0403.10X35M10734,93,51,1520 요청 시
K0403.10X43M10742,93,51,1520 요청 시