제품 그룹
O 링 및 교환형 인써트 장착 조절형 토글 로케이터
K0289

O 링 및 교환형 인써트 장착 조절형 토글 로케이터

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:몸체: 단강
볼 내부식성 내산성 스틸
이용:
타입 C, F, M 툴 스틸
타입 K POM
타입 E 스테인레스 스틸.
타입 O 스테인레스 스틸, 다이아몬드 표면.
타입 P 스테인레스 스틸, 폴리우레탄 표면.
표면 마무리:몸체, 열처리 및 검정 산화 처리
볼, 경화 및 블랭크
이용:
타입 C, F 경화 및 검정 산화 처리.
타입 M, 하드 메탈 세레이션, 검정 산화 처리
타입 K, 흰색.
타입 E, 경화처리, 블랭크
타입 O, 다이아몬드 표면, 100 연마 그리트와 견줄 수 있음
타입 P, 폴리우레탄 표면, 경도 60° 쇼어
정보:토글 로케이터는 가공, 미가공 공작물의
지탱과 클램핑을 위해 사용함.
이에 있어 토글 로케이터는 장치 및 공작물
구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고
플런저로 작용함.
볼은 하우징에서 소켓 헤드 스크류을 가볍게
눌러 분리할 수 있음.

볼은 비틀림에 안정적임.
장점:인써트 교체 가능으로 인한 높은 경제성.
내장된 O 링은 볼을 지탱하고 오염 및 외부
물질의 침입을 방지함.
이를 통해 정상적인 운동이 보장됨.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0289 O 링 및 교환형 인써트 장착 조절형 토글 로케이터 241 kB

도면 (전체 요약)

O 링 및 교환형 인써트 장착 조절형 토글 로케이터

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BD2D3D4HH1H2ESWSW1볼-Ø부하 max. kN
(정적 부하)
액세서리CAD액세서리가격주문
K0289.110X015C15M1010-1741019,61731319K0385.10108  요청 시
K0289.110X030C30M1010-1741019,61731319K0385.10108  요청 시
K0289.110X050C50M1010-1741019,61731319K0385.10108  요청 시
K0289.112X020C20M1212-1941021,91951530K0385.12108  요청 시
K0289.112X040C40M1212-1941021,91951530K0385.12108  요청 시
K0289.112X060C60M1212-1941021,91951530K0385.12108  요청 시
K0289.116X025C25M1616-2341027,72462050K0385.16108  요청 시
K0289.116X050C50M1616-2341027,72462050K0385.16108  요청 시
K0289.116X080C80M1616-2341027,72462050K0385.16108  요청 시
K0289.120X030C30M2020-2441034,63082385K0385.20108  요청 시
K0289.120X060C60M2020-2441034,63082385K0385.20108  요청 시
K0289.120X100C100M2020-2441034,63082385K0385.20108  요청 시
K0289.124X040C40M2425-3041041,6361028121K0385.25108  요청 시
K0289.124X100C100M2425-3041041,6361028121K0385.25108  요청 시
K0289.210X015E15M1010-1741019,61731319K0385.10102  요청 시
K0289.210X030E30M1010-1741019,61731319K0385.10102  요청 시
K0289.210X050E50M1010-1741019,61731319K0385.10102  요청 시
K0289.212X020E20M1212-1941021,91951530K0385.12102  요청 시
K0289.212X040E40M1212-1941021,91951530K0385.12102  요청 시
K0289.212X060E60M1212-1941021,91951530K0385.12102  요청 시
K0289.216X025E25M1616-2341027,72462050K0385.16102  요청 시
K0289.216X050E50M1616-2341027,72462050K0385.16102  요청 시
K0289.216X080E80M1616-2341027,72462050K0385.16102  요청 시
K0289.220X030E30M2020-2441034,63082385K0385.20102  요청 시
K0289.220X060E60M2020-2441034,63082385K0385.20102  요청 시
K0289.220X100E100M2020-2441034,63082385K0385.20102  요청 시
K0289.224X040E40M2425-3041041,6361028121K0385.25102  요청 시
K0289.224X100E100M2425-3041041,6361028121K0385.25102  요청 시
K0289.310X015F15M1010-1741019,61731319K0385.1010  요청 시
K0289.310X030F30M1010-1741019,61731319K0385.1010  요청 시
K0289.310X050F50M1010-1741019,61731319K0385.1010  요청 시
K0289.312X020F20M1212-1941021,91951530K0385.1210  요청 시
K0289.312X040F40M1212-1941021,91951530K0385.1210  요청 시
K0289.312X060F60M1212-1941021,91951530K0385.1210  요청 시
K0289.316X025F25M1616-2341027,72462050K0385.1610  요청 시
K0289.316X050F50M1616-2341027,72462050K0385.1610  요청 시
K0289.316X080F80M1616-2341027,72462050K0385.1610  요청 시
K0289.320X030F30M2020-2441034,63082385K0385.2010  요청 시
K0289.320X060F60M2020-2441034,63082385K0385.2010  요청 시
K0289.320X100F100M2020-2441034,63082385K0385.2010  요청 시
K0289.324X040F40M2425-3041041,6361028121K0385.2510  요청 시
K0289.324X100F100M2425-3041041,6361028121K0385.2510  요청 시
K0289.710X015K15M1010-1741019,6173134K0385.10109  요청 시
K0289.710X030K30M1010-1741019,6173134K0385.10109  요청 시
K0289.710X050K50M1010-1741019,6173134K0385.10109  요청 시
K0289.712X020K20M1212-1941021,9195157K0385.12109  요청 시
K0289.712X040K40M1212-1941021,9195157K0385.12109  요청 시
K0289.712X060K60M1212-1941021,9195157K0385.12109  요청 시
K0289.716X025K25M1616-2341027,72462014K0385.16109  요청 시
K0289.716X050K50M1616-2341027,72462014K0385.16109  요청 시
K0289.716X080K80M1616-2341027,72462014K0385.16109  요청 시
K0289.720X030K30M2020-2441034,63082327K0385.20109  요청 시
K0289.720X060K60M2020-2441034,63082327K0385.20109  요청 시
K0289.720X100K100M2020-2441034,63082327K0385.20109  요청 시
K0289.724X040K40M2425-3041041,636102847K0385.25109  요청 시
K0289.724X100K100M2425-3041041,636102847K0385.25109  요청 시
K0289.910X015M15M10107,91741019,61731319K0385.10107  요청 시
K0289.910X030M30M10107,91741019,61731319K0385.10107  요청 시
K0289.910X050M50M10107,91741019,61731319K0385.10107  요청 시
K0289.912X020M20M12129,51941021,91951530K0385.12107  요청 시
K0289.912X040M40M12129,51941021,91951530K0385.12107  요청 시
K0289.912X060M60M12129,51941021,91951530K0385.12107  요청 시
K0289.916X025M25M161612,72341027,72462050K0385.16107  요청 시
K0289.916X050M50M161612,72341027,72462050K0385.16107  요청 시
K0289.916X080M80M161612,72341027,72462050K0385.16107  요청 시
K0289.920X030M30M202015,92441034,63082385K0385.20107  요청 시
K0289.920X060M60M202015,92441034,63082385K0385.20107  요청 시
K0289.920X100M100M202015,92441034,63082385K0385.20107  요청 시
K0289.924X040M40M2425193041041,6361028121K0385.25107  요청 시
K0289.924X100M100M2425193041041,6361028121K0385.25107  요청 시
K0289.510X015O15M1010-1741019,61731319K0385.10105  요청 시
K0289.510X030O30M1010-1741019,61731319K0385.10105  요청 시
K0289.510X050O50M1010-1741019,61731319K0385.10105  요청 시
K0289.512X020O20M1212-1941021,91951530K0385.12105  요청 시
K0289.512X040O40M1212-1941021,91951530K0385.12105  요청 시
K0289.512X060O60M1212-1941021,91951530K0385.12105  요청 시
K0289.516X025O25M1616-2341027,72462050K0385.16105  요청 시
K0289.516X050O50M1616-2341027,72462050K0385.16105  요청 시
K0289.516X080O80M1616-2341027,72462050K0385.16105  요청 시
K0289.520X030O30M2020-2441034,63082385K0385.20105  요청 시
K0289.520X060O60M2020-2441034,63082385K0385.20105  요청 시
K0289.520X100O100M2020-2441034,63082385K0385.20105  요청 시
K0289.524X040O40M2425-3041041,6361028121K0385.25105  요청 시
K0289.524X100O100M2425-3041041,6361028121K0385.25105  요청 시
K0289.610X015P15M1010101961219,617313-K0385.10126  요청 시
K0289.610X030P30M1010101961219,617313-K0385.10126  요청 시
K0289.610X050P50M1010101961219,617313-K0385.10126  요청 시
K0289.612X020P20M1212132161221,919515-K0385.12126  요청 시
K0289.612X040P40M1212132161221,919515-K0385.12126  요청 시
K0289.612X060P60M1212132161221,919515-K0385.12126  요청 시
K0289.616X025P25M1616162561227,724620-K0385.16126  요청 시
K0289.616X050P50M1616162561227,724620-K0385.16126  요청 시
K0289.616X080P80M1616162561227,724620-K0385.16126  요청 시
K0289.620X030P30M2020212661234,630823-K0385.20126  요청 시
K0289.620X060P60M2020212661234,630823-K0385.20126  요청 시
K0289.620X100P100M2020212661234,630823-K0385.20126  요청 시
K0289.624X040P40M2425273261241,6361028-K0385.25126  요청 시
K0289.624X100P100M2425273261241,6361028-K0385.25126  요청 시