제품 그룹
탄성 중합체 도그 클러치 클램프 허브 포함
K1889

탄성 중합체 도그 클러치 클램프 허브 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 허브.
폴리우레탄 탄성 중합체 스파이더.
표면 마무리:자연적 마무리된 허브.
파란색 탄성 중합체 스파이더, 80 쇼어 A.
노란색 탄성 중합체 스파이더, 92 쇼어 A.
빨간색 탄성 중합체 스파이더, 98 쇼어 A.
정보:탄성 중합체 도그 클러치는 두 개의 허브와 하나의 탄성 중합체 스파이더로 구성되어 있습니다. 이 도그 클러치는 축 방향 샤프트 변위, 래디얼 샤프트 변위, 앵글 샤프트 변위 보정과 진동 및 토크 서지 감쇠에 사용하기에 적합합니다.

여기에는 다양한 경도의 폴리우레탄 커플링 스파이더가 제공됩니다. 커플링 스파이더의 경도가 커지면 전달되는 토크와 강성이 증가하고, 경도가 작아지면 변위력과 감쇠력이 증가합니다.

커플링 허브 안의 커플링 스파이더는 이 버전을 무유격식으로 만듭니다.

공급은 조립되지 않은 상태로 이루어집니다.
온도 범위:파란색, 80 쇼어 A: -50 °C ~ +80 °C. 단기 -60 °C ~ +120 °C.
노란색, 92 쇼어 A: -30 °C ~ +90 °C. 단기 -50 °C ~ +120 °C.
빨간색, 98 쇼어 A: -30 °C ~ +90 °C. 단기 -40 °C ~ +120 °C.
조립:탄성 중합체 도그 클러치에는 H7 피팅이 적용됩니다. 권장 피팅 간격은 0.02 mm ~ 0.05 mm입니다. 이 피팅 간격을 적용하고 샤프트 저널에 오일을 바르면 조립과 분해가 더욱 간편해집니다.

조립 시에는 탄성 중합체 도그 클러치의 허브를 샤프트 위로 밀고, 클램프 허브로 고정합니다.
요청 시:공차 등급 또는 필드와 함께 원하는 허브 홀 D1 및 D2를 별도로 두십시오.
DIN 6885에 따른 리머 구멍.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1889 탄성 중합체 도그 클러치 클램프 허브 포함 424 kB
 기술 정보 샤프트 커플링 2,1 MB
 마찰 토크 테이블 - 탄성 중합체 도그 클러치 105 kB

도면

탄성 중합체 도그 클러치 클램프 허브 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

크기구성품 색상관성 모멘트
(gm²)
정적
비틀림 경도
(Nm/rad)
동적
비틀림 경도
(Nm/rad)
스프링 강성
방사형
(N/mm)
최대 샤프트 변위
방사형
(mm)
CAD액세서리가격주문
K1889.078002204047청색0,0001958.6261140,15 요청 시
K1889.078002204057청색0,0001958.6261140,15 요청 시
K1889.078002204067청색0,0001958.6261140,15 요청 시
K1889.078002205057청색0,0001958.6261140,15 요청 시
K1889.078002205067청색0,0001958.6261140,15 요청 시
K1889.078002206067청색0,0001958.6261140,15 요청 시
K1889.098003004049청색0,0010717,2521250,2 요청 시
K1889.098003006069청색0,0010717,2521250,2 요청 시
K1889.098003006089청색0,0010717,2521250,2 요청 시
K1889.098003006099청색0,0010717,2521250,2 요청 시
K1889.098003008089청색0,0010717,2521250,2 요청 시
K1889.098003008099청색0,0010717,2521250,2 요청 시
K1889.098003009099청색0,0010717,2521250,2 요청 시
K1889.1280034040412청색0,0030484,32522740,2 요청 시
K1889.1280034060612청색0,0030484,32522740,2 요청 시
K1889.1280034060812청색0,0030484,32522740,2 요청 시
K1889.1280034061012청색0,0030484,32522740,2 요청 시
K1889.1280034080812청색0,0030484,32522740,2 요청 시
K1889.1280034081012청색0,0030484,32522740,2 요청 시
K1889.1280034101012청색0,0030484,32522740,2 요청 시
K1889.1480035040414청색0,0038160,21801530,21 요청 시
K1889.1480035080814청색0,0038160,21801530,21 요청 시
K1889.1480035081014청색0,0038160,21801530,21 요청 시
K1889.1480035081214청색0,0038160,21801530,21 요청 시
K1889.1480035081414청색0,0038160,21801530,21 요청 시
K1889.1480035101014청색0,0038160,21801530,21 요청 시
K1889.1480035101214청색0,0038160,21801530,21 요청 시
K1889.1480035101414청색0,0038160,21801530,21 요청 시
K1889.1480035121214청색0,0038160,21801530,21 요청 시
K1889.1480035121414청색0,0038160,21801530,21 요청 시
K1889.1480035141414청색0,0038160,21801530,21 요청 시
K1889.1980066101019청색0,040461810655820,15 요청 시
K1889.1980066121219청색0,040461810655820,15 요청 시
K1889.1980066121419청색0,040461810655820,15 요청 시
K1889.1980066121519청색0,040461810655820,15 요청 시
K1889.1980066121619청색0,040461810655820,15 요청 시
K1889.1980066141419청색0,040461810655820,15 요청 시
K1889.1980066141519청색0,040461810655820,15 요청 시
K1889.1980066141619청색0,040461810655820,15 요청 시
K1889.1980066151519청색0,040461810655820,15 요청 시
K1889.1980066151619청색0,040461810655820,15 요청 시
K1889.1980066161619청색0,040461810655820,15 요청 시
K1889.2480078151524청색0,17586013908400,2 요청 시
K1889.2480078181824청색0,17586013908400,2 요청 시
K1889.2480078181924청색0,17586013908400,2 요청 시
K1889.2480078182024청색0,17586013908400,2 요청 시
K1889.2480078182524청색0,17586013908400,2 요청 시
K1889.2480078191924청색0,17586013908400,2 요청 시
K1889.2480078192024청색0,17586013908400,2 요청 시
K1889.2480078192524청색0,17586013908400,2 요청 시
K1889.2480078202024청색0,17586013908400,2 요청 시
K1889.2480078202524청색0,17586013908400,2 요청 시
K1889.2480078252524청색0,17586013908400,2 요청 시
K1889.2880090191928청색0,377137023509900,2 요청 시
K1889.2880090242428청색0,377137023509900,2 요청 시
K1889.2880090282828청색0,377137023509900,2 요청 시
K1889.2880090323228청색0,377137023509900,2 요청 시
K1889.059201503035노랑0,0000365,16161540,06 요청 시
K1889.059201503045노랑0,0000365,16161540,06 요청 시
K1889.059201503055노랑0,0000365,16161540,06 요청 시
K1889.059201504045노랑0,0000365,16161540,06 요청 시
K1889.059201504055노랑0,0000365,16161540,06 요청 시
K1889.059201505055노랑0,0000365,16161540,06 요청 시
K1889.079202204047노랑0,00019514,3432190,1 요청 시
K1889.079202204057노랑0,00019514,3432190,1 요청 시
K1889.079202204067노랑0,00019514,3432190,1 요청 시
K1889.079202205057노랑0,00019514,3432190,1 요청 시
K1889.079202205067노랑0,00019514,3432190,1 요청 시
K1889.079202206067노랑0,00019514,3432190,1 요청 시
K1889.099203004049노랑0,0010731,5952920,15 요청 시
K1889.099203006069노랑0,0010731,5952920,15 요청 시
K1889.099203006089노랑0,0010731,5952920,15 요청 시
K1889.099203006099노랑0,0010731,5952920,15 요청 시
K1889.099203008089노랑0,0010731,5952920,15 요청 시
K1889.099203008099노랑0,0010731,5952920,15 요청 시
K1889.099203009099노랑0,0010731,5952920,15 요청 시
K1889.1292034040412노랑0,00304160,44824700,14 요청 시
K1889.1292034060612노랑0,00304160,44824700,14 요청 시
K1889.1292034060812노랑0,00304160,44824700,14 요청 시
K1889.1292034061012노랑0,00304160,44824700,14 요청 시
K1889.1292034080812노랑0,00304160,44824700,14 요청 시
K1889.1292034081012노랑0,00304160,44824700,14 요청 시
K1889.1292034101012노랑0,00304160,44824700,14 요청 시
K1889.1492035040414노랑0,00381114,63443360,15 요청 시
K1889.1492035080814노랑0,00381114,63443360,15 요청 시
K1889.1492035081014노랑0,00381114,63443360,15 요청 시
K1889.1492035081214노랑0,00381114,63443360,15 요청 시
K1889.1492035081414노랑0,00381114,63443360,15 요청 시
K1889.1492035101014노랑0,00381114,63443360,15 요청 시
K1889.1492035101214노랑0,00381114,63443360,15 요청 시
K1889.1492035101414노랑0,00381114,63443360,15 요청 시
K1889.1492035121214노랑0,00381114,63443360,15 요청 시
K1889.1492035121414노랑0,00381114,63443360,15 요청 시
K1889.1492035141414노랑0,00381114,63443360,15 요청 시
K1889.1992066101019노랑0,04041090181511200,1 요청 시
K1889.1992066121219노랑0,04041090181511200,1 요청 시
K1889.1992066121419노랑0,04041090181511200,1 요청 시
K1889.1992066121519노랑0,04041090181511200,1 요청 시
K1889.1992066121619노랑0,04041090181511200,1 요청 시
K1889.1992066141419노랑0,04041090181511200,1 요청 시
K1889.1992066141519노랑0,04041090181511200,1 요청 시
K1889.1992066141619노랑0,04041090181511200,1 요청 시
K1889.1992066151519노랑0,04041090181511200,1 요청 시
K1889.1992066151619노랑0,04041090181511200,1 요청 시
K1889.1992066161619노랑0,04041090181511200,1 요청 시
K1889.2492078151524노랑0,1752300513019000,15 요청 시
K1889.2492078181824노랑0,1752300513019000,15 요청 시
K1889.2492078181924노랑0,1752300513019000,15 요청 시
K1889.2492078182024노랑0,1752300513019000,15 요청 시
K1889.2492078182524노랑0,1752300513019000,15 요청 시
K1889.2492078191924노랑0,1752300513019000,15 요청 시
K1889.2492078192024노랑0,1752300513019000,15 요청 시
K1889.2492078192524노랑0,1752300513019000,15 요청 시
K1889.2492078202024노랑0,1752300513019000,15 요청 시
K1889.2492078202524노랑0,1752300513019000,15 요청 시
K1889.2492078252524노랑0,1752300513019000,15 요청 시
K1889.2892090191928노랑0,3774080674517800,15 요청 시
K1889.2892090242428노랑0,3774080674517800,15 요청 시
K1889.2892090282828노랑0,3774080674517800,15 요청 시
K1889.2892090323228노랑0,3774080674517800,15 요청 시
K1889.3892114202038노랑1,13965251200023500,17 요청 시
K1889.3892114282838노랑1,13965251200023500,17 요청 시
K1889.3892114323238노랑1,13965251200023500,17 요청 시
K1889.3892114383838노랑1,13965251200023500,17 요청 시
K1889.4292126252542노랑2,505108702050041000,19 요청 시
K1889.4292126323242노랑2,505108702050041000,19 요청 시
K1889.4292126383842노랑2,505108702050041000,19 요청 시
K1889.4292126454542노랑2,505108702050041000,19 요청 시
K1889.4892140252548노랑4,175129682280045000,23 요청 시
K1889.4892140383848노랑4,175129682280045000,23 요청 시
K1889.4892140454548노랑4,175129682280045000,23 요청 시
K1889.4892140505048노랑4,175129682280045000,23 요청 시
K1889.079802204047빨강0,00019522,9694210,1 요청 시
K1889.079802204057빨강0,00019522,9694210,1 요청 시
K1889.079802204067빨강0,00019522,9694210,1 요청 시
K1889.079802205057빨강0,00019522,9694210,1 요청 시
K1889.079802205067빨강0,00019522,9694210,1 요청 시
K1889.079802206067빨강0,00019522,9694210,1 요청 시
K1889.099803004049빨강0,0010751,61555180,1 요청 시
K1889.099803006069빨강0,0010751,61555180,1 요청 시
K1889.099803006089빨강0,0010751,61555180,1 요청 시
K1889.099803006099빨강0,0010751,61555180,1 요청 시
K1889.099803008089빨강0,0010751,61555180,1 요청 시
K1889.099803008099빨강0,0010751,61555180,1 요청 시
K1889.099803009099빨강0,0010751,61555180,1 요청 시
K1889.1298034040412빨강0,00304240,77188460,08 요청 시
K1889.1298034060612빨강0,00304240,77188460,08 요청 시
K1889.1298034060812빨강0,00304240,77188460,08 요청 시
K1889.1298034061012빨강0,00304240,77188460,08 요청 시
K1889.1298034080812빨강0,00304240,77188460,08 요청 시
K1889.1298034081012빨강0,00304240,77188460,08 요청 시
K1889.1298034101012빨강0,00304240,77188460,08 요청 시
K1889.1498035040414빨강0,00381171,95136540,09 요청 시
K1889.1498035080814빨강0,00381171,95136540,09 요청 시
K1889.1498035081014빨강0,00381171,95136540,09 요청 시
K1889.1498035081214빨강0,00381171,95136540,09 요청 시
K1889.1498035081414빨강0,00381171,95136540,09 요청 시
K1889.1498035101014빨강0,00381171,95136540,09 요청 시
K1889.1498035101214빨강0,00381171,95136540,09 요청 시
K1889.1498035101414빨강0,00381171,95136540,09 요청 시
K1889.1498035121214빨강0,00381171,95136540,09 요청 시
K1889.1498035121414빨강0,00381171,95136540,09 요청 시
K1889.1498035141414빨강0,00381171,95136540,09 요청 시
K1889.1998066101019빨강0,04041512254020100,06 요청 시
K1889.1998066121219빨강0,04041512254020100,06 요청 시
K1889.1998066121419빨강0,04041512254020100,06 요청 시
K1889.1998066121519빨강0,04041512254020100,06 요청 시
K1889.1998066121619빨강0,04041512254020100,06 요청 시
K1889.1998066141419빨강0,04041512254020100,06 요청 시
K1889.1998066141519빨강0,04041512254020100,06 요청 시
K1889.1998066141619빨강0,04041512254020100,06 요청 시
K1889.1998066151519빨강0,04041512254020100,06 요청 시
K1889.1998066151619빨강0,04041512254020100,06 요청 시
K1889.1998066161619빨강0,04041512254020100,06 요청 시
K1889.2498078151524빨강0,1753700813029400,11 요청 시
K1889.2498078181824빨강0,1753700813029400,11 요청 시
K1889.2498078181924빨강0,1753700813029400,11 요청 시
K1889.2498078182024빨강0,1753700813029400,11 요청 시
K1889.2498078182524빨강0,1753700813029400,11 요청 시
K1889.2498078191924빨강0,1753700813029400,11 요청 시
K1889.2498078192024빨강0,1753700813029400,11 요청 시
K1889.2498078192524빨강0,1753700813029400,11 요청 시
K1889.2498078202024빨강0,1753700813029400,11 요청 시
K1889.2498078202524빨강0,1753700813029400,11 요청 시
K1889.2498078252524빨강0,1753700813029400,11 요청 시
K1889.2898090191928빨강0,3776410992032000,11 요청 시
K1889.2898090242428빨강0,3776410992032000,11 요청 시
K1889.2898090282828빨강0,3776410992032000,11 요청 시
K1889.2898090323228빨강0,3776410992032000,11 요청 시
K1889.3898114202038빨강1,139118002185044000,12 요청 시
K1889.3898114282838빨강1,139118002185044000,12 요청 시
K1889.3898114323238빨강1,139118002185044000,12 요청 시
K1889.3898114383838빨강1,139118002185044000,12 요청 시
K1889.4298126252542빨강2,505215943769259400,14 요청 시
K1889.4298126323242빨강2,505215943769259400,14 요청 시
K1889.4298126383842빨강2,505215943769259400,14 요청 시
K1889.4298126454542빨강2,505215943769259400,14 요청 시
K1889.4898140252548빨강4,175257594940068200,16 요청 시
K1889.4898140383848빨강4,175257594940068200,16 요청 시
K1889.4898140454548빨강4,175257594940068200,16 요청 시
K1889.4898140505048빨강4,175257594940068200,16 요청 시
주문 번호

최대 샤프트 변위
축 방향
(mm)
최대
각도 변위
(°)
max.
토크
Nm
커플링 스파이더
경도
공칭 토크
Nm
CAD액세서리가격주문
K1889.07800220404+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 요청 시
K1889.07800220405+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 요청 시
K1889.07800220406+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 요청 시
K1889.07800220505+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 요청 시
K1889.07800220506+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 요청 시
K1889.07800220606+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 요청 시
K1889.09800300404+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 요청 시
K1889.09800300606+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 요청 시
K1889.09800300608+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 요청 시
K1889.09800300609+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 요청 시
K1889.09800300808+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 요청 시
K1889.09800300809+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 요청 시
K1889.09800300909+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 요청 시
K1889.12800340404+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 요청 시
K1889.12800340606+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 요청 시
K1889.12800340608+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 요청 시
K1889.12800340610+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 요청 시
K1889.12800340808+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 요청 시
K1889.12800340810+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 요청 시
K1889.12800341010+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 요청 시
K1889.14800350404+1 / -0,51,1880 Shore A4 요청 시
K1889.14800350808+1 / -0,51,1880 Shore A4 요청 시
K1889.14800350810+1 / -0,51,1880 Shore A4 요청 시
K1889.14800350812+1 / -0,51,1880 Shore A4 요청 시
K1889.14800350814+1 / -0,51,1880 Shore A4 요청 시
K1889.14800351010+1 / -0,51,1880 Shore A4 요청 시
K1889.14800351012+1 / -0,51,1880 Shore A4 요청 시
K1889.14800351014+1 / -0,51,1880 Shore A4 요청 시
K1889.14800351212+1 / -0,51,1880 Shore A4 요청 시
K1889.14800351214+1 / -0,51,1880 Shore A4 요청 시
K1889.14800351414+1 / -0,51,1880 Shore A4 요청 시
K1889.19800661010+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 요청 시
K1889.19800661212+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 요청 시
K1889.19800661214+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 요청 시
K1889.19800661215+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 요청 시
K1889.19800661216+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 요청 시
K1889.19800661414+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 요청 시
K1889.19800661415+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 요청 시
K1889.19800661416+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 요청 시
K1889.19800661515+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 요청 시
K1889.19800661516+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 요청 시
K1889.19800661616+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 요청 시
K1889.24800781515+1,4 / -0,513480 Shore A17 요청 시
K1889.24800781818+1,4 / -0,513480 Shore A17 요청 시
K1889.24800781819+1,4 / -0,513480 Shore A17 요청 시
K1889.24800781820+1,4 / -0,513480 Shore A17 요청 시
K1889.24800781825+1,4 / -0,513480 Shore A17 요청 시
K1889.24800781919+1,4 / -0,513480 Shore A17 요청 시
K1889.24800781920+1,4 / -0,513480 Shore A17 요청 시
K1889.24800781925+1,4 / -0,513480 Shore A17 요청 시
K1889.24800782020+1,4 / -0,513480 Shore A17 요청 시
K1889.24800782025+1,4 / -0,513480 Shore A17 요청 시
K1889.24800782525+1,4 / -0,513480 Shore A17 요청 시
K1889.28800901919+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 요청 시
K1889.28800902424+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 요청 시
K1889.28800902828+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 요청 시
K1889.28800903232+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 요청 시
K1889.05920150303+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 요청 시
K1889.05920150304+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 요청 시
K1889.05920150305+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 요청 시
K1889.05920150404+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 요청 시
K1889.05920150405+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 요청 시
K1889.05920150505+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 요청 시
K1889.07920220404+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 요청 시
K1889.07920220405+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 요청 시
K1889.07920220406+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 요청 시
K1889.07920220505+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 요청 시
K1889.07920220506+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 요청 시
K1889.07920220606+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 요청 시
K1889.09920300404+0,8 / -0,41692 Shore A3 요청 시
K1889.09920300606+0,8 / -0,41692 Shore A3 요청 시
K1889.09920300608+0,8 / -0,41692 Shore A3 요청 시
K1889.09920300609+0,8 / -0,41692 Shore A3 요청 시
K1889.09920300808+0,8 / -0,41692 Shore A3 요청 시
K1889.09920300809+0,8 / -0,41692 Shore A3 요청 시
K1889.09920300909+0,8 / -0,41692 Shore A3 요청 시
K1889.12920340404+0,9 / -0,411092 Shore A5 요청 시
K1889.12920340606+0,9 / -0,411092 Shore A5 요청 시
K1889.12920340608+0,9 / -0,411092 Shore A5 요청 시
K1889.12920340610+0,9 / -0,411092 Shore A5 요청 시
K1889.12920340808+0,9 / -0,411092 Shore A5 요청 시
K1889.12920340810+0,9 / -0,411092 Shore A5 요청 시
K1889.12920341010+0,9 / -0,411092 Shore A5 요청 시
K1889.14920350404+1 / -0,511592 Shore A7,5 요청 시
K1889.14920350808+1 / -0,511592 Shore A7,5 요청 시
K1889.14920350810+1 / -0,511592 Shore A7,5 요청 시
K1889.14920350812+1 / -0,511592 Shore A7,5 요청 시
K1889.14920350814+1 / -0,511592 Shore A7,5 요청 시
K1889.14920351010+1 / -0,511592 Shore A7,5 요청 시
K1889.14920351012+1 / -0,511592 Shore A7,5 요청 시
K1889.14920351014+1 / -0,511592 Shore A7,5 요청 시
K1889.14920351212+1 / -0,511592 Shore A7,5 요청 시
K1889.14920351214+1 / -0,511592 Shore A7,5 요청 시
K1889.14920351414+1 / -0,511592 Shore A7,5 요청 시
K1889.19920661010+1,2 / -0,512492 Shore A12 요청 시
K1889.19920661212+1,2 / -0,512492 Shore A12 요청 시
K1889.19920661214+1,2 / -0,512492 Shore A12 요청 시
K1889.19920661215+1,2 / -0,512492 Shore A12 요청 시
K1889.19920661216+1,2 / -0,512492 Shore A12 요청 시
K1889.19920661414+1,2 / -0,512492 Shore A12 요청 시
K1889.19920661415+1,2 / -0,512492 Shore A12 요청 시
K1889.19920661416+1,2 / -0,512492 Shore A12 요청 시
K1889.19920661515+1,2 / -0,512492 Shore A12 요청 시
K1889.19920661516+1,2 / -0,512492 Shore A12 요청 시
K1889.19920661616+1,2 / -0,512492 Shore A12 요청 시
K1889.24920781515+1,4 / -0,517092 Shore A35 요청 시
K1889.24920781818+1,4 / -0,517092 Shore A35 요청 시
K1889.24920781819+1,4 / -0,517092 Shore A35 요청 시
K1889.24920781820+1,4 / -0,517092 Shore A35 요청 시
K1889.24920781825+1,4 / -0,517092 Shore A35 요청 시
K1889.24920781919+1,4 / -0,517092 Shore A35 요청 시
K1889.24920781920+1,4 / -0,517092 Shore A35 요청 시
K1889.24920781925+1,4 / -0,517092 Shore A35 요청 시
K1889.24920782020+1,4 / -0,517092 Shore A35 요청 시
K1889.24920782025+1,4 / -0,517092 Shore A35 요청 시
K1889.24920782525+1,4 / -0,517092 Shore A35 요청 시
K1889.28920901919+1,5 / -0,7119092 Shore A95 요청 시
K1889.28920902424+1,5 / -0,7119092 Shore A95 요청 시
K1889.28920902828+1,5 / -0,7119092 Shore A95 요청 시
K1889.28920903232+1,5 / -0,7119092 Shore A95 요청 시
K1889.38921142020+1,8 / -0,7138092 Shore A190 요청 시
K1889.38921142828+1,8 / -0,7138092 Shore A190 요청 시
K1889.38921143232+1,8 / -0,7138092 Shore A190 요청 시
K1889.38921143838+1,8 / -0,7138092 Shore A190 요청 시
K1889.42921262525+2 / -1183092 Shore A265 요청 시
K1889.42921263232+2 / -1183092 Shore A265 요청 시
K1889.42921263838+2 / -1183092 Shore A265 요청 시
K1889.42921264545+2 / -1183092 Shore A265 요청 시
K1889.48921402525+2,1 / -1162092 Shore A310 요청 시
K1889.48921403838+2,1 / -1162092 Shore A310 요청 시
K1889.48921404545+2,1 / -1162092 Shore A310 요청 시
K1889.48921405050+2,1 / -1162092 Shore A310 요청 시
K1889.07980220404+0,6 / -0,31498 Shore A2 요청 시
K1889.07980220405+0,6 / -0,31498 Shore A2 요청 시
K1889.07980220406+0,6 / -0,31498 Shore A2 요청 시
K1889.07980220505+0,6 / -0,31498 Shore A2 요청 시
K1889.07980220506+0,6 / -0,31498 Shore A2 요청 시
K1889.07980220606+0,6 / -0,31498 Shore A2 요청 시
K1889.09980300404+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 요청 시
K1889.09980300606+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 요청 시
K1889.09980300608+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 요청 시
K1889.09980300609+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 요청 시
K1889.09980300808+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 요청 시
K1889.09980300809+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 요청 시
K1889.09980300909+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 요청 시
K1889.12980340404+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 요청 시
K1889.12980340606+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 요청 시
K1889.12980340608+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 요청 시
K1889.12980340610+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 요청 시
K1889.12980340808+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 요청 시
K1889.12980340810+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 요청 시
K1889.12980341010+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 요청 시
K1889.14980350404+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 요청 시
K1889.14980350808+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 요청 시
K1889.14980350810+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 요청 시
K1889.14980350812+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 요청 시
K1889.14980350814+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 요청 시
K1889.14980351010+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 요청 시
K1889.14980351012+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 요청 시
K1889.14980351014+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 요청 시
K1889.14980351212+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 요청 시
K1889.14980351214+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 요청 시
K1889.14980351414+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 요청 시
K1889.19980661010+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 요청 시
K1889.19980661212+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 요청 시
K1889.19980661214+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 요청 시
K1889.19980661215+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 요청 시
K1889.19980661216+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 요청 시
K1889.19980661414+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 요청 시
K1889.19980661415+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 요청 시
K1889.19980661416+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 요청 시
K1889.19980661515+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 요청 시
K1889.19980661516+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 요청 시
K1889.19980661616+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 요청 시
K1889.24980781515+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 요청 시
K1889.24980781818+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 요청 시
K1889.24980781819+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 요청 시
K1889.24980781820+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 요청 시
K1889.24980781825+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 요청 시
K1889.24980781919+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 요청 시
K1889.24980781920+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 요청 시
K1889.24980781925+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 요청 시
K1889.24980782020+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 요청 시
K1889.24980782025+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 요청 시
K1889.24980782525+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 요청 시
K1889.28980901919+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 요청 시
K1889.28980902424+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 요청 시
K1889.28980902828+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 요청 시
K1889.28980903232+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 요청 시
K1889.38981142020+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 요청 시
K1889.38981142828+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 요청 시
K1889.38981143232+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 요청 시
K1889.38981143838+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 요청 시
K1889.42981262525+2 / -10,990098 Shore A450 요청 시
K1889.42981263232+2 / -10,990098 Shore A450 요청 시
K1889.42981263838+2 / -10,990098 Shore A450 요청 시
K1889.42981264545+2 / -10,990098 Shore A450 요청 시
K1889.48981402525-2,1 / -10,9105098 Shore A525 요청 시
K1889.48981403838-2,1 / -10,9105098 Shore A525 요청 시
K1889.48981404545-2,1 / -10,9105098 Shore A525 요청 시
K1889.48981405050-2,1 / -10,9105098 Shore A525 요청 시
주문 번호

max.
회전 수
1/min
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2L3R스크류
조임
토크 Nm
CAD액세서리가격주문
K1889.0780022040427000M244471422783,5150,43 요청 시
K1889.0780022040527000M245471422783,5150,43 요청 시
K1889.0780022040627000M246471422783,5150,43 요청 시
K1889.0780022050527000M255471422783,5150,43 요청 시
K1889.0780022050627000M256471422783,5150,43 요청 시
K1889.0780022060627000M266471422783,5150,43 요청 시
K1889.0980030040419000M2,54441120301010523,40,85 요청 시
K1889.0980030060619000M2,56641120301010523,40,85 요청 시
K1889.0980030060819000M2,56841120301010523,40,85 요청 시
K1889.0980030060919000M2,56941120301010523,40,85 요청 시
K1889.0980030080819000M2,58841120301010523,40,85 요청 시
K1889.0980030080919000M2,58941120301010523,40,85 요청 시
K1889.0980030090919000M2,59941120301010523,40,85 요청 시
K1889.1280034040416000M34441225341112527,22 요청 시
K1889.1280034060616000M36641225341112527,22 요청 시
K1889.1280034060816000M36841225341112527,22 요청 시
K1889.1280034061016000M361041225341112527,22 요청 시
K1889.1280034080816000M38841225341112527,22 요청 시
K1889.1280034081016000M381041225341112527,22 요청 시
K1889.1280034101016000M3101041225341112527,22 요청 시
K1889.1480035040413000M34441630351113532,22 요청 시
K1889.1480035080813000M38841630351113532,22 요청 시
K1889.1480035081013000M381041630351113532,22 요청 시
K1889.1480035081213000M381241630351113532,22 요청 시
K1889.1480035081413000M381441630351113532,22 요청 시
K1889.1480035101013000M3101041630351113532,22 요청 시
K1889.1480035101213000M3101241630351113532,22 요청 시
K1889.1480035101413000M3101441630351113532,22 요청 시
K1889.1480035121213000M3121241630351113532,22 요청 시
K1889.1480035121413000M3121441630351113532,22 요청 시
K1889.1480035141413000M3141441630351113532,22 요청 시
K1889.1980066101010000M61010102240662516124715 요청 시
K1889.1980066121210000M61212102240662516124715 요청 시
K1889.1980066121410000M61214102240662516124715 요청 시
K1889.1980066121510000M61215102240662516124715 요청 시
K1889.1980066121610000M61216102240662516124715 요청 시
K1889.1980066141410000M61414102240662516124715 요청 시
K1889.1980066141510000M61415102240662516124715 요청 시
K1889.1980066141610000M61416102240662516124715 요청 시
K1889.1980066151510000M61515102240662516124715 요청 시
K1889.1980066151610000M61516102240662516124715 요청 시
K1889.1980066161610000M61616102240662516124715 요청 시
K1889.248007815157000M615151532557830181256,415 요청 시
K1889.248007818187000M618181532557830181256,415 요청 시
K1889.248007818197000M618191532557830181256,415 요청 시
K1889.248007818207000M618201532557830181256,415 요청 시
K1889.248007818257000M618251532557830181256,415 요청 시
K1889.248007819197000M619191532557830181256,415 요청 시
K1889.248007819207000M619201532557830181256,415 요청 시
K1889.248007819257000M619251532557830181256,415 요청 시
K1889.248007820207000M620201532557830181256,415 요청 시
K1889.248007820257000M620251532557830181256,415 요청 시
K1889.248007825257000M625251532557830181256,415 요청 시
K1889.288009019196000M819191937659035201572,640 요청 시
K1889.288009024246000M824241937659035201572,640 요청 시
K1889.288009028286000M828281937659035201572,640 요청 시
K1889.288009032326000M832321937659035201572,640 요청 시
K1889.0592015030338000M1,633251015552,511,40,25 요청 시
K1889.0592015030438000M1,634251015552,511,40,25 요청 시
K1889.0592015030538000M1,635251015552,511,40,25 요청 시
K1889.0592015040438000M1,644251015552,511,40,25 요청 시
K1889.0592015040538000M1,645251015552,511,40,25 요청 시
K1889.0592015050538000M1,655251015552,511,40,25 요청 시
K1889.0792022040427000M244471422783,5150,43 요청 시
K1889.0792022040527000M245471422783,5150,43 요청 시
K1889.0792022040627000M246471422783,5150,43 요청 시
K1889.0792022050527000M255471422783,5150,43 요청 시
K1889.0792022050627000M256471422783,5150,43 요청 시
K1889.0792022060627000M266471422783,5150,43 요청 시
K1889.0992030040419000M2,54441120301010523,40,85 요청 시
K1889.0992030060619000M2,56641120301010523,40,85 요청 시
K1889.0992030060819000M2,56841120301010523,40,85 요청 시
K1889.0992030060919000M2,56941120301010523,40,85 요청 시
K1889.0992030080819000M2,58841120301010523,40,85 요청 시
K1889.0992030080919000M2,58941120301010523,40,85 요청 시
K1889.0992030090919000M2,59941120301010523,40,85 요청 시
K1889.1292034040416000M34441225341112527,22 요청 시
K1889.1292034060616000M36641225341112527,22 요청 시
K1889.1292034060816000M36841225341112527,22 요청 시
K1889.1292034061016000M361041225341112527,22 요청 시
K1889.1292034080816000M38841225341112527,22 요청 시
K1889.1292034081016000M381041225341112527,22 요청 시
K1889.1292034101016000M3101041225341112527,22 요청 시
K1889.1492035040413000M34441630351113532,22 요청 시
K1889.1492035080813000M38841630351113532,22 요청 시
K1889.1492035081013000M381041630351113532,22 요청 시
K1889.1492035081213000M381241630351113532,22 요청 시
K1889.1492035081413000M381441630351113532,22 요청 시
K1889.1492035101013000M3101041630351113532,22 요청 시
K1889.1492035101213000M3101241630351113532,22 요청 시
K1889.1492035101413000M3101441630351113532,22 요청 시
K1889.1492035121213000M3121241630351113532,22 요청 시
K1889.1492035121413000M3121441630351113532,22 요청 시
K1889.1492035141413000M3141441630351113532,22 요청 시
K1889.1992066101010000M61010102240662516124715 요청 시
K1889.1992066121210000M61212102240662516124715 요청 시
K1889.1992066121410000M61214102240662516124715 요청 시
K1889.1992066121510000M61215102240662516124715 요청 시
K1889.1992066121610000M61216102240662516124715 요청 시
K1889.1992066141410000M61414102240662516124715 요청 시
K1889.1992066141510000M61415102240662516124715 요청 시
K1889.1992066141610000M61416102240662516124715 요청 시
K1889.1992066151510000M61515102240662516124715 요청 시
K1889.1992066151610000M61516102240662516124715 요청 시
K1889.1992066161610000M61616102240662516124715 요청 시
K1889.249207815157000M615151532557830181256,415 요청 시
K1889.249207818187000M618181532557830181256,415 요청 시
K1889.249207818197000M618191532557830181256,415 요청 시
K1889.249207818207000M618201532557830181256,415 요청 시
K1889.249207818257000M618251532557830181256,415 요청 시
K1889.249207819197000M619191532557830181256,415 요청 시
K1889.249207819207000M619201532557830181256,415 요청 시
K1889.249207819257000M619251532557830181256,415 요청 시
K1889.249207820207000M620201532557830181256,415 요청 시
K1889.249207820257000M620251532557830181256,415 요청 시
K1889.249207825257000M625251532557830181256,415 요청 시
K1889.289209019196000M819191937659035201572,640 요청 시
K1889.289209024246000M824241937659035201572,640 요청 시
K1889.289209028286000M828281937659035201572,640 요청 시
K1889.289209032326000M832321937659035201572,640 요청 시
K1889.389211420205000M8202020488011445242083,340 요청 시
K1889.389211428285000M8282820488011445242083,340 요청 시
K1889.389211432325000M8323220488011445242083,340 요청 시
K1889.389211438385000M8383820488011445242083,340 요청 시
K1889.429212625254000M1025252550951265026209584 요청 시
K1889.429212632324000M1032322550951265026209584 요청 시
K1889.429212638384000M1038382550951265026209584 요청 시
K1889.429212645454000M1045452550951265026209584 요청 시
K1889.489214025253750M1225252557105140562822105145 요청 시
K1889.489214038383750M1238382557105140562822105145 요청 시
K1889.489214045453750M1245452557105140562822105145 요청 시
K1889.489214050503750M1250502557105140562822105145 요청 시
K1889.0798022040427000M244471422783,5150,43 요청 시
K1889.0798022040527000M245471422783,5150,43 요청 시
K1889.0798022040627000M246471422783,5150,43 요청 시
K1889.0798022050527000M255471422783,5150,43 요청 시
K1889.0798022050627000M256471422783,5150,43 요청 시
K1889.0798022060627000M266471422783,5150,43 요청 시
K1889.0998030040419000M2,54441120301010523,40,85 요청 시
K1889.0998030060619000M2,56641120301010523,40,85 요청 시
K1889.0998030060819000M2,56841120301010523,40,85 요청 시
K1889.0998030060919000M2,56941120301010523,40,85 요청 시
K1889.0998030080819000M2,58841120301010523,40,85 요청 시
K1889.0998030080919000M2,58941120301010523,40,85 요청 시
K1889.0998030090919000M2,59941120301010523,40,85 요청 시
K1889.1298034040416000M34441225341112527,22 요청 시
K1889.1298034060616000M36641225341112527,22 요청 시
K1889.1298034060816000M36841225341112527,22 요청 시
K1889.1298034061016000M361041225341112527,22 요청 시
K1889.1298034080816000M38841225341112527,22 요청 시
K1889.1298034081016000M381041225341112527,22 요청 시
K1889.1298034101016000M3101041225341112527,22 요청 시
K1889.1498035040413000M34441630351113532,22 요청 시
K1889.1498035080813000M38841630351113532,22 요청 시
K1889.1498035081013000M381041630351113532,22 요청 시
K1889.1498035081213000M381241630351113532,22 요청 시
K1889.1498035081413000M381441630351113532,22 요청 시
K1889.1498035101013000M3101041630351113532,22 요청 시
K1889.1498035101213000M3101241630351113532,22 요청 시
K1889.1498035101413000M3101441630351113532,22 요청 시
K1889.1498035121213000M3121241630351113532,22 요청 시
K1889.1498035121413000M3121441630351113532,22 요청 시
K1889.1498035141413000M3141441630351113532,22 요청 시
K1889.1998066101010000M61010102240662516124715 요청 시
K1889.1998066121210000M61212102240662516124715 요청 시
K1889.1998066121410000M61214102240662516124715 요청 시
K1889.1998066121510000M61215102240662516124715 요청 시
K1889.1998066121610000M61216102240662516124715 요청 시
K1889.1998066141410000M61414102240662516124715 요청 시
K1889.1998066141510000M61415102240662516124715 요청 시
K1889.1998066141610000M61416102240662516124715 요청 시
K1889.1998066151510000M61515102240662516124715 요청 시
K1889.1998066151610000M61516102240662516124715 요청 시
K1889.1998066161610000M61616102240662516124715 요청 시
K1889.249807815157000M615151532557830181256,415 요청 시
K1889.249807818187000M618181532557830181256,415 요청 시
K1889.249807818197000M618191532557830181256,415 요청 시
K1889.249807818207000M618201532557830181256,415 요청 시
K1889.249807818257000M618251532557830181256,415 요청 시
K1889.249807819197000M619191532557830181256,415 요청 시
K1889.249807819207000M619201532557830181256,415 요청 시
K1889.249807819257000M619251532557830181256,415 요청 시
K1889.249807820207000M620201532557830181256,415 요청 시
K1889.249807820257000M620251532557830181256,415 요청 시
K1889.249807825257000M625251532557830181256,415 요청 시
K1889.289809019196000M819191937659035201572,640 요청 시
K1889.289809024246000M824241937659035201572,640 요청 시
K1889.289809028286000M828281937659035201572,640 요청 시
K1889.289809032326000M832321937659035201572,640 요청 시
K1889.389811420205000M8202020488011445242083,340 요청 시
K1889.389811428285000M8282820488011445242083,340 요청 시
K1889.389811432325000M8323220488011445242083,340 요청 시
K1889.389811438385000M8383820488011445242083,340 요청 시
K1889.429812625254000M1025252550951265026209584 요청 시
K1889.429812632324000M1032322550951265026209584 요청 시
K1889.429812638384000M1038382550951265026209584 요청 시
K1889.429812645454000M1045452550951265026209584 요청 시
K1889.489814025253750M1225252557105140562822105145 요청 시
K1889.489814038383750M1238382557105140562822105145 요청 시
K1889.489814045453750M1245452557105140562822105145 요청 시
K1889.489814050503750M1250502557105140562822105145 요청 시