제품 그룹
메탈 벨로우즈 커플링 분리 가능한 클램프 허브 포함
K1886

메탈 벨로우즈 커플링 분리 가능한 클램프 허브 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 허브.
스테인레스 스틸 벨로우즈.
표면 마무리:표면 광택 처리.정보:메탈 벨로우즈 커플링, 높은 비틀림 강성. 메탈 벨로우즈는 낮은 복원력으로 축 방향 샤프트 변위, 래디얼 샤프트 변위, 앵글 샤프트 변위를 보정합니다. 샤프트 고정용 클램프 허브가 포함되어 있습니다.

공작기계, 포장기계, 목공기계, 자동화기계의 서보 모터 등과 같이 정밀한 위치 및 동작 전달이 필요한 경우에 사용하는 것이 좋습니다.
온도 범위:-30 °C ~ +120 °C.조립:메탈 벨로우즈 커플링에는 H7 피팅이 적용됩니다. 권장 피팅 간격은 0.02 mm ~ 0.05 mm입니다. 이 피팅 간격을 적용하고 샤프트 저널에 오일을 바르면 조립과 분해가 더욱 간편해집니다.

메탈 벨로우즈는 조립 및 분해 시 카탈로그에 기재된 허용 변위값의 최대 3배까지 변형할 수 있습니다. 어떤 힘도 작용하지 않도록 하십시오.
요청 시:공차 등급 또는 필드와 함께 원하는 허브 홀 D1 및 D2를 별도로 두십시오.
DIN 6885에 따른 리머 구멍. 리머 구멍의 최대 보어홀에 유의하십시오.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1886 메탈 벨로우즈 커플링 분리 가능한 클램프 허브 포함 319 kB
 기술 정보 샤프트 커플링 2,1 MB

도면

메탈 벨로우즈 커플링 분리 가능한 클램프 허브 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

크기규정 모멘트
Nm
관성 모멘트
(gm²)
비틀림 경도
(10³ Nm/rad)
스프링 강성
방사형
(N/mm)
스프링 강성
축 방향
(N/mm)
CAD액세서리가격주문
K1886.018063101018180,042020550 요청 시
K1886.018063111118180,042020550 요청 시
K1886.018063121218180,042020550 요청 시
K1886.018063141418180,042020550 요청 시
K1886.018063191918180,042020550 요청 시
K1886.018063242418180,042020550 요청 시
K1886.018063252518180,042020550 요청 시
K1886.030069101030300,143872050 요청 시
K1886.030069111130300,143872050 요청 시
K1886.030069121230300,143872050 요청 시
K1886.030069141430300,143872050 요청 시
K1886.030069191930300,143872050 요청 시
K1886.030069242430300,143872050 요청 시
K1886.030069252530300,143872050 요청 시
K1886.060083121260600,2875115090 요청 시
K1886.060083141460600,2875115090 요청 시
K1886.060083191960600,2875115090 요청 시
K1886.060083242460600,2875115090 요청 시
K1886.060083252560600,2875115090 요청 시
K1886.060083282860600,2875115090 요청 시
K1886.060083323260600,2875115090 요청 시
K1886.080094121280800,65128120080 요청 시
K1886.080094191980800,65128120080 요청 시
K1886.080094242480800,65128120080 요청 시
K1886.080094252580800,65128120080 요청 시
K1886.080094282880800,65128120080 요청 시
K1886.080094323280800,65128120080 요청 시
K1886.15009514141501500,821552020280 요청 시
K1886.15009519191501500,821552020280 요청 시
K1886.15009524241501500,821552020280 요청 시
K1886.15009525251501500,821552020280 요청 시
K1886.15009528281501500,821552020280 요청 시
K1886.15009532321501500,821552020280 요청 시
K1886.20010516162002002,21752500280 요청 시
K1886.20010519192002002,21752500280 요청 시
K1886.20010524242002002,21752500280 요청 시
K1886.20010525252002002,21752500280 요청 시
K1886.20010528282002002,21752500280 요청 시
K1886.20010532322002002,21752500280 요청 시
K1886.30011120203003004,25026300287 요청 시
K1886.30011124243003004,25026300287 요청 시
K1886.30011128283003004,25026300287 요청 시
K1886.30011138383003004,25026300287 요청 시
K1886.50013325255005008,66907790100 요청 시
K1886.50013338385005008,66907790100 요청 시
K1886.50013342425005008,66907790100 요청 시
주문 번호

최대 샤프트 변위
방사형
(mm)
최대 샤프트 변위
축 방향
(mm)
최대
각도 변위
(°)
max.
회전 수
1/min
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CAD액세서리가격주문
K1886.01806310100,20,51,51280017M51010 요청 시
K1886.01806311110,20,51,51280017M51111 요청 시
K1886.01806312120,20,51,51280017M51212 요청 시
K1886.01806314140,20,51,51280017M51414 요청 시
K1886.01806319190,20,51,51280017M51919 요청 시
K1886.01806324240,20,51,51280017M52424 요청 시
K1886.01806325250,20,51,51280017M52525 요청 시
K1886.03006910100,150,61,51030020M61010 요청 시
K1886.03006911110,150,61,51030020M61111 요청 시
K1886.03006912120,150,61,51030020M61212 요청 시
K1886.03006914140,150,61,51030020M61414 요청 시
K1886.03006919190,150,61,51030020M61919 요청 시
K1886.03006924240,150,61,51030020M62424 요청 시
K1886.03006925250,150,61,51030020M62525 요청 시
K1886.06008312120,150,61,5870023M81212 요청 시
K1886.06008314140,150,61,5870023M81414 요청 시
K1886.06008319190,150,61,5870023M81919 요청 시
K1886.06008324240,150,61,5870023M82424 요청 시
K1886.06008325250,150,61,5870023M82525 요청 시
K1886.06008328280,150,61,5870023M82828 요청 시
K1886.06008332320,150,61,5870023M83232 요청 시
K1886.08009412120,20,51,5690028M101212 요청 시
K1886.08009419190,20,51,5690028M101919 요청 시
K1886.08009424240,20,51,5690028M102424 요청 시
K1886.08009425250,20,51,5690028M102525 요청 시
K1886.08009428280,20,51,5690028M102828 요청 시
K1886.08009432320,20,51,5690028M103232 요청 시
K1886.15009514140,20,51,5690028M101414 요청 시
K1886.15009519190,20,51,5690028M101919 요청 시
K1886.15009524240,20,51,5690028M102424 요청 시
K1886.15009525250,20,51,5690028M102525 요청 시
K1886.15009528280,20,51,5690028M102828 요청 시
K1886.15009532320,20,51,5690028M103232 요청 시
K1886.20010516160,20,51,5640031M121616 요청 시
K1886.20010519190,20,51,5640031M121919 요청 시
K1886.20010524240,20,51,5640031M122424 요청 시
K1886.20010525250,20,51,5640031M122525 요청 시
K1886.20010528280,20,51,5640031M122828 요청 시
K1886.20010532320,20,51,5640031M123232 요청 시
K1886.30011120200,20,51,5600040M122020 요청 시
K1886.30011124240,20,51,5600040M122424 요청 시
K1886.30011128280,20,51,5600040M122828 요청 시
K1886.30011138380,20,51,5600040M123838 요청 시
K1886.50013325250,20,51,5500042M122525 요청 시
K1886.50013338380,20,51,5500042M123838 요청 시
K1886.50013342420,20,51,5500042M124242 요청 시
주문 번호

D1/D2
min.
D1/D2
max.
D1/D2
최대
페더 키 홈의 경우
D4LL1L2L3R스크류
조임
토크 Nm
CAD액세서리가격주문
K1886.01806310101025,425,44563375,519,547,48 요청 시
K1886.01806311111025,425,44563375,519,547,48 요청 시
K1886.01806312121025,425,44563375,519,547,48 요청 시
K1886.01806314141025,425,44563375,519,547,48 요청 시
K1886.01806319191025,425,44563375,519,547,48 요청 시
K1886.01806324241025,425,44563375,519,547,48 요청 시
K1886.01806325251025,425,44563375,519,547,48 요청 시
K1886.03006910101032305669357,52756,415 요청 시
K1886.03006911111032305669357,52756,415 요청 시
K1886.03006912121032305669357,52756,415 요청 시
K1886.03006914141032305669357,52756,415 요청 시
K1886.03006919191032305669357,52756,415 요청 시
K1886.03006924241032305669357,52756,415 요청 시
K1886.03006925251032305669357,52756,415 요청 시
K1886.06008312121235356683419,53166,240 요청 시
K1886.06008314141235356683419,53166,240 요청 시
K1886.06008319191235356683419,53166,240 요청 시
K1886.06008324241235356683419,53166,240 요청 시
K1886.06008325251235356683419,53166,240 요청 시
K1886.06008328281235356683419,53166,240 요청 시
K1886.06008332321235356683419,53166,240 요청 시
K1886.0800941212124444829447113682,984 요청 시
K1886.0800941919124444829447113682,984 요청 시
K1886.0800942424124444829447113682,984 요청 시
K1886.0800942525124444829447113682,984 요청 시
K1886.0800942828124444829447113682,984 요청 시
K1886.0800943232124444829447113682,984 요청 시
K1886.1500951414144444829548113682,984 요청 시
K1886.1500951919144444829548113682,984 요청 시
K1886.1500952424144444829548113682,984 요청 시
K1886.1500952525144444829548113682,984 요청 시
K1886.1500952828144444829548113682,984 요청 시
K1886.1500953232144444829548113682,984 요청 시
K1886.2001051616164747901055112,54190,8125 요청 시
K1886.2001051919164747901055112,54190,8125 요청 시
K1886.2001052424164747901055112,54190,8125 요청 시
K1886.2001052525164747901055112,54190,8125 요청 시
K1886.2001052828164747901055112,54190,8125 요청 시
K1886.2001053232164747901055112,54190,8125 요청 시
K1886.3001112020206060110111551341110145 요청 시
K1886.3001112424206060110111551341110145 요청 시
K1886.3001112828206060110111551341110145 요청 시
K1886.3001113838206060110111551341110145 요청 시
K1886.5001332525257070122133621551122145 요청 시
K1886.5001333838257070122133621551122145 요청 시
K1886.5001334242257070122133621551122145 요청 시