제품 그룹
탄성 중합체 도그 클러치용 무유격식 커플링 스파이더
K1896

탄성 중합체 도그 클러치용 무유격식 커플링 스파이더

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:폴리우레탄.표면 마무리:파란색 탄성 중합체 스파이더, 80 쇼어 A.
노란색 탄성 중합체 스파이더, 92 쇼어 A.
빨간색 탄성 중합체 스파이더, 98 쇼어 A.
정보:커플링 스파이더는 탄성 중합체 도그 클러치의 보상 요소로 사용됩니다. 커플링의 주요 부품인 커플링 스파이더는 이것의 특성을 결정합니다.

커플링 스파이더는 다양한 경도로 제공됩니다. 커플링 스파이더의 경도가 커지면 전달되는 토크와 강성이 증가하고, 경도가 작아지면 변위력과 감쇠력이 증가합니다.

커플링 허브 안의 커플링 스파이더는 이 버전을 무유격식으로 만듭니다.
온도 범위:파란색, 80 쇼어 A: -50 °C ~ +80 °C. 단기 -60 °C ~ +120 °C.
노란색, 92 쇼어 A: -30 °C ~ +90 °C. 단기 -50 °C ~ +120 °C.
빨간색, 98 쇼어 A: -30 °C ~ +90 °C. 단기 -40 °C ~ +120 °C.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1896 탄성 중합체 도그 클러치용 무유격식 커플링 스파이더 205 kB

도면

탄성 중합체 도그 클러치용 무유격식 커플링 스파이더

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

크기본체 색상톱니 수

BD4정적
비틀림 경도
(Nm/rad)
동적
비틀림 경도
(Nm/rad)
스프링 강성
방사형
(N/mm)
최대 샤프트 변위
방사형
(mm)
CAD액세서리가격주문
K1896.07807청색46148.6261140,15 요청 시
K1896.09809청색482017,2521250,2 요청 시
K1896.128012청색4102584,32522740,2 요청 시
K1896.148014청색4103060,21801530,21 요청 시
K1896.198019청색6124061810655820,15 요청 시
K1896.248024청색8145586013908400,2 요청 시
K1896.288028청색81565137023509900,2 요청 시
K1896.05925노랑44105,16161540,06 요청 시
K1896.07927노랑461414.3432190,10 요청 시
K1896.09929노랑482031,5952620,15 요청 시
K1896.129212노랑41025160,44874700,14 요청 시
K1896.149214노랑41030114,63443360,15 요청 시
K1896.199219노랑612401090181511200,1 요청 시
K1896.249224노랑814552300513019000,15 요청 시
K1896.289228노랑815654080674517800,15 요청 시
K1896.389238노랑81880118002185044000,12 요청 시
K1896.429242노랑82095108702050041000,19 요청 시
K1896.489248노랑821105129682280045000,23 요청 시
K1896.07987빨강461422.9694210,10 요청 시
K1896.09989빨강482051,61555180,1 요청 시
K1896.129812빨강41025240,77188460,08 요청 시
K1896.149814빨강41030171,95136540,09 요청 시
K1896.199819빨강612401512254020100,06 요청 시
K1896.249824빨강814553700813029400,11 요청 시
K1896.289828빨강815656410992032000,11 요청 시
K1896.389838빨강81880263004033564740,09 요청 시
K1896.429842빨강82095215943769259400,14 요청 시
K1896.489848빨강821105257594940068200,16 요청 시
주문 번호

최대 샤프트 변위
축 방향
(mm)
최대
각도 변위
(°)
max.
토크
Nm
커플링 스파이더
경도
공칭 토크
Nm
D
max.
CAD액세서리가격주문
K1896.0780+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.73 요청 시
K1896.0980+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,87 요청 시
K1896.1280+0,9 / -0,41,1680 Shore A38 요청 시
K1896.1480+1 / -0,51,1880 Shore A410 요청 시
K1896.1980+1,2 / -0,51,11280 Shore A618 요청 시
K1896.2480+1,4 / -0,513480 Shore A1727 요청 시
K1896.2880+1,5 / -0,71,39280 Shore A4630 요청 시
K1896.0592+0,4 / -0,210,692 Shore A0,53 요청 시
K1896.0792+0,6 / -0,312.492 Shore A1.23 요청 시
K1896.0992+0,8 / -0,41692 Shore A37 요청 시
K1896.1292+0,9 / -0,411092 Shore A58 요청 시
K1896.1492+1 / -0,511592 Shore A7,510 요청 시
K1896.1992+1,2 / -0,512492 Shore A1218 요청 시
K1896.2492+1,4 / -0,517092 Shore A3527 요청 시
K1896.2892+1,5 / -0,7119092 Shore A9530 요청 시
K1896.3892+1,8 / -0,70,965092 Shore A32538 요청 시
K1896.4292+2 / -1153092 Shore A26546 요청 시
K1896.4892+2,1 / -1162092 Shore A31051 요청 시
K1896.0798+0,6 / -0,31498 Shore A23 요청 시
K1896.0998+0,8 / -0,40,91098 Shore A57 요청 시
K1896.1298+0,9 / -0,40,91898 Shore A98 요청 시
K1896.1498+1 / -0,50,92598 Shore A12,510 요청 시
K1896.1998+1,2 / -0,50,94298 Shore A2118 요청 시
K1896.2498+1,4 / -0,50,912098 Shore A6027 요청 시
K1896.2898+1,5 / -0,70,932098 Shore A16030 요청 시
K1896.3898+1,8 / -0,70,881098 Shore A40538 요청 시
K1896.4298+2 / -10,990098 Shore A45046 요청 시
K1896.4898+2,1 / -10,9105098 Shore A52551 요청 시