제품 그룹
미니어처 메탈 벨로우즈 커플링 클램프 허브 포함, 스테인레스 스틸
K1880

미니어처 메탈 벨로우즈 커플링 클램프 허브 포함, 스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스테인레스 스틸 허브.
스테인레스 스틸 벨로우즈.
표면 마무리:표면 광택 처리.정보:무유격 미니어처 메탈 벨로우즈 커플링, 높은 비틀림 강성. 메탈 벨로우즈는 낮은 복원력으로 축 방향 샤프트 변위, 래디얼 샤프트 변위, 앵글 샤프트 변위를 보정합니다. 샤프트 고정용 클램프 허브가 포함되어 있습니다.

동적인 포지셔닝 시스템, 서보 시스템, 로터리 엔코더, 회전 속도계, 포텐셔미터 등과 같이 정밀한 위치 및 동작 전달이 필요한 경우에 사용하는 것이 좋습니다.
온도 범위:-30 °C ~ +120 °C.조립:메탈 벨로우즈 커플링에는 H7 피팅이 적용됩니다. 권장 피팅 간격은 0.02 mm ~ 0.05 mm입니다. 이 피팅 간격을 적용하고 샤프트 저널에 오일을 바르면 조립과 분해가 더욱 간편해집니다.

메탈 벨로우즈는 조립 및 분해 시 카탈로그에 기재된 허용 변위값의 최대 3배까지 변형할 수 있습니다. 어떤 힘도 작용하지 않도록 하십시오.
요청 시:공차 등급 또는 필드와 함께 원하는 허브 홀 D1 및 D2를 별도로 두십시오.
DIN 6885에 따른 리머 구멍. 리머 구멍의 최대 보어홀에 유의하십시오.
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1880 미니어처 메탈 벨로우즈 커플링 클램프 허브 포함, 스테인레스 스틸 308 kB
 기술 정보 샤프트 커플링 2,1 MB

도면

미니어처 메탈 벨로우즈 커플링 클램프 허브 포함, 스테인레스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

크기규정 모멘트
Nm
관성 모멘트
(gcm²)
비틀림 경도
Nm/rad
스프링 강성
방사형
(N/mm)
스프링 강성
축 방향
(N/mm)
CAD액세서리가격주문
K1880.005025030350,56,22001810 요청 시
K1880.005025040450,56,22001810 요청 시
K1880.005025050550,56,22001810 요청 시
K1880.005025060650,56,22001810 요청 시
K1880.01002603031017,53803120 요청 시
K1880.01002603051017,53803120 요청 시
K1880.01002605051017,53803120 요청 시
K1880.01002605061017,53803120 요청 시
K1880.01002606061017,53803120 요청 시
K1880.0150260505151,5187505915 요청 시
K1880.0150260506151,5187505915 요청 시
K1880.0150260508151,5187505915 요청 시
K1880.0150260606151,5187505915 요청 시
K1880.0150260608151,5187505915 요청 시
K1880.0150260808151,5187505915 요청 시
K1880.02003806062026013002111 요청 시
K1880.02003806082026013002111 요청 시
K1880.02003806102026013002111 요청 시
K1880.02003808082026013002111 요청 시
K1880.02003808102026013002111 요청 시
K1880.02003810102026013002111 요청 시
K1880.0450411010454,5220650016832 요청 시
K1880.0450411012454,5220650016832 요청 시
K1880.0450411014454,5220650016832 요청 시
K1880.0450411212454,5220650016832 요청 시
K1880.0450411214454,5220650016832 요청 시
K1880.0450411414454,5220650016832 요청 시
K1880.100047121210010513810012027 요청 시
K1880.100047121510010513810012027 요청 시
K1880.100047121910010513810012027 요청 시
K1880.100047151510010513810012027 요청 시
K1880.100047151910010513810012027 요청 시
K1880.100047191910010513810012027 요청 시
주문 번호

최대 샤프트 변위
방사형
(mm)
최대 샤프트 변위
축 방향
(mm)
최대
각도 변위
(°)
max.
회전 수
1/min
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CAD액세서리가격주문
K1880.00502503030,150,31,5150005,2M233 요청 시
K1880.00502504040,150,31,5150005,2M244 요청 시
K1880.00502505050,150,31,5150005,2M255 요청 시
K1880.00502506060,150,31,5150005,2M266 요청 시
K1880.01002603030,150,31,5150005,2M233 요청 시
K1880.01002603050,150,31,5150005,2M235 요청 시
K1880.01002605050,150,31,5150005,2M255 요청 시
K1880.01002605060,150,31,5150005,2M256 요청 시
K1880.01002606060,150,31,5150005,2M266 요청 시
K1880.01502605050,10,31,5150007M2,555 요청 시
K1880.01502605060,10,31,5150007M2,556 요청 시
K1880.01502605080,10,31,5150007M2,558 요청 시
K1880.01502606060,10,31,5150007M2,566 요청 시
K1880.01502606080,10,31,5150007M2,568 요청 시
K1880.01502608080,10,31,5150007M2,588 요청 시
K1880.02003806060,20,41,5150009M366 요청 시
K1880.02003806080,20,41,5150009M368 요청 시
K1880.02003806100,20,41,5150009M3610 요청 시
K1880.02003808080,20,41,5150009M388 요청 시
K1880.02003808100,20,41,5150009M3810 요청 시
K1880.02003810100,20,41,5150009M31010 요청 시
K1880.04504110100,10,31,51500012M41010 요청 시
K1880.04504110120,10,31,51500012M41012 요청 시
K1880.04504110140,10,31,51500012M41014 요청 시
K1880.04504112120,10,31,51500012M41212 요청 시
K1880.04504112140,10,31,51500012M41214 요청 시
K1880.04504114140,10,31,51500012M41414 요청 시
K1880.10004712120,150,41,51500015,5M41212 요청 시
K1880.10004712150,150,41,51500015,5M41215 요청 시
K1880.10004712190,150,41,51500015,5M41219 요청 시
K1880.10004715150,150,41,51500015,5M41515 요청 시
K1880.10004715190,150,41,51500015,5M41519 요청 시
K1880.10004719190,150,41,51500015,5M41919 요청 시
주문 번호

D1/D2
min.
D1/D2
max.
D1/D2
최대
페더 키 홈의 경우
D4LL2L3R스크류
조임
토크 Nm
CAD액세서리가격주문
K1880.005025030338815,5252,5717,50,43 요청 시
K1880.005025040438815,5252,5717,50,43 요청 시
K1880.005025050538815,5252,5717,50,43 요청 시
K1880.005025060638815,5252,5717,50,43 요청 시
K1880.010026030338815,5262,5717,50,43 요청 시
K1880.010026030538815,5262,5717,50,43 요청 시
K1880.010026050538815,5262,5717,50,43 요청 시
K1880.010026050638815,5262,5717,50,43 요청 시
K1880.010026060638815,5262,5717,50,43 요청 시
K1880.015026050531010202638,5210,85 요청 시
K1880.015026050631010202638,5210,85 요청 시
K1880.015026050831010202638,5210,85 요청 시
K1880.015026060631010202638,5210,85 요청 시
K1880.015026060831010202638,5210,85 요청 시
K1880.015026080831010202638,5210,85 요청 시
K1880.02003806063141425383,511272 요청 시
K1880.02003806083141425383,511272 요청 시
K1880.02003806103141425383,511272 요청 시
K1880.02003808083141425383,511272 요청 시
K1880.02003808103141425383,511272 요청 시
K1880.02003810103141425383,511272 요청 시
K1880.04504110106181832,541513343,5 요청 시
K1880.04504110126181832,541513343,5 요청 시
K1880.04504110146181832,541513343,5 요청 시
K1880.04504112126181832,541513343,5 요청 시
K1880.04504112146181832,541513343,5 요청 시
K1880.04504114146181832,541513343,5 요청 시
K1880.10004712126252540,547513,541,54,5 요청 시
K1880.10004712156252540,547513,541,54,5 요청 시
K1880.10004712196252540,547513,541,54,5 요청 시
K1880.10004715156252540,547513,541,54,5 요청 시
K1880.10004715196252540,547513,541,54,5 요청 시
K1880.10004719196252540,547513,541,54,5 요청 시