제품 그룹
탄성 중합체 도그 클러치 클램프 콘 포함
K1888

탄성 중합체 도그 클러치 클램프 콘 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 허브.
스틸 원뿔 링.
폴리우레탄 탄성 중합체 스파이더.
표면 마무리:자연적 마무리된 허브.
파란색 탄성 중합체 스파이더, 80 쇼어 A.
노란색 탄성 중합체 스파이더, 92 쇼어 A.
빨간색 탄성 중합체 스파이더, 98 쇼어 A.
정보:탄성 중합체 도그 클러치는 두 개의 허브와 하나의 탄성 중합체 스파이더로 구성되어 있습니다. 이 도그 클러치는 축 방향 샤프트 변위, 래디얼 샤프트 변위, 앵글 샤프트 변위 보정과 진동 및 토크 서지 감쇠에 사용하기에 적합합니다.

여기에는 다양한 경도의 폴리우레탄 커플링 스파이더가 제공됩니다. 커플링 스파이더의 경도가 커지면 전달되는 토크와 강성이 증가하고, 경도가 작아지면 변위력과 감쇠력이 증가합니다.

커플링 허브 안의 커플링 스파이더는 이 버전을 무유격식으로 만듭니다.

공급은 조립되지 않은 상태로 이루어집니다.
온도 범위:파란색, 80 쇼어 A: -50 °C ~ +80 °C. 단기 -60 °C ~ +120 °C.
노란색, 92 쇼어 A: -30 °C ~ +90 °C. 단기 -50 °C ~ +120 °C.
빨간색, 98 쇼어 A: -30 °C ~ +90 °C. 단기 -40 °C ~ +120 °C.
조립:탄성 중합체 도그 클러치에는 H7 피팅이 적용됩니다. 권장 피팅 간격은 0.02 mm ~ 0.05 mm입니다. 이 피팅 간격을 적용하고 샤프트 저널에 오일을 바르면 조립과 분해가 더욱 간편해집니다.

조립 시에는 탄성 중합체 도그 클러치의 허브를 샤프트 위로 밉니다. 정확한 축 위치에서 토크 렌치로 클램핑 나사를 표에 기재된 조임 토크로 조입니다. 커플링의 오프셋을 보정하고 톱니 휠의 수명을 높이려면 간격 치수(L2)를 준수해야 합니다.
요청 시:공차 등급 또는 필드와 함께 원하는 허브 홀 D1 및 D2를 별도로 두십시오.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1888 탄성 중합체 도그 클러치 클램프 콘 포함 309 kB
 기술 정보 샤프트 커플링 2,1 MB
 마찰 토크 테이블 - 탄성 중합체 도그 클러치, 클램프 콘 포함 92,1 kB

도면

탄성 중합체 도그 클러치 클램프 콘 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

크기구성품 색상관성 모멘트
(gm²)
정적
비틀림 경도
(Nm/rad)
동적
비틀림 경도
(Nm/rad)
스프링 강성
방사형
(N/mm)
최대 샤프트 변위
방사형
(mm)
CAD액세서리가격주문
K1888.1480050060614청색0,01460,21801530,21 요청 시
K1888.1480050080814청색0,01460,21801530,21 요청 시
K1888.1480050081014청색0,01460,21801530,21 요청 시
K1888.1480050081214청색0,01460,21801530,21 요청 시
K1888.1480050081414청색0,01460,21801530,21 요청 시
K1888.1480050101014청색0,01460,21801530,21 요청 시
K1888.1480050101214청색0,01460,21801530,21 요청 시
K1888.1480050101414청색0,01460,21801530,21 요청 시
K1888.1480050121214청색0,01460,21801530,21 요청 시
K1888.1480050121414청색0,01460,21801530,21 요청 시
K1888.1480050141414청색0,01460,21801530,21 요청 시
K1888.1980066101019청색0,06661810655820,15 요청 시
K1888.1980066121219청색0,06661810655820,15 요청 시
K1888.1980066121419청색0,06661810655820,15 요청 시
K1888.1980066121519청색0,06661810655820,15 요청 시
K1888.1980066121619청색0,06661810655820,15 요청 시
K1888.1980066141419청색0,06661810655820,15 요청 시
K1888.1980066141519청색0,06661810655820,15 요청 시
K1888.1980066141619청색0,06661810655820,15 요청 시
K1888.1980066151519청색0,06661810655820,15 요청 시
K1888.1980066151619청색0,06661810655820,15 요청 시
K1888.1980066161619청색0,06661810655820,15 요청 시
K1888.2480078151524청색0,28286013908400,2 요청 시
K1888.2480078181824청색0,28286013908400,2 요청 시
K1888.2480078181924청색0,28286013908400,2 요청 시
K1888.2480078182024청색0,28286013908400,2 요청 시
K1888.2480078182524청색0,28286013908400,2 요청 시
K1888.2480078191924청색0,28286013908400,2 요청 시
K1888.2480078192024청색0,28286013908400,2 요청 시
K1888.2480078192524청색0,28286013908400,2 요청 시
K1888.2480078202024청색0,28286013908400,2 요청 시
K1888.2480078202524청색0,28286013908400,2 요청 시
K1888.2480078252524청색0,28286013908400,2 요청 시
K1888.2880090191928청색0,65137023509900,2 요청 시
K1888.2880090242428청색0,65137023509900,2 요청 시
K1888.2880090282828청색0,65137023509900,2 요청 시
K1888.2880090323228청색0,65137023509900,2 요청 시
K1888.1492050060614노랑0,014114,63443360,15 요청 시
K1888.1492050080814노랑0,014114,63443360,15 요청 시
K1888.1492050081014노랑0,014114,63443360,15 요청 시
K1888.1492050081214노랑0,014114,63443360,15 요청 시
K1888.1492050081414노랑0,014114,63443360,15 요청 시
K1888.1492050101014노랑0,014114,63443360,15 요청 시
K1888.1492050101214노랑0,014114,63443360,15 요청 시
K1888.1492050101414노랑0,014114,63443360,15 요청 시
K1888.1492050121214노랑0,014114,63443360,15 요청 시
K1888.1492050121414노랑0,014114,63443360,15 요청 시
K1888.1492050141414노랑0,014114,63443360,15 요청 시
K1888.1992066101019노랑0,0661090181511200,1 요청 시
K1888.1992066121219노랑0,0661090181511200,1 요청 시
K1888.1992066121419노랑0,0661090181511200,1 요청 시
K1888.1992066121519노랑0,0661090181511200,1 요청 시
K1888.1992066121619노랑0,0661090181511200,1 요청 시
K1888.1992066141419노랑0,0661090181511200,1 요청 시
K1888.1992066141519노랑0,0661090181511200,1 요청 시
K1888.1992066141619노랑0,0661090181511200,1 요청 시
K1888.1992066151519노랑0,0661090181511200,1 요청 시
K1888.1992066151619노랑0,0661090181511200,1 요청 시
K1888.1992066161619노랑0,0661090181511200,1 요청 시
K1888.2492078151524노랑0,2822300513019000,15 요청 시
K1888.2492078181824노랑0,2822300513019000,15 요청 시
K1888.2492078181924노랑0,2822300513019000,15 요청 시
K1888.2492078182024노랑0,2822300513019000,15 요청 시
K1888.2492078182524노랑0,2822300513019000,15 요청 시
K1888.2492078191924노랑0,2822300513019000,15 요청 시
K1888.2492078192024노랑0,2822300513019000,15 요청 시
K1888.2492078192524노랑0,2822300513019000,15 요청 시
K1888.2492078202024노랑0,2822300513019000,15 요청 시
K1888.2492078202524노랑0,2822300513019000,15 요청 시
K1888.2492078252524노랑0,2822300513019000,15 요청 시
K1888.2892090191928노랑0,654080674517800,15 요청 시
K1888.2892090242428노랑0,654080674517800,15 요청 시
K1888.2892090282828노랑0,654080674517800,15 요청 시
K1888.2892090323228노랑0,654080674517800,15 요청 시
K1888.3892114202038노랑2,00565251200023500,17 요청 시
K1888.3892114282838노랑2,00565251200023500,17 요청 시
K1888.3892114323238노랑2,00565251200023500,17 요청 시
K1888.3892114383838노랑2,00565251200023500,17 요청 시
K1888.4292126282842노랑4,322108702050041000,19 요청 시
K1888.4292126323242노랑4,322108702050041000,19 요청 시
K1888.4292126383842노랑4,322108702050041000,19 요청 시
K1888.4292126454542노랑4,322108702050041000,19 요청 시
K1888.4892140353548노랑6,851129682280045000,23 요청 시
K1888.4892140383848노랑6,851129682280045000,23 요청 시
K1888.4892140454548노랑6,851129682280045000,23 요청 시
K1888.4892140505048노랑6,851129682280045000,23 요청 시
K1888.1498050060614빨강0,014171,95136540,09 요청 시
K1888.1498050080814빨강0,014171,95136540,09 요청 시
K1888.1498050081014빨강0,014171,95136540,09 요청 시
K1888.1498050081214빨강0,014171,95136540,09 요청 시
K1888.1498050081414빨강0,014171,95136540,09 요청 시
K1888.1498050101014빨강0,014171,95136540,09 요청 시
K1888.1498050101214빨강0,014171,95136540,09 요청 시
K1888.1498050101414빨강0,014171,95136540,09 요청 시
K1888.1498050121214빨강0,014171,95136540,09 요청 시
K1888.1498050121414빨강0,014171,95136540,09 요청 시
K1888.1498050141414빨강0,014171,95136540,09 요청 시
K1888.1998066101019빨강0,0661512254020100,06 요청 시
K1888.1998066121219빨강0,0661512254020100,06 요청 시
K1888.1998066121419빨강0,0661512254020100,06 요청 시
K1888.1998066121519빨강0,0661512254020100,06 요청 시
K1888.1998066121619빨강0,0661512254020100,06 요청 시
K1888.1998066141419빨강0,0661512254020100,06 요청 시
K1888.1998066141519빨강0,0661512254020100,06 요청 시
K1888.1998066141619빨강0,0661512254020100,06 요청 시
K1888.1998066151519빨강0,0661512254020100,06 요청 시
K1888.1998066151619빨강0,0661512254020100,06 요청 시
K1888.1998066161619빨강0,0661512254020100,06 요청 시
K1888.2498078151524빨강0,2823700813029400,11 요청 시
K1888.2498078181824빨강0,2823700813029400,11 요청 시
K1888.2498078181924빨강0,2823700813029400,11 요청 시
K1888.2498078182024빨강0,2823700813029400,11 요청 시
K1888.2498078182524빨강0,2823700813029400,11 요청 시
K1888.2498078191924빨강0,2823700813029400,11 요청 시
K1888.2498078192024빨강0,2823700813029400,11 요청 시
K1888.2498078192524빨강0,2823700813029400,11 요청 시
K1888.2498078202024빨강0,2823700813029400,11 요청 시
K1888.2498078202524빨강0,2823700813029400,11 요청 시
K1888.2498078252524빨강0,2823700813029400,11 요청 시
K1888.2898090191928빨강0,656410992032000,11 요청 시
K1888.2898090242428빨강0,656410992032000,11 요청 시
K1888.2898090282828빨강0,656410992032000,11 요청 시
K1888.2898090323228빨강0,656410992032000,11 요청 시
K1888.3898114202038빨강2,005118002185044000,12 요청 시
K1888.3898114282838빨강2,005118002185044000,12 요청 시
K1888.3898114323238빨강2,005118002185044000,12 요청 시
K1888.3898114383838빨강2,005118002185044000,12 요청 시
K1888.4298126282842빨강4,322215943769259400,14 요청 시
K1888.4298126323242빨강4,322215943769259400,14 요청 시
K1888.4298126383842빨강4,322215943769259400,14 요청 시
K1888.4298126454542빨강4,322215943769259400,14 요청 시
K1888.4898140353548빨강6,851257594940068200,16 요청 시
K1888.4898140383848빨강6,851257594940068200,16 요청 시
K1888.4898140454548빨강6,851257594940068200,16 요청 시
K1888.4898140505048빨강6,851257594940068200,16 요청 시
주문 번호

최대 샤프트 변위
축 방향
(mm)
최대
각도 변위
(°)
max.
토크
Nm
커플링 스파이더
경도
공칭 토크
Nm
CAD액세서리가격주문
K1888.14800500606+1 / -0,51,1880 Shore A4 요청 시
K1888.14800500808+1 / -0,51,1880 Shore A4 요청 시
K1888.14800500810+1 / -0,51,1880 Shore A4 요청 시
K1888.14800500812+1 / -0,51,1880 Shore A4 요청 시
K1888.14800500814+1 / -0,51,1880 Shore A4 요청 시
K1888.14800501010+1 / -0,51,1880 Shore A4 요청 시
K1888.14800501012+1 / -0,51,1880 Shore A4 요청 시
K1888.14800501014+1 / -0,51,1880 Shore A4 요청 시
K1888.14800501212+1 / -0,51,1880 Shore A4 요청 시
K1888.14800501214+1 / -0,51,1880 Shore A4 요청 시
K1888.14800501414+1 / -0,51,1880 Shore A4 요청 시
K1888.19800661010+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 요청 시
K1888.19800661212+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 요청 시
K1888.19800661214+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 요청 시
K1888.19800661215+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 요청 시
K1888.19800661216+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 요청 시
K1888.19800661414+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 요청 시
K1888.19800661415+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 요청 시
K1888.19800661416+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 요청 시
K1888.19800661515+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 요청 시
K1888.19800661516+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 요청 시
K1888.19800661616+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 요청 시
K1888.24800781515+1,4 / -0,513480 Shore A17 요청 시
K1888.24800781818+1,4 / -0,513480 Shore A17 요청 시
K1888.24800781819+1,4 / -0,513480 Shore A17 요청 시
K1888.24800781820+1,4 / -0,513480 Shore A17 요청 시
K1888.24800781825+1,4 / -0,513480 Shore A17 요청 시
K1888.24800781919+1,4 / -0,513480 Shore A17 요청 시
K1888.24800781920+1,4 / -0,513480 Shore A17 요청 시
K1888.24800781925+1,4 / -0,513480 Shore A17 요청 시
K1888.24800782020+1,4 / -0,513480 Shore A17 요청 시
K1888.24800782025+1,4 / -0,513480 Shore A17 요청 시
K1888.24800782525+1,4 / -0,513480 Shore A17 요청 시
K1888.28800901919+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 요청 시
K1888.28800902424+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 요청 시
K1888.28800902828+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 요청 시
K1888.28800903232+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 요청 시
K1888.14920500606+1 / -0,511592 Shore A7,5 요청 시
K1888.14920500808+1 / -0,511592 Shore A7,5 요청 시
K1888.14920500810+1 / -0,511592 Shore A7,5 요청 시
K1888.14920500812+1 / -0,511592 Shore A7,5 요청 시
K1888.14920500814+1 / -0,511592 Shore A7,5 요청 시
K1888.14920501010+1 / -0,511592 Shore A7,5 요청 시
K1888.14920501012+1 / -0,511592 Shore A7,5 요청 시
K1888.14920501014+1 / -0,511592 Shore A7,5 요청 시
K1888.14920501212+1 / -0,511592 Shore A7,5 요청 시
K1888.14920501214+1 / -0,511592 Shore A7,5 요청 시
K1888.14920501414+1 / -0,511592 Shore A7,5 요청 시
K1888.19920661010+1,2 / -0,512492 Shore A12 요청 시
K1888.19920661212+1,2 / -0,512492 Shore A12 요청 시
K1888.19920661214+1,2 / -0,512492 Shore A12 요청 시
K1888.19920661215+1,2 / -0,512492 Shore A12 요청 시
K1888.19920661216+1,2 / -0,512492 Shore A12 요청 시
K1888.19920661414+1,2 / -0,512492 Shore A12 요청 시
K1888.19920661415+1,2 / -0,512492 Shore A12 요청 시
K1888.19920661416+1,2 / -0,512492 Shore A12 요청 시
K1888.19920661515+1,2 / -0,512492 Shore A12 요청 시
K1888.19920661516+1,2 / -0,512492 Shore A12 요청 시
K1888.19920661616+1,2 / -0,512492 Shore A12 요청 시
K1888.24920781515+1,4 / -0,517092 Shore A35 요청 시
K1888.24920781818+1,4 / -0,517092 Shore A35 요청 시
K1888.24920781819+1,4 / -0,517092 Shore A35 요청 시
K1888.24920781820+1,4 / -0,517092 Shore A35 요청 시
K1888.24920781825+1,4 / -0,517092 Shore A35 요청 시
K1888.24920781919+1,4 / -0,517092 Shore A35 요청 시
K1888.24920781920+1,4 / -0,517092 Shore A35 요청 시
K1888.24920781925+1,4 / -0,517092 Shore A35 요청 시
K1888.24920782020+1,4 / -0,517092 Shore A35 요청 시
K1888.24920782025+1,4 / -0,517092 Shore A35 요청 시
K1888.24920782525+1,4 / -0,517092 Shore A35 요청 시
K1888.28920901919+1,5 / -0,7119092 Shore A95 요청 시
K1888.28920902424+1,5 / -0,7119092 Shore A95 요청 시
K1888.28920902828+1,5 / -0,7119092 Shore A95 요청 시
K1888.28920903232+1,5 / -0,7119092 Shore A95 요청 시
K1888.38921142020+1,8 / -0,7138092 Shore A190 요청 시
K1888.38921142828+1,8 / -0,7138092 Shore A190 요청 시
K1888.38921143232+1,8 / -0,7138092 Shore A190 요청 시
K1888.38921143838+1,8 / -0,7138092 Shore A190 요청 시
K1888.42921262828+2 / -1183092 Shore A265 요청 시
K1888.42921263232+2 / -1183092 Shore A265 요청 시
K1888.42921263838+2 / -1183092 Shore A265 요청 시
K1888.42921264545+2 / -1183092 Shore A265 요청 시
K1888.48921403535+2,1 / -1162092 Shore A310 요청 시
K1888.48921403838+2,1 / -1162092 Shore A310 요청 시
K1888.48921404545+2,1 / -1162092 Shore A310 요청 시
K1888.48921405050+2,1 / -1162092 Shore A310 요청 시
K1888.14980500606+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 요청 시
K1888.14980500808+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 요청 시
K1888.14980500810+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 요청 시
K1888.14980500812+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 요청 시
K1888.14980500814+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 요청 시
K1888.14980501010+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 요청 시
K1888.14980501012+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 요청 시
K1888.14980501014+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 요청 시
K1888.14980501212+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 요청 시
K1888.14980501214+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 요청 시
K1888.14980501414+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 요청 시
K1888.19980661010+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 요청 시
K1888.19980661212+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 요청 시
K1888.19980661214+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 요청 시
K1888.19980661215+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 요청 시
K1888.19980661216+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 요청 시
K1888.19980661414+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 요청 시
K1888.19980661415+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 요청 시
K1888.19980661416+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 요청 시
K1888.19980661515+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 요청 시
K1888.19980661516+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 요청 시
K1888.19980661616+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 요청 시
K1888.24980781515+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 요청 시
K1888.24980781818+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 요청 시
K1888.24980781819+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 요청 시
K1888.24980781820+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 요청 시
K1888.24980781825+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 요청 시
K1888.24980781919+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 요청 시
K1888.24980781920+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 요청 시
K1888.24980781925+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 요청 시
K1888.24980782020+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 요청 시
K1888.24980782025+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 요청 시
K1888.24980782525+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 요청 시
K1888.28980901919+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 요청 시
K1888.28980902424+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 요청 시
K1888.28980902828+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 요청 시
K1888.28980903232+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 요청 시
K1888.38981142020+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 요청 시
K1888.38981142828+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 요청 시
K1888.38981143232+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 요청 시
K1888.38981143838+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 요청 시
K1888.42981262828+2 / -10,990098 Shore A450 요청 시
K1888.42981263232+2 / -10,990098 Shore A450 요청 시
K1888.42981263838+2 / -10,990098 Shore A450 요청 시
K1888.42981264545+2 / -10,990098 Shore A450 요청 시
K1888.48981403535-2,1 / -10,9105098 Shore A525 요청 시
K1888.48981403838-2,1 / -10,9105098 Shore A525 요청 시
K1888.48981404545-2,1 / -10,9105098 Shore A525 요청 시
K1888.48981405050-2,1 / -10,9105098 Shore A525 요청 시
주문 번호

max.
회전 수
1/min
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2스크류
조임
토크 Nm
CAD액세서리가격주문
K1888.1480050060625000M366614305018,5131,34 요청 시
K1888.1480050080825000M388614305018,5131,34 요청 시
K1888.1480050081025000M3810614305018,5131,34 요청 시
K1888.1480050081225000M3812614305018,5131,34 요청 시
K1888.1480050081425000M3814614305018,5131,34 요청 시
K1888.1480050101025000M31010614305018,5131,34 요청 시
K1888.1480050101225000M31012614305018,5131,34 요청 시
K1888.1480050101425000M31014614305018,5131,34 요청 시
K1888.1480050121225000M31212614305018,5131,34 요청 시
K1888.1480050121425000M31214614305018,5131,34 요청 시
K1888.1480050141425000M31414614305018,5131,34 요청 시
K1888.1980066101019000M410101020406625162,9 요청 시
K1888.1980066121219000M412121020406625162,9 요청 시
K1888.1980066121419000M412141020406625162,9 요청 시
K1888.1980066121519000M412151020406625162,9 요청 시
K1888.1980066121619000M412161020406625162,9 요청 시
K1888.1980066141419000M414141020406625162,9 요청 시
K1888.1980066141519000M414151020406625162,9 요청 시
K1888.1980066141619000M414161020406625162,9 요청 시
K1888.1980066151519000M415151020406625162,9 요청 시
K1888.1980066151619000M415161020406625162,9 요청 시
K1888.1980066161619000M416161020406625162,9 요청 시
K1888.2480078151514000M515151528557830186 요청 시
K1888.2480078181814000M518181528557830186 요청 시
K1888.2480078181914000M518191528557830186 요청 시
K1888.2480078182014000M518201528557830186 요청 시
K1888.2480078182514000M518251528557830186 요청 시
K1888.2480078191914000M519191528557830186 요청 시
K1888.2480078192014000M519201528557830186 요청 시
K1888.2480078192514000M519251528557830186 요청 시
K1888.2480078202014000M520201528557830186 요청 시
K1888.2480078202514000M520251528557830186 요청 시
K1888.2480078252514000M525251528557830186 요청 시
K1888.2880090191912000M519191938659035206 요청 시
K1888.2880090242412000M524241938659035206 요청 시
K1888.2880090282812000M528281938659035206 요청 시
K1888.2880090323212000M532321938659035206 요청 시
K1888.1492050060625000M366614305018,5131,34 요청 시
K1888.1492050080825000M388614305018,5131,34 요청 시
K1888.1492050081025000M3810614305018,5131,34 요청 시
K1888.1492050081225000M3812614305018,5131,34 요청 시
K1888.1492050081425000M3814614305018,5131,34 요청 시
K1888.1492050101025000M31010614305018,5131,34 요청 시
K1888.1492050101225000M31012614305018,5131,34 요청 시
K1888.1492050101425000M31014614305018,5131,34 요청 시
K1888.1492050121225000M31212614305018,5131,34 요청 시
K1888.1492050121425000M31214614305018,5131,34 요청 시
K1888.1492050141425000M31414614305018,5131,34 요청 시
K1888.1992066101019000M410101020406625162,9 요청 시
K1888.1992066121219000M412121020406625162,9 요청 시
K1888.1992066121419000M412141020406625162,9 요청 시
K1888.1992066121519000M412151020406625162,9 요청 시
K1888.1992066121619000M412161020406625162,9 요청 시
K1888.1992066141419000M414141020406625162,9 요청 시
K1888.1992066141519000M414151020406625162,9 요청 시
K1888.1992066141619000M414161020406625162,9 요청 시
K1888.1992066151519000M415151020406625162,9 요청 시
K1888.1992066151619000M415161020406625162,9 요청 시
K1888.1992066161619000M416161020406625162,9 요청 시
K1888.2492078151514000M515151528557830186 요청 시
K1888.2492078181814000M518181528557830186 요청 시
K1888.2492078181914000M518191528557830186 요청 시
K1888.2492078182014000M518201528557830186 요청 시
K1888.2492078182514000M518251528557830186 요청 시
K1888.2492078191914000M519191528557830186 요청 시
K1888.2492078192014000M519201528557830186 요청 시
K1888.2492078192514000M519251528557830186 요청 시
K1888.2492078202014000M520201528557830186 요청 시
K1888.2492078202514000M520251528557830186 요청 시
K1888.2492078252514000M525251528557830186 요청 시
K1888.2892090191912000M519191938659035206 요청 시
K1888.2892090242412000M524241938659035206 요청 시
K1888.2892090282812000M528281938659035206 요청 시
K1888.2892090323212000M532321938659035206 요청 시
K1888.3892114202010000M62020204580114452410 요청 시
K1888.3892114282810000M62828204580114452410 요청 시
K1888.3892114323210000M63232204580114452410 요청 시
K1888.3892114383810000M63838204580114452410 요청 시
K1888.429212628288000M82828285095126502635 요청 시
K1888.429212632328000M83232285095126502635 요청 시
K1888.429212638388000M83838285095126502635 요청 시
K1888.429212645458000M84545285095126502635 요청 시
K1888.489214035357000M835353560105140562835 요청 시
K1888.489214038387000M838383560105140562835 요청 시
K1888.489214045457000M845453560105140562835 요청 시
K1888.489214050507000M850503560105140562835 요청 시
K1888.1498050060625000M366614305018,5131,34 요청 시
K1888.1498050080825000M388614305018,5131,34 요청 시
K1888.1498050081025000M3810614305018,5131,34 요청 시
K1888.1498050081225000M3812614305018,5131,34 요청 시
K1888.1498050081425000M3814614305018,5131,34 요청 시
K1888.1498050101025000M31010614305018,5131,34 요청 시
K1888.1498050101225000M31012614305018,5131,34 요청 시
K1888.1498050101425000M31014614305018,5131,34 요청 시
K1888.1498050121225000M31212614305018,5131,34 요청 시
K1888.1498050121425000M31214614305018,5131,34 요청 시
K1888.1498050141425000M31414614305018,5131,34 요청 시
K1888.1998066101019000M410101020406625162,9 요청 시
K1888.1998066121219000M412121020406625162,9 요청 시
K1888.1998066121419000M412141020406625162,9 요청 시
K1888.1998066121519000M412151020406625162,9 요청 시
K1888.1998066121619000M412161020406625162,9 요청 시
K1888.1998066141419000M414141020406625162,9 요청 시
K1888.1998066141519000M414151020406625162,9 요청 시
K1888.1998066141619000M414161020406625162,9 요청 시
K1888.1998066151519000M415151020406625162,9 요청 시
K1888.1998066151619000M415161020406625162,9 요청 시
K1888.1998066161619000M416161020406625162,9 요청 시
K1888.2498078151514000M515151528557830186 요청 시
K1888.2498078181814000M518181528557830186 요청 시
K1888.2498078181914000M518191528557830186 요청 시
K1888.2498078182014000M518201528557830186 요청 시
K1888.2498078182514000M518251528557830186 요청 시
K1888.2498078191914000M519191528557830186 요청 시
K1888.2498078192014000M519201528557830186 요청 시
K1888.2498078192514000M519251528557830186 요청 시
K1888.2498078202014000M520201528557830186 요청 시
K1888.2498078202514000M520251528557830186 요청 시
K1888.2498078252514000M525251528557830186 요청 시
K1888.2898090191912000M519191938659035206 요청 시
K1888.2898090242412000M524241938659035206 요청 시
K1888.2898090282812000M528281938659035206 요청 시
K1888.2898090323212000M532321938659035206 요청 시
K1888.3898114202010000M62020204580114452410 요청 시
K1888.3898114282810000M62828204580114452410 요청 시
K1888.3898114323210000M63232204580114452410 요청 시
K1888.3898114383810000M63838204580114452410 요청 시
K1888.429812628288000M82828285095126502635 요청 시
K1888.429812632328000M83232285095126502635 요청 시
K1888.429812638388000M83838285095126502635 요청 시
K1888.429812645458000M84545285095126502635 요청 시
K1888.489814035357000M835353560105140562835 요청 시
K1888.489814038387000M838383560105140562835 요청 시
K1888.489814045457000M845453560105140562835 요청 시
K1888.489814050507000M850503560105140562835 요청 시