제품 그룹
미니어처 메탈 벨로우즈 커플링 나사 스터드 포함
K1878

미니어처 메탈 벨로우즈 커플링 나사 스터드 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 허브.
스테인레스 스틸 벨로우즈.
표면 마무리:표면 광택 처리.정보:무유격 미니어처 메탈 벨로우즈 커플링, 높은 비틀림 강성. 메탈 벨로우즈는 낮은 복원력으로 축 방향 샤프트 변위, 래디얼 샤프트 변위, 앵글 샤프트 변위를 보정합니다. 샤프트 고정용 그루브 스크류가 포함되어 있습니다.

동적인 포지셔닝 시스템, 서보 시스템, 로터리 엔코더, 회전 속도계, 포텐셔미터 등과 같이 정밀한 위치 및 동작 전달이 필요한 경우에 사용하는 것이 좋습니다.
온도 범위:-30 °C ~ +120 °C.조립:메탈 벨로우즈 커플링에는 H7 피팅이 적용됩니다. 권장 피팅 간격은 0.02 mm ~ 0.05 mm입니다. 이 피팅 간격을 적용하고 샤프트 저널에 오일을 바르면 조립과 분해가 더욱 간편해집니다.

메탈 벨로우즈는 조립 및 분해 시 카탈로그에 기재된 허용 변위값의 최대 3배까지 변형할 수 있습니다. 어떤 힘도 작용하지 않도록 하십시오.
요청 시:공차 등급 또는 필드와 함께 원하는 허브 홀 D1 및 D2를 별도로 두십시오.
DIN 6885에 따른 리머 구멍. 리머 구멍의 최대 보어홀에 유의하십시오.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1878 미니어처 메탈 벨로우즈 커플링 나사 스터드 포함 293 kB
 기술 정보 샤프트 커플링 2,1 MB

도면

미니어처 메탈 벨로우즈 커플링 나사 스터드 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

크기규정 모멘트
Nm
관성 모멘트
(gcm²)
비틀림 경도
Nm/rad
스프링 강성
방사형
(N/mm)
스프링 강성
축 방향
(N/mm)
CAD액세서리가격주문
K1878.005023030350,51,52001810 요청 시
K1878.005023040450,51,52001810 요청 시
K1878.005023050550,51,52001810 요청 시
K1878.005023060650,51,52001810 요청 시
K1878.010025030310123603120 요청 시
K1878.010025030510123603120 요청 시
K1878.010025050510123603120 요청 시
K1878.010025050610123603120 요청 시
K1878.010025060610123603120 요청 시
K1878.0150260505151,527505915 요청 시
K1878.0150260506151,567505915 요청 시
K1878.0150260508151,567505915 요청 시
K1878.0150260606151,567505915 요청 시
K1878.0150260608151,567505915 요청 시
K1878.0150260808151,567505915 요청 시
K1878.020028060620212,613002111 요청 시
K1878.020028060820212,613002111 요청 시
K1878.020028061020212,613002111 요청 시
K1878.020028080820212,613002111 요청 시
K1878.020028081020212,613002111 요청 시
K1878.020028101020212,613002111 요청 시
K1878.0450401010454,568650016832 요청 시
K1878.0450401012454,568650016832 요청 시
K1878.0450401014454,568650016832 요청 시
K1878.0450401212454,568650016832 요청 시
K1878.0450401214454,568650016832 요청 시
K1878.0450401414454,568650016832 요청 시
K1878.100045121210010150810012027 요청 시
K1878.100045121510010150810012027 요청 시
K1878.100045121910010150810012027 요청 시
K1878.100045151510010150810012027 요청 시
K1878.100045151910010150810012027 요청 시
K1878.100045191910010150810012027 요청 시
주문 번호

최대 샤프트 변위
방사형
(mm)
최대 샤프트 변위
축 방향
(mm)
최대
각도 변위
(°)
max.
회전 수
1/min
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CAD액세서리가격주문
K1878.00502303030,150,31,5150001xM333 요청 시
K1878.00502304040,150,31,5150001xM344 요청 시
K1878.00502305050,150,31,5150001xM355 요청 시
K1878.00502306060,150,31,5150001xM366 요청 시
K1878.01002503030,150,31,5150001xM333 요청 시
K1878.01002503050,150,31,5150001xM335 요청 시
K1878.01002505050,150,31,5150001xM355 요청 시
K1878.01002505060,150,31,5150001xM356 요청 시
K1878.01002506060,150,31,5150001xM366 요청 시
K1878.01502605050,10,31,5150002xM455 요청 시
K1878.01502605060,10,31,5150002xM456 요청 시
K1878.01502605080,10,31,5150002xM458 요청 시
K1878.01502606060,10,31,5150002xM466 요청 시
K1878.01502606080,10,31,5150002xM468 요청 시
K1878.01502608080,10,31,5150002xM488 요청 시
K1878.02002806060,20,41,5150002xM466 요청 시
K1878.02002806080,20,41,5150002xM468 요청 시
K1878.02002806100,20,41,5150002xM4610 요청 시
K1878.02002808080,20,41,5150002xM488 요청 시
K1878.02002808100,20,41,5150002xM4810 요청 시
K1878.02002810100,20,41,5150002xM41010 요청 시
K1878.04504010100,10,31,5150002xM61010 요청 시
K1878.04504010120,10,31,5150002xM61012 요청 시
K1878.04504010140,10,31,5150002xM61014 요청 시
K1878.04504012120,10,31,5150002xM61212 요청 시
K1878.04504012140,10,31,5150002xM61214 요청 시
K1878.04504014140,10,31,5150002xM61414 요청 시
K1878.10004512120,150,41,5150002xM61212 요청 시
K1878.10004512150,150,41,5150002xM61215 요청 시
K1878.10004512190,150,41,5150002xM61219 요청 시
K1878.10004515150,150,41,5150002xM61515 요청 시
K1878.10004515190,150,41,5150002xM61519 요청 시
K1878.10004519190,150,41,5150002xM61919 요청 시
주문 번호

D1/D2
min.
D1/D2
max.
D1/D2
최대
페더 키 홈의 경우
D4D5LL2L3스크류
조임
토크 Nm
CAD액세서리가격주문
K1878.00502303033881513,523260,5 요청 시
K1878.00502304043881513,523260,5 요청 시
K1878.00502305053881513,523260,5 요청 시
K1878.00502306063881513,523260,5 요청 시
K1878.01002503033881513,525260,5 요청 시
K1878.01002503053881513,525260,5 요청 시
K1878.01002505053881513,525260,5 요청 시
K1878.01002505063881513,525260,5 요청 시
K1878.01002506063881513,525260,5 요청 시
K1878.01502605053128191926381,5 요청 시
K1878.01502605063128191926381,5 요청 시
K1878.01502605083128191926381,5 요청 시
K1878.01502606063128191926381,5 요청 시
K1878.01502606083128191926381,5 요청 시
K1878.01502608083128191926381,5 요청 시
K1878.0200280606314102421,528361,5 요청 시
K1878.0200280608314102421,528361,5 요청 시
K1878.0200280610314102421,528361,5 요청 시
K1878.0200280808314102421,528361,5 요청 시
K1878.0200280810314102421,528361,5 요청 시
K1878.0200281010314102421,528361,5 요청 시
K1878.0450401010619133229404123 요청 시
K1878.0450401012619133229404123 요청 시
K1878.0450401014619133229404123 요청 시
K1878.0450401212619133229404123 요청 시
K1878.0450401214619133229404123 요청 시
K1878.0450401414619133229404123 요청 시
K1878.1000451212624174036454123 요청 시
K1878.1000451215624174036454123 요청 시
K1878.1000451219624174036454123 요청 시
K1878.1000451515624174036454123 요청 시
K1878.1000451519624174036454123 요청 시
K1878.1000451919624174036454123 요청 시