제품 그룹
미니어처 메탈 벨로우즈 커플링 클램프 허브 포함
K1879

미니어처 메탈 벨로우즈 커플링 클램프 허브 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 허브.
스테인레스 스틸 벨로우즈.
표면 마무리:표면 광택 처리.정보:무유격 미니어처 메탈 벨로우즈 커플링, 높은 비틀림 강성. 메탈 벨로우즈는 낮은 복원력으로 축 방향 샤프트 변위, 래디얼 샤프트 변위, 앵글 샤프트 변위를 보정합니다. 샤프트 고정용 클램프 허브가 포함되어 있습니다.

동적인 포지셔닝 시스템, 서보 시스템, 로터리 엔코더, 회전 속도계, 포텐셔미터 등과 같이 정밀한 위치 및 동작 전달이 필요한 경우에 사용하는 것이 좋습니다.
온도 범위:-30 °C ~ +120 °C.조립:메탈 벨로우즈 커플링에는 H7 피팅이 적용됩니다. 권장 피팅 간격은 0.02 mm ~ 0.05 mm입니다. 이 피팅 간격을 적용하고 샤프트 저널에 오일을 바르면 조립과 분해가 더욱 간편해집니다.

메탈 벨로우즈는 조립 및 분해 시 카탈로그에 기재된 허용 변위값의 최대 3배까지 변형할 수 있습니다. 어떤 힘도 작용하지 않도록 하십시오.
요청 시:공차 등급 또는 필드와 함께 원하는 허브 홀 D1 및 D2를 별도로 두십시오.
DIN 6885에 따른 리머 구멍. 리머 구멍의 최대 보어홀에 유의하십시오.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1879 미니어처 메탈 벨로우즈 커플링 클램프 허브 포함 303 kB
 기술 정보 샤프트 커플링 2,1 MB

도면

미니어처 메탈 벨로우즈 커플링 클램프 허브 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

크기규정 모멘트
Nm
관성 모멘트
(gcm²)
비틀림 경도
Nm/rad
스프링 강성
방사형
(N/mm)
스프링 강성
축 방향
(N/mm)
CAD액세서리가격주문
K1879.005025030350,52,82001810 요청 시
K1879.005025040450,52,82001810 요청 시
K1879.005025050550,52,82001810 요청 시
K1879.005025060650,52,82001810 요청 시
K1879.01002603031013,43803120 요청 시
K1879.01002603051013,43803120 요청 시
K1879.01002605051013,43803120 요청 시
K1879.01002605061013,43803120 요청 시
K1879.01002606061013,43803120 요청 시
K1879.0150260505151,587505915 요청 시
K1879.0150260506151,587505915 요청 시
K1879.0150260508151,587505915 요청 시
K1879.0150260606151,587505915 요청 시
K1879.0150260608151,587505915 요청 시
K1879.0150260808151,587505915 요청 시
K1879.02003806062022713002111 요청 시
K1879.02003806082022713002111 요청 시
K1879.02003806102022713002111 요청 시
K1879.02003808082022713002111 요청 시
K1879.02003808102022713002111 요청 시
K1879.02003810102022713002111 요청 시
K1879.0450411010454,5100650016832 요청 시
K1879.0450411012454,5100650016832 요청 시
K1879.0450411014454,5100650016832 요청 시
K1879.0450411212454,5100650016832 요청 시
K1879.0450411214454,5100650016832 요청 시
K1879.0450411414454,5100650016832 요청 시
K1879.100047121210010233810012027 요청 시
K1879.100047121510010233810012027 요청 시
K1879.100047121910010233810012027 요청 시
K1879.100047151510010233810012027 요청 시
K1879.100047151910010233810012027 요청 시
K1879.100047191910010233810012027 요청 시
주문 번호

최대 샤프트 변위
방사형
(mm)
최대 샤프트 변위
축 방향
(mm)
최대
각도 변위
(°)
max.
회전 수
1/min
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
CAD액세서리가격주문
K1879.00502503030,150,31,5150005,2M23 요청 시
K1879.00502504040,150,31,5150005,2M24 요청 시
K1879.00502505050,150,31,5150005,2M25 요청 시
K1879.00502506060,150,31,5150005,2M26 요청 시
K1879.01002603030,150,31,5150005,2M23 요청 시
K1879.01002603050,150,31,5150005,2M23 요청 시
K1879.01002605050,150,31,5150005,2M25 요청 시
K1879.01002605060,150,31,5150005,2M25 요청 시
K1879.01002606060,150,31,5150005,2M26 요청 시
K1879.01502605050,10,31,5150007M2,55 요청 시
K1879.01502605060,10,31,5150007M2,55 요청 시
K1879.01502605080,10,31,5150007M2,55 요청 시
K1879.01502606060,10,31,5150007M2,56 요청 시
K1879.01502606080,10,31,5150007M2,56 요청 시
K1879.01502608080,10,31,5150007M2,58 요청 시
K1879.02003806060,20,41,5150009M36 요청 시
K1879.02003806080,20,41,5150009M36 요청 시
K1879.02003806100,20,41,5150009M36 요청 시
K1879.02003808080,20,41,5150009M38 요청 시
K1879.02003808100,20,41,5150009M38 요청 시
K1879.02003810100,20,41,5150009M310 요청 시
K1879.04504110100,10,31,51500012M410 요청 시
K1879.04504110120,10,31,51500012M410 요청 시
K1879.04504110140,10,31,51500012M410 요청 시
K1879.04504112120,10,31,51500012M412 요청 시
K1879.04504112140,10,31,51500012M412 요청 시
K1879.04504114140,10,31,51500012M414 요청 시
K1879.10004712120,150,41,51500015,5M412 요청 시
K1879.10004712150,150,41,51500015,5M412 요청 시
K1879.10004712190,150,41,51500015,5M412 요청 시
K1879.10004715150,150,41,51500015,5M415 요청 시
K1879.10004715190,150,41,51500015,5M415 요청 시
K1879.10004719190,150,41,51500015,5M419 요청 시
주문 번호

D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D1/D2
최대
페더 키 홈의 경우
D4LL2L3R스크류
조임
토크 Nm
CAD액세서리가격주문
K1879.0050250303338815,5252,5717,50,43 요청 시
K1879.0050250404438815,5252,5717,50,43 요청 시
K1879.0050250505538815,5252,5717,50,43 요청 시
K1879.0050250606638815,5252,5717,50,43 요청 시
K1879.0100260303338815,5262,5717,50,43 요청 시
K1879.0100260305538815,5262,5717,50,43 요청 시
K1879.0100260505538815,5262,5717,50,43 요청 시
K1879.0100260506638815,5262,5717,50,43 요청 시
K1879.0100260606638815,5262,5717,50,43 요청 시
K1879.0150260505531010202638,5210,85 요청 시
K1879.0150260506631010202638,5210,85 요청 시
K1879.0150260508831010202638,5210,85 요청 시
K1879.0150260606631010202638,5210,85 요청 시
K1879.0150260608831010202638,5210,85 요청 시
K1879.0150260808831010202638,5210,85 요청 시
K1879.020038060663141425383,511272 요청 시
K1879.020038060883141425383,511272 요청 시
K1879.0200380610103141425383,511272 요청 시
K1879.020038080883141425383,511272 요청 시
K1879.0200380810103141425383,511272 요청 시
K1879.0200381010103141425383,511272 요청 시
K1879.0450411010106181832,541513343,5 요청 시
K1879.0450411012126181832,541513343,5 요청 시
K1879.0450411014146181832,541513343,5 요청 시
K1879.0450411212126181832,541513343,5 요청 시
K1879.0450411214146181832,541513343,5 요청 시
K1879.0450411414146181832,541513343,5 요청 시
K1879.1000471212126252540,547513,541,54,5 요청 시
K1879.1000471215156252540,547513,541,54,5 요청 시
K1879.1000471219196252540,547513,541,54,5 요청 시
K1879.1000471515156252540,547513,541,54,5 요청 시
K1879.1000471519196252540,547513,541,54,5 요청 시
K1879.1000471919196252540,547513,541,54,5 요청 시