제품 그룹
알루미늄 빔 커플링 클램프 허브 포함
K2037

알루미늄 빔 커플링 클램프 허브 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄.표면 마무리:무광택 처리.정보:유격이 없고, 비틀림에 강하며, 휨성이 좋고 유지보수가 필요없는 완전 일체형 금속 커플링으로써 동기화된 각도의 회전운동 전달용. 혁신적인 슬릿 구조를 통해 낮은 복원력으로 축 방향, 방사 방향 및 각도의 유연성이 매우 좋음. 샤프트 고정용 클램프 허브 포함.온도 범위:-50 °C ~ +150 °C.조립:빔 커플링은 H7 피팅이 적용됩니다. 권장 피팅 공차는 0.02 mm ~ 0.05 mm입니다. 이 피팅 공차를 적용하고 샤프트 저널에 오일을 바르면 조립과 분해가 더 쉬워집니다.요청 시:공차 등급 또는 필드와 함께 원하는 허브 홀 D1 및 D2를 별도로 두십시오.
DIN 6885에 따른 리머 구멍.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2037 알루미늄 빔 커플링 클램프 허브 포함 208 kB
 기술 정보 샤프트 커플링 2,1 MB

도면

알루미늄 빔 커플링 클램프 허브 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

크기D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2공칭 토크
Nm
비틀림 경도
(10³ Nm/rad)
관성 모멘트
(gm²)
CAD액세서리가격주문
K2037.0160230606166636162373,530,0760,00028 요청 시
K2037.01801606061866361816,652,530,1030,00045 요청 시
K2037.020028080820883820288450,4070,00095 요청 시
K2037.02502808102581061225288470,7330,00239 요청 시
K2037.0250280606256661225288470,7330,00239 요청 시
K2037.04004810124010126194048115,5193,7670,02790 요청 시
K2037.04004812124012126194048115,5193,7670,02790 요청 시
K2037.04004815154015156194048115,5193,7670,02790 요청 시
K2037.0160230505165536162373,530,0760,00028 요청 시
K2037.01801605051855361816,652,530,1030,00045 요청 시
K2037.020028060620663820288450,4070,00095 요청 시
K2037.0220200606226631022205,52,7530,6900,00115 요청 시
K2037.0220200508225831022205,52,7530,6900,00115 요청 시
K2037.0220200808228831022205,52,7530,6900,00115 요청 시
K2037.0220200505225531022205,52,7530,6900,00115 요청 시
K2037.025028101025101061225288470,7330,00239 요청 시
K2037.0250280608256861225288470,7330,00239 요청 시
K2037.02502806102561061225288470,7330,00239 요청 시
K2037.0250280808258861225288470,7330,00239 요청 시
K2037.03004010103010106143040115,5100,8680,00680 요청 시
K2037.0300400810308106143040115,5100,8680,00680 요청 시
K2037.04004816164016166194048115,5193,7670,02790 요청 시
K2037.04004810104010106194048115,5193,7670,02790 요청 시
K2037.050065191950191910265065199,5357,1960,08970 요청 시
K2037.050065161650161610265065199,5357,1960,08970 요청 시
K2037.020028050820583820288450,4070,00095 요청 시
K2037.0220200506225631022205,52,7530,6900,00115 요청 시
K2037.030040060630666143040115,5100,8680,00680 요청 시
K2037.020028060820683820288450,4070,00095 요청 시
K2037.01801605061856361816,652,530,1030,00045 요청 시
K2037.050065202050202010265065199,5357,1960,08970 요청 시
K2037.030040080830886143040115,5100,8680,00680 요청 시
K2037.030040060830686143040115,5100,8680,00680 요청 시
K2037.0600802424602424103060802512,57012,7500,23200 요청 시
K2037.0160230506165636162373,530,0760,00028 요청 시
K2037.0700953232703232153570952512,513066,7680,50660 요청 시
K2037.0700952020702020153570952512,513066,7680,50660 요청 시
K2037.0220200608226831022205,52,7530,6900,00115 요청 시
K2037.0600802020602020103060802512,57012,7500,23200 요청 시
K2037.020028050520553820288450,4070,00095 요청 시
K2037.0160230303163336162373,530,0760,00028 요청 시
K2037.01801603031833361816,652,530,1030,00045 요청 시
K2037.020028030320333820288450,4070,00095 요청 시
K2037.020028050620563820288450,4070,00095 요청 시
K2037.0220200303223331022205,52,7530,6900,00115 요청 시
K2037.0300400610306106143040115,5100,8680,00680 요청 시
K2037.040048060640666194048115,5193,7670,02790 요청 시
K2037.050065101050101010265065199,5357,1960,08970 요청 시
K2037.050065151550151510265065199,5357,1960,08970 요청 시
K2037.0600801010601010103060802512,57012,7500,23200 요청 시
K2037.0600801616601616103060802512,57012,7500,23200 요청 시
K2037.0700951515701515153570952512,513066,7680,50660 요청 시
주문 번호max.
회전 수
1/min
최대
각도 변위
(°)
최대 샤프트 변위
축 방향
(mm)
최대 샤프트 변위
방사형
(mm)
C
(ISO 4029)
스크류
조임
토크 Nm
CAD액세서리가격주문
K2037.01602306061000020,50,15M2,51 요청 시
K2037.01801606061000020,50,15M2,51 요청 시
K2037.02002808089500110,1M31,5 요청 시
K2037.02502808108000110,1M31,5 요청 시
K2037.02502806068000110,1M31,5 요청 시
K2037.0400481012500010,850,15M57 요청 시
K2037.0400481212500010,850,15M57 요청 시
K2037.0400481515500010,850,15M57 요청 시
K2037.01602305051000020,50,15M2,51 요청 시
K2037.01801605051000020,50,15M2,51 요청 시
K2037.02002806069500110,1M31,5 요청 시
K2037.02202006069500110,15M2,51 요청 시
K2037.02202005089500110,15M2,51 요청 시
K2037.02202008089500110,15M2,51 요청 시
K2037.02202005059500110,15M2,51 요청 시
K2037.02502810108000110,1M31,5 요청 시
K2037.02502806088000110,1M31,5 요청 시
K2037.02502806108000110,1M31,5 요청 시
K2037.02502808088000110,1M31,5 요청 시
K2037.0300401010600010,850,1M43,4 요청 시
K2037.0300400810600010,850,1M43,4 요청 시
K2037.0400481616500010,850,15M57 요청 시
K2037.0400481010500010,850,15M57 요청 시
K2037.050065191950001,50,70,15M614 요청 시
K2037.050065161650001,50,70,15M614 요청 시
K2037.02002805089500110,1M31,5 요청 시
K2037.02202005069500110,15M2,51 요청 시
K2037.0300400606600010,850,1M43,4 요청 시
K2037.02002806089500110,1M31,5 요청 시
K2037.01801605061000020,50,15M2,51 요청 시
K2037.050065202050001,50,70,15M614 요청 시
K2037.0300400808600010,850,1M43,4 요청 시
K2037.0300400608600010,850,1M43,4 요청 시
K2037.060080242445001,50,70,15M827 요청 시
K2037.01602305061000020,50,15M2,51 요청 시
K2037.0700953232400010,330,1M827 요청 시
K2037.0700952020400010,330,1M827 요청 시
K2037.02202006089500110,15M2,51 요청 시
K2037.060080202045001,50,70,15M827 요청 시
K2037.02002805059500110,1M31,5 요청 시
K2037.01602303031000020,50,15M2,51 요청 시
K2037.01801603031000020,50,15M2,51 요청 시
K2037.02002803039500110,1M31,5 요청 시
K2037.02002805069500110,1M31,5 요청 시
K2037.02202003039500110,15M2,51 요청 시
K2037.0300400610600010,850,1M43,4 요청 시
K2037.0400480606500010,850,15M57 요청 시
K2037.050065101050001,50,70,15M614 요청 시
K2037.050065151550001,50,70,15M614 요청 시
K2037.060080101045001,50,70,15M827 요청 시
K2037.060080161645001,50,70,15M827 요청 시
K2037.0700951515400010,330,1M827 요청 시