제품 그룹
탄성 중합체 도그 클러치, 짧은 구조 분리 가능한 클램프 허브 포함
K1893

탄성 중합체 도그 클러치, 짧은 구조 분리 가능한 클램프 허브 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 허브.
폴리우레탄 탄성 중합체 스파이더.
표면 마무리:자연적 마무리된 허브.
파란색 탄성 중합체 스파이더, 80 쇼어 A.
노란색 탄성 중합체 스파이더, 92 쇼어 A.
빨간색 탄성 중합체 스파이더, 98 쇼어 A.
정보:탄성 중합체 도그 클러치는 두 개의 허브와 하나의 탄성 중합체 스파이더로 구성되어 있습니다. 이 도그 클러치는 축 방향 샤프트 변위, 래디얼 샤프트 변위, 앵글 샤프트 변위 보정과 진동 및 토크 서지 감쇠에 사용하기에 적합합니다.

여기에는 다양한 경도의 폴리우레탄 커플링 스파이더가 제공됩니다. 커플링 스파이더의 경도가 커지면 전달되는 토크와 강성이 증가하고, 경도가 작아지면 변위력과 감쇠력이 증가합니다.

커플링 허브 안의 커플링 스파이더는 이 버전을 무유격식으로 만듭니다.

공급은 조립되지 않은 상태로 이루어집니다.
온도 범위:파란색, 80 쇼어 A: -50 °C ~ +80 °C. 단기 -60 °C ~ +120 °C.
노란색, 92 쇼어 A: -30 °C ~ +90 °C. 단기 -50 °C ~ +120 °C.
빨간색, 98 쇼어 A: -30 °C ~ +90 °C. 단기 -40 °C ~ +120 °C.
조립:탄성 중합체 도그 클러치에는 H7 피팅이 적용됩니다. 권장 피팅 간격은 0.02 mm ~ 0.05 mm입니다. 이 피팅 간격을 적용하고 샤프트 저널에 오일을 바르면 조립과 분해가 더욱 간편해집니다.

조립 시에는 탄성 중합체 도그 클러치의 허브를 샤프트 위로 밀고, 클램프 허브로 고정합니다.
요청 시:공차 등급 또는 필드와 함께 원하는 허브 홀 D1 및 D2를 별도로 두십시오.
DIN 6885에 따른 리머 구멍.

도면

탄성 중합체 도그 클러치, 짧은 구조 분리 가능한 클램프 허브 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

크기구성품 색상관성 모멘트
(gm²)
정적
비틀림 경도
(Nm/rad)
동적
비틀림 경도
(Nm/rad)
스프링 강성
방사형
(N/mm)
최대 샤프트 변위
방사형
(mm)
CAD액세서리가격주문
K1893.3892086282838노랑0,7965251200023500,17 요청 시
K1893.2492058101024노랑0,1212300513019000,15 요청 시
K1893.2498058182524빨강0,1213700813029400,11 요청 시
K1893.1992050151519노랑0,0191090181511200,1 요청 시
K1893.1998050151519빨강0,0191512254020100,06 요청 시
K1893.2492058182524노랑0,1212300513019000,15 요청 시
K1893.1992050121619노랑0,0191090181511200,1 요청 시
K1893.1998050151619빨강0,0191512254020100,06 요청 시
K1893.1498032080814빨강0,006171,95136540,09 요청 시
K1893.4292094222242노랑1,832108702050041000,19 요청 시
K1893.4292094383842노랑1,832108702050041000,19 요청 시
K1893.2498058192024빨강0,1213700813029400,11 요청 시
K1893.4892110505048노랑3,101129682280045000,23 요청 시
K1893.1998050141419빨강0,0191512254020100,06 요청 시
K1893.1992050161619노랑0,0191090181511200,1 요청 시
K1893.1998050161619빨강0,0191512254020100,06 요청 시
K1893.2892062282828노랑0,2664080674517800,15 요청 시
K1893.1498032081014빨강0,006171,95136540,09 요청 시
K1893.2492058252524노랑0,1212300513019000,15 요청 시
K1893.1998050080819빨강0,0191512254020100,06 요청 시
K1893.2498058202524빨강0,1213700813029400,11 요청 시
K1893.2498058101024빨강0,1213700813029400,11 요청 시
K1893.4292094323242노랑1,832108702050041000,19 요청 시
K1893.2892062323228노랑0,2664080674517800,15 요청 시
K1893.2492058181824노랑0,1212300513019000,15 요청 시
K1893.1998050141519빨강0,0191512254020100,06 요청 시
K1893.2498058252524빨강0,1213700813029400,11 요청 시
K1893.2492058192524노랑0,1212300513019000,15 요청 시
K1893.4892110454548노랑3,101129682280045000,23 요청 시
K1893.1498032141414빨강0,006171,95136540,09 요청 시
K1893.1998050121619빨강0,0191512254020100,06 요청 시
K1893.1992050151619노랑0,0191090181511200,1 요청 시
K1893.1998050141619빨강0,0191512254020100,06 요청 시
K1893.2498058192524빨강0,1213700813029400,11 요청 시
K1893.3892086383838노랑0,7965251200023500,17 요청 시
K1893.2492058182024노랑0,1212300513019000,15 요청 시
K1893.2498058191924빨강0,1213700813029400,11 요청 시
K1893.1498032081414빨강0,006171,95136540,09 요청 시
K1893.1498032101414빨강0,006171,95136540,09 요청 시
K1893.1992050141419노랑0,0191090181511200,1 요청 시
K1893.3892086181838노랑0,7965251200023500,17 요청 시
K1893.1998050121219빨강0,0191512254020100,06 요청 시
K1893.2892062242428노랑0,2664080674517800,15 요청 시
K1893.1498032040414빨강0,006171,95136540,09 요청 시
K1893.2492058181924노랑0,1212300513019000,15 요청 시
K1893.2498058181924빨강0,1213700813029400,11 요청 시
K1893.1498032101014빨강0,006171,95136540,09 요청 시
K1893.2492058202024노랑0,1212300513019000,15 요청 시
K1893.1498032101214빨강0,006171,95136540,09 요청 시
K1893.2498058202024빨강0,1213700813029400,11 요청 시
K1893.1498032081214빨강0,006171,95136540,09 요청 시
K1893.2492058202524노랑0,1212300513019000,15 요청 시
K1893.1998050121419빨강0,0191512254020100,06 요청 시
K1893.2498058182024빨강0,1213700813029400,11 요청 시
K1893.1498032121414빨강0,006171,95136540,09 요청 시
K1893.1498032121214빨강0,006171,95136540,09 요청 시
K1893.2892062141428노랑0,2664080674517800,15 요청 시
K1893.1998050121519빨강0,0191512254020100,06 요청 시
K1893.1992050141619노랑0,0191090181511200,1 요청 시
K1893.4292094454542노랑1,832108702050041000,19 요청 시
K1893.4892110222248노랑3,101129682280045000,23 요청 시
K1893.2492058191924노랑0,1212300513019000,15 요청 시
K1893.1992050141519노랑0,0191090181511200,1 요청 시
K1893.2898062141428빨강0,2666410992032000,11 요청 시
K1893.4892110383848노랑3,101129682280045000,23 요청 시
K1893.2498058181824빨강0,1213700813029400,11 요청 시
K1893.3892086323238노랑0,7965251200023500,17 요청 시
K1893.2492058192024노랑0,1212300513019000,15 요청 시
K1893.1480032040414청색0,00660,21801530,21 요청 시
K1893.1480032080814청색0,00660,21801530,21 요청 시
K1893.1480032081014청색0,00660,21801530,21 요청 시
K1893.1480032081214청색0,00660,21801530,21 요청 시
K1893.1480032081414청색0,00660,21801530,21 요청 시
K1893.1480032101014청색0,00660,21801530,21 요청 시
K1893.1480032101214청색0,00660,21801530,21 요청 시
K1893.1480032101414청색0,00660,21801530,21 요청 시
K1893.1480032121214청색0,00660,21801530,21 요청 시
K1893.1480032121414청색0,00660,21801530,21 요청 시
K1893.1480032141414청색0,00660,21801530,21 요청 시
K1893.1980050080819청색0,01961810655820,15 요청 시
K1893.1980050121219청색0,01961810655820,15 요청 시
K1893.1980050121419청색0,01961810655820,15 요청 시
K1893.1980050121519청색0,01961810655820,15 요청 시
K1893.1980050121619청색0,01961810655820,15 요청 시
K1893.1980050141419청색0,01961810655820,15 요청 시
K1893.1980050141519청색0,01961810655820,15 요청 시
K1893.1980050141619청색0,01961810655820,15 요청 시
K1893.1980050151519청색0,01961810655820,15 요청 시
K1893.1980050151619청색0,01961810655820,15 요청 시
K1893.1980050161619청색0,01961810655820,15 요청 시
K1893.2480058101024청색0,12186013908400,2 요청 시
K1893.2480058181824청색0,12186013908400,2 요청 시
K1893.2480058181924청색0,12186013908400,2 요청 시
K1893.2480058182024청색0,12186013908400,2 요청 시
K1893.2480058182524청색0,12186013908400,2 요청 시
K1893.2480058191924청색0,12186013908400,2 요청 시
K1893.2480058192024청색0,12186013908400,2 요청 시
K1893.2480058192524청색0,12186013908400,2 요청 시
K1893.2480058202024청색0,12186013908400,2 요청 시
K1893.2480058202524청색0,12186013908400,2 요청 시
K1893.2480058252524청색0,12186013908400,2 요청 시
K1893.2880062141428청색0,266137023509900,2 요청 시
K1893.2880062242428청색0,266137023509900,2 요청 시
K1893.2880062282828청색0,266137023509900,2 요청 시
K1893.2880062323228청색0,266137023509900,2 요청 시
K1893.1492032040414노랑0,006114,63443360,15 요청 시
K1893.1492032080814노랑0,006114,63443360,15 요청 시
K1893.1492032081014노랑0,006114,63443360,15 요청 시
K1893.1492032081214노랑0,006114,63443360,15 요청 시
K1893.1492032081414노랑0,006114,63443360,15 요청 시
K1893.1492032101014노랑0,006114,63443360,15 요청 시
K1893.1492032101214노랑0,006114,63443360,15 요청 시
K1893.1492032101414노랑0,006114,63443360,15 요청 시
K1893.1492032121214노랑0,006114,63443360,15 요청 시
K1893.1492032121414노랑0,006114,63443360,15 요청 시
K1893.1492032141414노랑0,006114,63443360,15 요청 시
K1893.1992050080819노랑0,0191090181511200,1 요청 시
K1893.1992050121219노랑0,0191090181511200,1 요청 시
K1893.1992050121419노랑0,0191090181511200,1 요청 시
K1893.1992050121519노랑0,0191090181511200,1 요청 시
K1893.2898062242428빨강0,2666410992032000,11 요청 시
K1893.2898062282828빨강0,2666410992032000,11 요청 시
K1893.2898062323228빨강0,2666410992032000,11 요청 시
K1893.3898086181838빨강0,79118002185044000,12 요청 시
K1893.3898086282838빨강0,79118002185044000,12 요청 시
K1893.3898086323238빨강0,79118002185044000,12 요청 시
K1893.3898086383838빨강0,79118002185044000,12 요청 시
K1893.4298094222242빨강1,832215943769259400,14 요청 시
K1893.4298094323242빨강1,832215943769259400,14 요청 시
K1893.4298094383842빨강1,832215943769259400,14 요청 시
K1893.4298094454542빨강1,832215943769259400,14 요청 시
K1893.4898110222248빨강3,101257594940068200,16 요청 시
K1893.4898110383848빨강3,101257594940068200,16 요청 시
K1893.4898110454548빨강3,101257594940068200,16 요청 시
K1893.4898110505048빨강3,101257594940068200,16 요청 시
주문 번호

최대 샤프트 변위
축 방향
(mm)
최대
각도 변위
(°)
max.
토크
Nm
커플링 스파이더
경도
공칭 토크
Nm
max.
회전 수
1/min
CAD액세서리가격주문
K1893.38920862828+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 요청 시
K1893.24920581010+1,4 / -0,517092 Shore A357000 요청 시
K1893.24980581825+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 요청 시
K1893.19920501515+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 요청 시
K1893.19980501515+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 요청 시
K1893.24920581825+1,4 / -0,517092 Shore A357000 요청 시
K1893.19920501216+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 요청 시
K1893.19980501516+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 요청 시
K1893.14980320808+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 요청 시
K1893.42920942222+2 / -1183092 Shore A2654000 요청 시
K1893.42920943838+2 / -1183092 Shore A2654000 요청 시
K1893.24980581920+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 요청 시
K1893.48921105050+2,1 / -1162092 Shore A3103750 요청 시
K1893.19980501414+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 요청 시
K1893.19920501616+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 요청 시
K1893.19980501616+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 요청 시
K1893.28920622828+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 요청 시
K1893.14980320810+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 요청 시
K1893.24920582525+1,4 / -0,517092 Shore A357000 요청 시
K1893.19980500808+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 요청 시
K1893.24980582025+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 요청 시
K1893.24980581010+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 요청 시
K1893.42920943232+2 / -1183092 Shore A2654000 요청 시
K1893.28920623232+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 요청 시
K1893.24920581818+1,4 / -0,517092 Shore A357000 요청 시
K1893.19980501415+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 요청 시
K1893.24980582525+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 요청 시
K1893.24920581925+1,4 / -0,517092 Shore A357000 요청 시
K1893.48921104545+2,1 / -1162092 Shore A3103750 요청 시
K1893.14980321414+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 요청 시
K1893.19980501216+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 요청 시
K1893.19920501516+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 요청 시
K1893.19980501416+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 요청 시
K1893.24980581925+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 요청 시
K1893.38920863838+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 요청 시
K1893.24920581820+1,4 / -0,517092 Shore A357000 요청 시
K1893.24980581919+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 요청 시
K1893.14980320814+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 요청 시
K1893.14980321014+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 요청 시
K1893.19920501414+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 요청 시
K1893.38920861818+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 요청 시
K1893.19980501212+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 요청 시
K1893.28920622424+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 요청 시
K1893.14980320404+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 요청 시
K1893.24920581819+1,4 / -0,517092 Shore A357000 요청 시
K1893.24980581819+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 요청 시
K1893.14980321010+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 요청 시
K1893.24920582020+1,4 / -0,517092 Shore A357000 요청 시
K1893.14980321012+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 요청 시
K1893.24980582020+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 요청 시
K1893.14980320812+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 요청 시
K1893.24920582025+1,4 / -0,517092 Shore A357000 요청 시
K1893.19980501214+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 요청 시
K1893.24980581820+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 요청 시
K1893.14980321214+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 요청 시
K1893.14980321212+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 요청 시
K1893.28920621414+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 요청 시
K1893.19980501215+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 요청 시
K1893.19920501416+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 요청 시
K1893.42920944545+2 / -1183092 Shore A2654000 요청 시
K1893.48921102222+2,1 / -1162092 Shore A3103750 요청 시
K1893.24920581919+1,4 / -0,517092 Shore A357000 요청 시
K1893.19920501415+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 요청 시
K1893.28980621414+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 요청 시
K1893.48921103838+2,1 / -1162092 Shore A3103750 요청 시
K1893.24980581818+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 요청 시
K1893.38920863232+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 요청 시
K1893.24920581920+1,4 / -0,517092 Shore A357000 요청 시
K1893.14800320404+1 / -0,51,1880 Shore A413000 요청 시
K1893.14800320808+1 / -0,51,1880 Shore A413000 요청 시
K1893.14800320810+1 / -0,51,1880 Shore A413000 요청 시
K1893.14800320812+1 / -0,51,1880 Shore A413000 요청 시
K1893.14800320814+1 / -0,51,1880 Shore A413000 요청 시
K1893.14800321010+1 / -0,51,1880 Shore A413000 요청 시
K1893.14800321012+1 / -0,51,1880 Shore A413000 요청 시
K1893.14800321014+1 / -0,51,1880 Shore A413000 요청 시
K1893.14800321212+1 / -0,51,1880 Shore A413000 요청 시
K1893.14800321214+1 / -0,51,1880 Shore A413000 요청 시
K1893.14800321414+1 / -0,51,1880 Shore A413000 요청 시
K1893.19800500808+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 요청 시
K1893.19800501212+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 요청 시
K1893.19800501214+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 요청 시
K1893.19800501215+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 요청 시
K1893.19800501216+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 요청 시
K1893.19800501414+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 요청 시
K1893.19800501415+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 요청 시
K1893.19800501416+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 요청 시
K1893.19800501515+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 요청 시
K1893.19800501516+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 요청 시
K1893.19800501616+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 요청 시
K1893.24800581010+1,4 / -0,513480 Shore A177000 요청 시
K1893.24800581818+1,4 / -0,513480 Shore A177000 요청 시
K1893.24800581819+1,4 / -0,513480 Shore A177000 요청 시
K1893.24800581820+1,4 / -0,513480 Shore A177000 요청 시
K1893.24800581825+1,4 / -0,513480 Shore A177000 요청 시
K1893.24800581919+1,4 / -0,513480 Shore A177000 요청 시
K1893.24800581920+1,4 / -0,513480 Shore A177000 요청 시
K1893.24800581925+1,4 / -0,513480 Shore A177000 요청 시
K1893.24800582020+1,4 / -0,513480 Shore A177000 요청 시
K1893.24800582025+1,4 / -0,513480 Shore A177000 요청 시
K1893.24800582525+1,4 / -0,513480 Shore A177000 요청 시
K1893.28800621414+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 요청 시
K1893.28800622424+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 요청 시
K1893.28800622828+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 요청 시
K1893.28800623232+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 요청 시
K1893.14920320404+1 / -0,511592 Shore A7,513000 요청 시
K1893.14920320808+1 / -0,511592 Shore A7,513000 요청 시
K1893.14920320810+1 / -0,511592 Shore A7,513000 요청 시
K1893.14920320812+1 / -0,511592 Shore A7,513000 요청 시
K1893.14920320814+1 / -0,511592 Shore A7,513000 요청 시
K1893.14920321010+1 / -0,511592 Shore A7,513000 요청 시
K1893.14920321012+1 / -0,511592 Shore A7,513000 요청 시
K1893.14920321014+1 / -0,511592 Shore A7,513000 요청 시
K1893.14920321212+1 / -0,511592 Shore A7,513000 요청 시
K1893.14920321214+1 / -0,511592 Shore A7,513000 요청 시
K1893.14920321414+1 / -0,511592 Shore A7,513000 요청 시
K1893.19920500808+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 요청 시
K1893.19920501212+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 요청 시
K1893.19920501214+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 요청 시
K1893.19920501215+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 요청 시
K1893.28980622424+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 요청 시
K1893.28980622828+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 요청 시
K1893.28980623232+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 요청 시
K1893.38980861818+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 요청 시
K1893.38980862828+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 요청 시
K1893.38980863232+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 요청 시
K1893.38980863838+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 요청 시
K1893.42980942222+2 / -10,990098 Shore A4504000 요청 시
K1893.42980943232+2 / -10,990098 Shore A4504000 요청 시
K1893.42980943838+2 / -10,990098 Shore A4504000 요청 시
K1893.42980944545+2 / -10,990098 Shore A4504000 요청 시
K1893.48981102222-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 요청 시
K1893.48981103838-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 요청 시
K1893.48981104545-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 요청 시
K1893.48981105050-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 요청 시
주문 번호

AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4KLL1L2L3L4R스크류
조임
토크 Nm
CAD액세서리가격주문
K1893.3892086282830M8282818488024863124123883,540 요청 시
K1893.2492058101020M610101032551658201882657,515 요청 시
K1893.2498058182520M618251032551658201882657,515 요청 시
K1893.1992050151514,5M615158214014,55017168214615 요청 시
K1893.1998050151514,5M615158214014,55017168214615 요청 시
K1893.2492058182520M618251032551658201882657,515 요청 시
K1893.1992050121614,5M612168214014,55017168214615 요청 시
K1893.1998050151614,5M615168214014,55017168214615 요청 시
K1893.1498032080810,5M488416307,8329,5134,516,4354,5 요청 시
K1893.4292094222232M102222225095259434,52512,54493,584 요청 시
K1893.4292094383832M103838225095259434,52512,54493,584 요청 시
K1893.2498058192020M619201032551658201882657,515 요청 시
K1893.4892110505036M12505022571053011041281450105145 요청 시
K1893.1998050141414,5M614148214014,55017168214615 요청 시
K1893.1992050161614,5M616168214014,55017168214615 요청 시
K1893.1998050161614,5M616168214014,55017168214615 요청 시
K1893.2892062282825M82828143765176221209287340 요청 시
K1893.1498032081010,5M4810416307,8329,5134,516,4354,5 요청 시
K1893.2492058252520M625251032551658201882657,515 요청 시
K1893.1998050080814,5M6888214014,55017168214615 요청 시
K1893.2498058202520M620251032551658201882657,515 요청 시
K1893.2498058101020M610101032551658201882657,515 요청 시
K1893.4292094323232M103232225095259434,52512,54493,584 요청 시
K1893.2892062323225M83232143765176221209287340 요청 시
K1893.2492058181820M618181032551658201882657,515 요청 시
K1893.1998050141514,5M614158214014,55017168214615 요청 시
K1893.2498058252520M625251032551658201882657,515 요청 시
K1893.2492058192520M619251032551658201882657,515 요청 시
K1893.4892110454536M12454522571053011041281450105145 요청 시
K1893.1498032141410,5M41414416307,8329,5134,516,4354,5 요청 시
K1893.1998050121614,5M612168214014,55017168214615 요청 시
K1893.1992050151614,5M615168214014,55017168214615 요청 시
K1893.1998050141614,5M614168214014,55017168214615 요청 시
K1893.2498058192520M619251032551658201882657,515 요청 시
K1893.3892086383830M8383818488024863124123883,540 요청 시
K1893.2492058182020M618201032551658201882657,515 요청 시
K1893.2498058191920M619191032551658201882657,515 요청 시
K1893.1498032081410,5M4814416307,8329,5134,516,4354,5 요청 시
K1893.1498032101410,5M41014416307,8329,5134,516,4354,5 요청 시
K1893.1992050141414,5M614148214014,55017168214615 요청 시
K1893.3892086181830M8181818488024863124123883,540 요청 시
K1893.1998050121214,5M612128214014,55017168214615 요청 시
K1893.2892062242425M82424143765176221209287340 요청 시
K1893.1498032040410,5M444416307,8329,5134,516,4354,5 요청 시
K1893.2492058181920M618191032551658201882657,515 요청 시
K1893.2498058181920M618191032551658201882657,515 요청 시
K1893.1498032101010,5M41010416307,8329,5134,516,4354,5 요청 시
K1893.2492058202020M620201032551658201882657,515 요청 시
K1893.1498032101210,5M41012416307,8329,5134,516,4354,5 요청 시
K1893.2498058202020M620201032551658201882657,515 요청 시
K1893.1498032081210,5M4812416307,8329,5134,516,4354,5 요청 시
K1893.2492058202520M620251032551658201882657,515 요청 시
K1893.1998050121414,5M612148214014,55017168214615 요청 시
K1893.2498058182020M618201032551658201882657,515 요청 시
K1893.1498032121410,5M41214416307,8329,5134,516,4354,5 요청 시
K1893.1498032121210,5M41212416307,8329,5134,516,4354,5 요청 시
K1893.2892062141425M81414143765176221209287340 요청 시
K1893.1998050121514,5M612158214014,55017168214615 요청 시
K1893.1992050141614,5M614168214014,55017168214615 요청 시
K1893.4292094454532M104545225095259434,52512,54493,584 요청 시
K1893.4892110222236M12222222571053011041281450105145 요청 시
K1893.2492058191920M619191032551658201882657,515 요청 시
K1893.1992050141514,5M614158214014,55017168214615 요청 시
K1893.2898062141425M81414143765176221209287340 요청 시
K1893.4892110383836M12383822571053011041281450105145 요청 시
K1893.2498058181820M618181032551658201882657,515 요청 시
K1893.3892086323230M8323218488024863124123883,540 요청 시
K1893.2492058192020M619201032551658201882657,515 요청 시
K1893.1480032040410,5M444416307,8329,5134,516,4354,5 요청 시
K1893.1480032080810,5M488416307,8329,5134,516,4354,5 요청 시
K1893.1480032081010,5M4810416307,8329,5134,516,4354,5 요청 시
K1893.1480032081210,5M4812416307,8329,5134,516,4354,5 요청 시
K1893.1480032081410,5M4814416307,8329,5134,516,4354,5 요청 시
K1893.1480032101010,5M41010416307,8329,5134,516,4354,5 요청 시
K1893.1480032101210,5M41012416307,8329,5134,516,4354,5 요청 시
K1893.1480032101410,5M41014416307,8329,5134,516,4354,5 요청 시
K1893.1480032121210,5M41212416307,8329,5134,516,4354,5 요청 시
K1893.1480032121410,5M41214416307,8329,5134,516,4354,5 요청 시
K1893.1480032141410,5M41414416307,8329,5134,516,4354,5 요청 시
K1893.1980050080814,5M6888214014,55017168214615 요청 시
K1893.1980050121214,5M612128214014,55017168214615 요청 시
K1893.1980050121414,5M612148214014,55017168214615 요청 시
K1893.1980050121514,5M612158214014,55017168214615 요청 시
K1893.1980050121614,5M612168214014,55017168214615 요청 시
K1893.1980050141414,5M614148214014,55017168214615 요청 시
K1893.1980050141514,5M614158214014,55017168214615 요청 시
K1893.1980050141614,5M614168214014,55017168214615 요청 시
K1893.1980050151514,5M615158214014,55017168214615 요청 시
K1893.1980050151614,5M615168214014,55017168214615 요청 시
K1893.1980050161614,5M616168214014,55017168214615 요청 시
K1893.2480058101020M610101032551658201882657,515 요청 시
K1893.2480058181820M618181032551658201882657,515 요청 시
K1893.2480058181920M618191032551658201882657,515 요청 시
K1893.2480058182020M618201032551658201882657,515 요청 시
K1893.2480058182520M618251032551658201882657,515 요청 시
K1893.2480058191920M619191032551658201882657,515 요청 시
K1893.2480058192020M619201032551658201882657,515 요청 시
K1893.2480058192520M619251032551658201882657,515 요청 시
K1893.2480058202020M620201032551658201882657,515 요청 시
K1893.2480058202520M620251032551658201882657,515 요청 시
K1893.2480058252520M625251032551658201882657,515 요청 시
K1893.2880062141425M81414143765176221209287340 요청 시
K1893.2880062242425M82424143765176221209287340 요청 시
K1893.2880062282825M82828143765176221209287340 요청 시
K1893.2880062323225M83232143765176221209287340 요청 시
K1893.1492032040410,5M444416307,8329,5134,516,4354,5 요청 시
K1893.1492032080810,5M488416307,8329,5134,516,4354,5 요청 시
K1893.1492032081010,5M4810416307,8329,5134,516,4354,5 요청 시
K1893.1492032081210,5M4812416307,8329,5134,516,4354,5 요청 시
K1893.1492032081410,5M4814416307,8329,5134,516,4354,5 요청 시
K1893.1492032101010,5M41010416307,8329,5134,516,4354,5 요청 시
K1893.1492032101210,5M41012416307,8329,5134,516,4354,5 요청 시
K1893.1492032101410,5M41014416307,8329,5134,516,4354,5 요청 시
K1893.1492032121210,5M41212416307,8329,5134,516,4354,5 요청 시
K1893.1492032121410,5M41214416307,8329,5134,516,4354,5 요청 시
K1893.1492032141410,5M41414416307,8329,5134,516,4354,5 요청 시
K1893.1992050080814,5M6888214014,55017168214615 요청 시
K1893.1992050121214,5M612128214014,55017168214615 요청 시
K1893.1992050121414,5M612148214014,55017168214615 요청 시
K1893.1992050121514,5M612158214014,55017168214615 요청 시
K1893.2898062242425M82424143765176221209287340 요청 시
K1893.2898062282825M82828143765176221209287340 요청 시
K1893.2898062323225M83232143765176221209287340 요청 시
K1893.3898086181830M8181818488024863124123883,540 요청 시
K1893.3898086282830M8282818488024863124123883,540 요청 시
K1893.3898086323230M8323218488024863124123883,540 요청 시
K1893.3898086383830M8383818488024863124123883,540 요청 시
K1893.4298094222232M102222225095259434,52512,54493,584 요청 시
K1893.4298094323232M103232225095259434,52512,54493,584 요청 시
K1893.4298094383832M103838225095259434,52512,54493,584 요청 시
K1893.4298094454532M104545225095259434,52512,54493,584 요청 시
K1893.4898110222236M12222222571053011041281450105145 요청 시
K1893.4898110383836M12383822571053011041281450105145 요청 시
K1893.4898110454536M12454522571053011041281450105145 요청 시
K1893.4898110505036M12505022571053011041281450105145 요청 시