제품 그룹
메탈 벨로우즈 커플링, 높은 토크를 위한 짧은 구조 클램프 허브 포함
K1885

메탈 벨로우즈 커플링, 높은 토크를 위한 짧은 구조 클램프 허브 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 허브.
스테인레스 스틸 벨로우즈.
표면 마무리:표면 광택 처리.정보:메탈 벨로우즈 커플링, 높은 비틀림 강성. 메탈 벨로우즈는 낮은 복원력으로 축 방향 샤프트 변위, 래디얼 샤프트 변위, 앵글 샤프트 변위를 보정합니다. 샤프트 고정용 클램프 허브가 포함되어 있습니다.

공작기계, 포장기계, 목공기계, 자동화기계의 서보 모터 등과 같이 정밀한 위치 및 동작 전달이 필요한 경우에 사용하는 것이 좋습니다.

사이즈 200에는 도면과 달리 2축 메탈 벨로우즈 하나만 있습니다.
온도 범위:-30 °C ~ +120 °C.조립:메탈 벨로우즈 커플링에는 H7 피팅이 적용됩니다. 권장 피팅 간격은 0.02 mm ~ 0.05 mm입니다. 이 피팅 간격을 적용하고 샤프트 저널에 오일을 바르면 조립과 분해가 더욱 간편해집니다.

메탈 벨로우즈는 조립 및 분해 시 카탈로그에 기재된 허용 변위값의 최대 3배까지 변형할 수 있습니다. 어떤 힘도 작용하지 않도록 하십시오.
요청 시:공차 등급 또는 필드와 함께 원하는 허브 홀 D1 및 D2를 별도로 두십시오.
DIN 6885에 따른 리머 구멍. 리머 구멍의 최대 보어홀에 유의하십시오.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1885 메탈 벨로우즈 커플링, 높은 토크를 위한 짧은 구조 클램프 허브 포함 280 kB
 기술 정보 샤프트 커플링 2,1 MB

도면

메탈 벨로우즈 커플링, 높은 토크를 위한 짧은 구조 클램프 허브 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

크기규정 모멘트
Nm
관성 모멘트
(gm²)
비틀림 경도
(10³ Nm/rad)
스프링 강성
방사형
(N/mm)
스프링 강성
축 방향
(N/mm)
CAD액세서리가격주문
K1885.0010035060610100,0089151863 요청 시
K1885.0010035080810100,0089151863 요청 시
K1885.0010035101010100,0089151863 요청 시
K1885.0010035121210100,0089151863 요청 시
K1885.0010035151510100,0089151863 요청 시
K1885.0010035181810100,0089151863 요청 시
K1885.0020039060620200,0215120865 요청 시
K1885.0020039080820200,0215120865 요청 시
K1885.0020039101020200,0215120865 요청 시
K1885.0020039121220200,0215120865 요청 시
K1885.0020039151520200,0215120865 요청 시
K1885.0020039181820200,0215120865 요청 시
K1885.0040046101040400,0435335097 요청 시
K1885.0040046121240400,0435335097 요청 시
K1885.0040046151540400,0435335097 요청 시
K1885.0040046181840400,0435335097 요청 시
K1885.0040046202040400,0435335097 요청 시
K1885.0040046242440400,0435335097 요청 시
K1885.0080055121280800,14536436165 요청 시
K1885.0080055151580800,14536436165 요청 시
K1885.0080055181880800,14536436165 요청 시
K1885.0080055202080800,14536436165 요청 시
K1885.0080055242480800,14536436165 요청 시
K1885.0080055282880800,14536436165 요청 시
K1885.020006016162002000,2813812442287 요청 시
K1885.020006020202002000,2813812442287 요청 시
K1885.020006024242002000,2813812442287 요청 시
K1885.020006028282002000,2813812442287 요청 시
K1885.040007532324004000,821766815338 요청 시
K1885.040007538384004000,821766815338 요청 시
K1885.040007542424004000,821766815338 요청 시
K1885.065007837376506501,192307910386 요청 시
K1885.065007838386506501,192307910386 요청 시
K1885.065007842426506501,192307910386 요청 시
K1885.10000844242100010002,7457929096756 요청 시
K1885.15000965050150015004,4569320694639 요청 시
주문 번호

최대 샤프트 변위
방사형
(mm)
최대 샤프트 변위
축 방향
(mm)
최대
각도 변위
(°)
max.
회전 수
1/min
AC
(ISO 4029)
CAD액세서리가격주문
K1885.001003506060,050,50,51500012M4 요청 시
K1885.001003508080,050,50,51500012M4 요청 시
K1885.001003510100,050,50,51500012M4 요청 시
K1885.001003512120,050,50,51500012M4 요청 시
K1885.001003515150,050,50,51500012M4 요청 시
K1885.001003518180,050,50,51500012M4 요청 시
K1885.002003906060,050,50,51500015,5M4 요청 시
K1885.002003908080,050,50,51500015,5M4 요청 시
K1885.002003910100,050,50,51500015,5M4 요청 시
K1885.002003912120,050,50,51500015,5M4 요청 시
K1885.002003915150,050,50,51500015,5M4 요청 시
K1885.002003918180,050,50,51500015,5M4 요청 시
K1885.004004610100,050,50,51280017M5 요청 시
K1885.004004612120,050,50,51280017M5 요청 시
K1885.004004615150,050,50,51280017M5 요청 시
K1885.004004618180,050,50,51280017M5 요청 시
K1885.004004620200,050,50,51280017M5 요청 시
K1885.004004624240,050,50,51280017M5 요청 시
K1885.008005512120,050,50,51030020M6 요청 시
K1885.008005515150,050,50,51030020M6 요청 시
K1885.008005518180,050,50,51030020M6 요청 시
K1885.008005520200,050,50,51030020M6 요청 시
K1885.008005524240,050,50,51030020M6 요청 시
K1885.008005528280,050,50,51030020M6 요청 시
K1885.020006016160,110,5870023M8 요청 시
K1885.020006020200,110,5870023M8 요청 시
K1885.020006024240,110,5870023M8 요청 시
K1885.020006028280,110,5870023M8 요청 시
K1885.040007532320,110,5690028M10 요청 시
K1885.040007538380,110,5690028M10 요청 시
K1885.040007542420,110,5690028M10 요청 시
K1885.065007837370,11,51640031M12 요청 시
K1885.065007838380,11,51640031M12 요청 시
K1885.065007842420,11,51640031M12 요청 시
K1885.100008442420,11,51600040M12 요청 시
K1885.150009650500,11,51500042M12 요청 시
주문 번호

D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D1/D2
최대
페더 키 홈의 경우
D4LL2L3스크류
조임
토크 Nm
CAD액세서리가격주문
K1885.00100350606666181832,5355133,5 요청 시
K1885.00100350808886181832,5355133,5 요청 시
K1885.0010035101010106181832,5355133,5 요청 시
K1885.0010035121212126181832,5355133,5 요청 시
K1885.0010035151515156181832,5355133,5 요청 시
K1885.0010035181818186181832,5355133,5 요청 시
K1885.00200390606666252540,539513,54,5 요청 시
K1885.00200390808886252540,539513,54,5 요청 시
K1885.0020039101010106252540,539513,54,5 요청 시
K1885.0020039121212126252540,539513,54,5 요청 시
K1885.0020039151515156252540,539513,54,5 요청 시
K1885.0020039181818186252540,539513,54,5 요청 시
K1885.0040046101010101025,425,445465,517,58 요청 시
K1885.0040046121212121025,425,445465,517,58 요청 시
K1885.0040046151515151025,425,445465,517,58 요청 시
K1885.0040046181818181025,425,445465,517,58 요청 시
K1885.0040046202020201025,425,445465,517,58 요청 시
K1885.0040046242424241025,425,445465,517,58 요청 시
K1885.00800551212121212323056557,32115 요청 시
K1885.00800551515151512323056557,32115 요청 시
K1885.00800551818181812323056557,32115 요청 시
K1885.00800552020202012323056557,32115 요청 시
K1885.00800552424242412323056557,32115 요청 시
K1885.00800552828282812323056557,32115 요청 시
K1885.02000601616161616353566608,62340 요청 시
K1885.02000602020202016353566608,62340 요청 시
K1885.02000602424242416353566608,62340 요청 시
K1885.02000602828282816353566608,62340 요청 시
K1885.04000753232323232444482759,82784 요청 시
K1885.04000753838383832444482759,82784 요청 시
K1885.04000754242424232444482759,82784 요청 시
K1885.065007837373737374747907810,829125 요청 시
K1885.065007838383838374747907810,829125 요청 시
K1885.065007842424242374747907810,829125 요청 시
K1885.1000084424242424260601108411,832,5145 요청 시
K1885.1500096505050505070701229613,336145 요청 시